EiceDRIVER™ ローサイドゲートドライバIC は、高電圧ゲートドライバの堅牢な技術と最先端の0.13 μm プロセスを備えた低電圧回路を利用しています。インフィニオンの世界クラスの製造技術により、業界標準のDSO-8、小型フォームファクターのSOT23、WSONの各パッケージで、高電力密度アプリケーション向けの大電流ゲートドライバもご利用いただけます。
主な機能
- 長寿命
- 正確
- 多用途
- PSI5ペリフェラルインターフェース
- 最高品質
- 精度基準
製品
概要
インフィニオンは、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧誤動作防止 (UVLO)、統合型過電流保護 (OCP)、完全差動入力 (TDI) などの保護機能に対する柔軟なオプションを備えたシングル ローサイドおよびデュアル ローサイド ゲート ドライバ IC を提供しています。
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
従来の非絶縁型ゲートドライバICの入力信号レベルは、ゲートドライバICのグランド電位を基準としています。アプリケーションでゲートドライバICのグランド電位が過度にシフトすると、ゲートドライバICの誤ったトリガが発生する可能性があります。インフィニオンのシングルチャネル非絶縁型EiceDRIVER™ゲートドライバーICは、真の差動入力を備えているため、設計におけるグランドシフトの課題を克服できます。
インフィニオンは、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧誤動作防止 (UVLO)、統合型過電流保護 (OCP)、完全差動入力 (TDI) などの保護機能に対する柔軟なオプションを備えたシングル ローサイドおよびデュアル ローサイド ゲート ドライバ IC を提供しています。
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
従来の非絶縁型ゲートドライバICの入力信号レベルは、ゲートドライバICのグランド電位を基準としています。アプリケーションでゲートドライバICのグランド電位が過度にシフトすると、ゲートドライバICの誤ったトリガが発生する可能性があります。インフィニオンのシングルチャネル非絶縁型EiceDRIVER™ゲートドライバーICは、真の差動入力を備えているため、設計におけるグランドシフトの課題を克服できます。