インフィニオンのマルチレベルクラスDオーディオアンプ回路技術は、この種のものとして世界で初めて、電磁干渉と帯域外ノイズを低減すると同時に消費電力を改善することを可能にしました。また、フィルタの使用を排除または最小限に抑えることで製造コストを削減でき、設計スペースの節約に役立ちます。革新的なマルチレベルクラスDオーディオアンプICで、インフィニオンは電力効率と電力密度の点で他をリードしています。さらにクールで、小型で、軽量なクラスDオーディオアンプで優れたサウンドの製品を実現します。
主な機能
- 高電力効率
- 小型・軽量ソリューション向けの統合
- 堅牢性と柔軟性による高品質
- 節約された設計スペース
用途
製品
概要
卓越した電力効率とオーディオ品質を提供するインフィニオンのD級アンプ製品ファミリーは、低電力オーディオアプリケーション向けに、高いノイズ耐性を備えたコンパクトで高効率のシングルおよびデュアルチャネルアナログおよびデジタルI2Sパッケージを提供します。
革新的なマルチレベルアンプ技術により、インフィニオンは電力効率の面で業界をリードしています。モノリシックで全機能内蔵のクラスDアンプのマルチレベルICは、フィルタレス、ヒートシンクフリーの実装を可能にし、設計者はオーディオシステムの性能、サイズ、コストを最適化する柔軟性を高め、現在および将来のオーディオアプリケーションにおける重要な設計目標を達成することができます。
統合型クラスDオーディオアンプMCMファミリーのデバイスは、PWMコントローラーとデジタルオーディオパワーMOSFETを1つのパッケージに集積し、部品数の削減、ヒートシンクの必要性の排除、PCBサイズの最大70%の縮小を実現する、電力効率の高いコンパクトなソリューションを提供します。
インフィニオンの統合型クラスDオーディオアンプソリューションのポートフォリオには、アナログとデジタルの両方のオーディオ入力タイプがあり、ポータブルBluetooth®スピーカー、ホームシアターシステム、プロフェッショナルオーディオシステムなど、さまざまなオーディオアプリケーション向けに35W、40W、80W、90W、100W、130W、160Wの出力電力が用意されています。 当社の超コンパクトで高度に構成可能な設計は、低干渉と低電力損失でクラス最高のオーディオ性能を提供します。
MERUS™クラスDオーディオアンプソリューションにより、お客様はオーディオ性能と電力効率を最大化しながら、革新的な工業製品設計に最高の設計自由度を提供できます。 内蔵オーディオICは、小型で熱効率の高いPQFNパッケージで提供されるため、ヒートシンクが不要です。
卓越した電力効率とオーディオ品質を提供するインフィニオンのD級アンプ製品ファミリーは、低電力オーディオアプリケーション向けに、高いノイズ耐性を備えたコンパクトで高効率のシングルおよびデュアルチャネルアナログおよびデジタルI2Sパッケージを提供します。
革新的なマルチレベルアンプ技術により、インフィニオンは電力効率の面で業界をリードしています。モノリシックで全機能内蔵のクラスDアンプのマルチレベルICは、フィルタレス、ヒートシンクフリーの実装を可能にし、設計者はオーディオシステムの性能、サイズ、コストを最適化する柔軟性を高め、現在および将来のオーディオアプリケーションにおける重要な設計目標を達成することができます。
統合型クラスDオーディオアンプMCMファミリーのデバイスは、PWMコントローラーとデジタルオーディオパワーMOSFETを1つのパッケージに集積し、部品数の削減、ヒートシンクの必要性の排除、PCBサイズの最大70%の縮小を実現する、電力効率の高いコンパクトなソリューションを提供します。
インフィニオンの統合型クラスDオーディオアンプソリューションのポートフォリオには、アナログとデジタルの両方のオーディオ入力タイプがあり、ポータブルBluetooth®スピーカー、ホームシアターシステム、プロフェッショナルオーディオシステムなど、さまざまなオーディオアプリケーション向けに35W、40W、80W、90W、100W、130W、160Wの出力電力が用意されています。 当社の超コンパクトで高度に構成可能な設計は、低干渉と低電力損失でクラス最高のオーディオ性能を提供します。
MERUS™クラスDオーディオアンプソリューションにより、お客様はオーディオ性能と電力効率を最大化しながら、革新的な工業製品設計に最高の設計自由度を提供できます。 内蔵オーディオICは、小型で熱効率の高いPQFNパッケージで提供されるため、ヒートシンクが不要です。