インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT2B9 MCU は、Arm® Cortex®-M4F アーキテクチャを中心に構築された処理能力と信頼性の高いネットワーク接続を特長とし、自動車ボディエレクトロニクス向けの優れた機能を提供します。 この製品シリーズは、ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC システム、照明制御など、さまざまな自動車ボディアプリケーション向けに設計されています。 TRAVEO™ CYT2B9シリーズは、160 MHz の動作周波数と2 MB のフラッシュを搭載しています。
主な機能
- 最大160MHzのメインコア周波数
- 最大2MBのフラッシュ、128KBのワークフラッシュ
- 256 KB SRAM
- 最大8 ch CAN FD、12 ch LIN-UART
- 最大8 ch SCB、 4 ch CXPI
- 最大12 chのモーター制御
- 75つの16ビットおよび8つの32ビットTCPWM
- 入力電圧範囲2.7 V〜5.5 V
- イベント ジェネレーション タイマー
- ASIL-Bサポート(FMEDA)、 eSHE、HSM
- LQFP -64、-80、-100、-144、-176
- Eグレード温度–40°C〜125°C
用途
製品
概要
TRAVEO™ T2G CYT2B9 MCUは、強力な処理機能とネットワーク接続性を Arm® Cortex®-M4Fに巧みに統合し、自動車のボディエレクトロニクスに革命をもたらしました。 ボディコントロールモジュール(BCM)、シートコントロール、照明に使用されるこれらのマイクロコントローラは、HSM、セキュア処理のための Arm® Cortex®-M0+、FOTA用のデュアルバンクフラッシュにより、高度なセキュリティを確保しています。 6つのパワーモードにより、ECUのエネルギー使用が最適化され、不透過性通信のためのトップクラスのセキュリティによって補完されます。メモリとピン数の柔軟性が向上しました。
TRAVEO™ T2G CYT2B9は、160 MHz Arm® Cortex®-M4シングルCPUを搭載する32ビットMCU コア、2 MBフラッシュ、128 KB ワークフラッシュ、256 KB SRAM、および暗号化専用のArm® Cortex®-M0+ を備えています。これらのMCU は、64/100/144/176ピンLQFPパッケージで提供され、スペースとレイアウトのニーズを満たします。
TRAVEO™ T2G CYT2B9ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載し、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態の間も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品は、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズム(WatchDogTimer、ECCフラッシュ/RAM、CRC、セルフテスト、保護ユニットなど)を提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。また、8チャンネルのCAN FD、8チャンネルのLINとの広範な接続性も備えています。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファードデザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する開発ツールと組込みランタイムアセットの包括的なセットです。以下のステップに沿つて始めましょう。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
TRAVEO™ T2G CYT2B9 MCUは、強力な処理機能とネットワーク接続性を Arm® Cortex®-M4Fに巧みに統合し、自動車のボディエレクトロニクスに革命をもたらしました。 ボディコントロールモジュール(BCM)、シートコントロール、照明に使用されるこれらのマイクロコントローラは、HSM、セキュア処理のための Arm® Cortex®-M0+、FOTA用のデュアルバンクフラッシュにより、高度なセキュリティを確保しています。 6つのパワーモードにより、ECUのエネルギー使用が最適化され、不透過性通信のためのトップクラスのセキュリティによって補完されます。メモリとピン数の柔軟性が向上しました。
TRAVEO™ T2G CYT2B9は、160 MHz Arm® Cortex®-M4シングルCPUを搭載する32ビットMCU コア、2 MBフラッシュ、128 KB ワークフラッシュ、256 KB SRAM、および暗号化専用のArm® Cortex®-M0+ を備えています。これらのMCU は、64/100/144/176ピンLQFPパッケージで提供され、スペースとレイアウトのニーズを満たします。
TRAVEO™ T2G CYT2B9ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載し、独自の電圧領域を備えているため、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態の間も実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品は、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズム(WatchDogTimer、ECCフラッシュ/RAM、CRC、セルフテスト、保護ユニットなど)を提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。また、8チャンネルのCAN FD、8チャンネルのLINとの広範な接続性も備えています。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファードデザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する開発ツールと組込みランタイムアセットの包括的なセットです。以下のステップに沿つて始めましょう。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。