REF_WLC_TX15W_M1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (範囲)5 W ~ 15 W
-
コンフィギュレーションWLC1115-68LQXQ
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーTransmitter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (範囲)3 V ~ 21 V
-
周波数 (範囲)127 kHz ~ 360 kHz
-
実装Open Frame Standoff
-
対象アプリケーションWireless Chargers
-
認定Consumer
-
電源電圧 (範囲)5 V ~ 20 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオンパッケージ |
| パッケージ名 |
| 包装サイズ |
| 包装形態 |
| 水分レベル |
| モイスチャーパッキン |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS準拠 |
|
Infineon stock last updated:
|
特長
- Qi v2.0 MPP and BPP transmitter
- Support Samsung PPDE fast charging
- 15 W Qi MPP and PPDE and 5W BPP
- Input voltage range: 4.5-24 V
- UVLO, OVP, OCP and OTP
- Integrated USB-C PD controller
- Integrated buck-boost controller
- Multipath ASK demodulator
- Adaptive foreign object detection (FOD)
- Programmable and configurable controller
- CC or I2C interface
利点
- Compliant with Qi2 standard (ID: 20217)
- Single-chip transmitter enabling Qi2
- Qi2 magnetic aligment
- Turnkey reference solution
- Form-factor optimized
- USB-PD or wide DC input
- Safe and efficient charging
- Programmable for proprietary protocols
- Available code example, API, registers
- Support firmware upgrade