EVAL_PS_DP_MAIN
ユニバーサル ディスクリート パワー半導体 600 V~1200 V、TO-247、3/4ピン 評価プラットフォーム
EiceDRIVER™ゲートドライバーICなどのユニバーサル基板の評価プラットフォームは、TO247-3/4パッケージのディスクリート製品の駆動オプションを実証するために開発されました。こうしたオプションを示すために、本マザーボードと、現在は2つのドライブカードに分割されています。将来的にプラットフォームを新しいドライブカードで拡張できるように、モジュラー方式が選択されました。最初のドライブカード (REF-1EDC20I12MHDPV2 (近日リリース予定)) は、寄生ターンオンを防止する統合アクティブミラークランプを備えたEiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MHを内蔵しています。
2番目のドライブカードは、バイポーラ供給 (VCC2は+15V、GND2は負)を可能にするEiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AHを内蔵しています。 マザーボードは、800Vの最大電圧と130Aの最大パルス電流を対象として設計されました。
特長
- VCC2 ゲート電圧-5 V~+20 V
- VCC1 固定電源 +5V
- SMA-BNCコネクタ経由のゲート接続
- オプションの同軸シャントを使用した電流計測
- 最適化された通信ループ
- 外部負荷インダクタ接続
- さまざまな温度でのテストを可能にするヒートシンク設計
利点
- ドライブカードのレイアウトを参考に、お客様自身の設計が可能
- すべてのTO-247 3ピン/4ピンパッケージのベンチマークが可能 (基材技術やメーカー依存なし)
- マザーボードをモジュール化することで、将来的にプラットフォームの拡張が可能
Recommended board combination

The REF-SIC-D2PAK-BP can be easily connected to the EVAL_PS_DP_MAIN platform. It is the CoolSiC™ MOSFET 1200 V evaluation platform that contains the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH with an integrated active Miller clamp preventing parasitic turn-on. The second drive card includes the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH allowing a bipolar supply, where VCC2 is +15 V and GND2 is negative.

The EVAL-1ED020I12F2-DB daughter board is a pick and plug evaluation platform with second revision in a high-side / low-side configuration with two gate driver ICs (1ED020I12-F2). This platform is developed to show the optimal driving of the CoolSiC™ MOSFETs or other power switches like IGBT and MOSFET in TO247 3-pin or 4-pin package.

This Reference Board is the first drive card of the universal evaluation platform and it contains the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH with an integrated active Miller clamp preventing parasitic turn-on.

This Reference Board is the second drive card of the universal evaluation platform and it includes the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC60H12AH allowing a bipolar supply, where VCC2 is +15 V and GND2 is negative.