DEMO DISTANCE2GOL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Rxアンテナの数 max1
-
Txアンテナの数 max1
-
アンテナExternal
-
ハロゲンフリーyes
-
ファミリーXENSIV™ 24GHz Radar Sensors
-
ボードタイプDemo Board
-
モーションyes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
周波数24 GHz to 24.5 GHz
-
対象アプリケーションUAVs, Smart Home, HVAC, Security systems, Lighting systems, Smart Building
-
最大検出範囲20 m
-
最小検出範囲1 m
-
範囲yes
-
製品名BGT24LTR11
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMODISTANCE2GOLTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Detects distance & velocity of the closest target
- Configurable detection range up to 15 m for humans
- Low power consumption due to duty cycling options
- Arduino compatible baseboard
- Micro-strip patch antennas with 10 dBi gain
- Field of View of 29°/80°
- Operates with Radar GUI (Legacy)
利点
- Detects distance & velocity of the closest target
- Configurable detection range up to 15 m for humans
- Low power consumption due to duty cycling options
- Arduino compatible baseboard
- Micro-strip patch antennas with 10 dBi gain
- Field of View of 29°/80°
- Operates with Radar GUI (Legacy)