02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
USB-Serialソフトウェア開発キット
USBインターフェースとインフィニオンのUSB-Serialブリッジ コントローラー デバイスを簡単に統合
-
このページでは
概要
インフィニオンは、USBインターフェースをあらゆる組み込みアプリケーションに容易に統合するために、USB-シリアルブリッジコントローラデバイス用の完全なライブラリとドライバスタックを提供しています。ソフトウェア開発キット(SDK)には、設定ツール(Windowsのみ)、ドライバー(Windowsのみ)、ライブラリ、およびアプリケーション例が付属しています。
CDC モード (CDC デバイス クラス) では、デバイスは仮想 COM ポート (VCP) デバイスとして起動します。ネイティブ API を使用して、すべての OS の CDC モードでデバイスにアクセスできます。ベンダー モードでは、デバイスは USB デバイスとして列挙され、Infineon が提供するライブラリ (すべての OS 用) を使用してアクセスされます。
LinuxおよびOS-Xの場合、インフィニオンのUSB-Serial製品で駆動されるUSBポートを備えた製品を使用するために、インストール手順は必要ありません。Linux と OS-X は、CDC デバイス クラス操作に個別のドライバーやライブラリを必要としません。CDCモードデバイスへのアクセスには、ネイティブのシリアル通信APIを使用してください。Linux および OS-X でのベンダー モードのデバイス操作に特別なドライバーは必要ありません。インフィニオンが提供するライブラリを使用してデバイスにアクセスする方法については、APIドキュメントを参照してください。
Android の場合、ユーザーは Infineon ライブラリを使用するために root アクセス権を持っている必要があります。
SDK インストール パッケージと個々のコンポーネントの zip ファイルは、以下からダウンロードできます。
- USB-Serial SDK Installer- これは、例、Windows ホスト ドライバー、構成ユーティリティ、および関連ドキュメントを含む Windows ソフトウェア ライブラリをインストールするマスター インストーラー ファイルです。
- USB-Serial Windows Driver Installer – このファイルは、Windows ホスト ドライバーのみをインストールします。これは、仮想COMポートデバイス(CDC-UART)用のUSB-CDCクラスドライバーと、SPI、I2C、JTAG、GPIO、ベンダーモードUART、製造インターフェースなどの周辺機器用のUSB-VendorクラスドライバーをインストールするWindowsドライバーアーカイブ実行可能ファイルです。
- USB-Serial Configuration Utilityユーザーガイド
- USB-Serial Windowsドライバーインストールガイド
- USB-Serial リリースノート - Windows
- USB-Serial sdk for OS-X Zip - USB-Serial ホスト ライブラリ (ベンダー モード デバイス用) と例を含む zip アーカイブ。
- USB-Serial リリースノート – OS-X
- Linux プラットフォーム用 USB-Serial SDK Zip- USB-Serial ホスト ライブラリ (ベンダー モード デバイス用) と例を含む zip アーカイブ。
- USB-Serial リリースノート - Linux
アンドロイド:
- Android用USB-Serial SDK Zip-USB-Serialホストライブラリ(ベンダーモードデバイス用)と例を含むzipアーカイブ。
- USB-Serial リリースノート - Android
その他のドキュメント:
- USB-Serial APIドキュメント(すべてのOSに共通)
- USB-Serial Virtual COM port API Guide for I2C and SPI (for Windows)
インフィニオンは、USBインターフェースをあらゆる組み込みアプリケーションに容易に統合するために、USB-シリアルブリッジコントローラデバイス用の完全なライブラリとドライバスタックを提供しています。ソフトウェア開発キット(SDK)には、設定ツール(Windowsのみ)、ドライバー(Windowsのみ)、ライブラリ、およびアプリケーション例が付属しています。
CDC モード (CDC デバイス クラス) では、デバイスは仮想 COM ポート (VCP) デバイスとして起動します。ネイティブ API を使用して、すべての OS の CDC モードでデバイスにアクセスできます。ベンダー モードでは、デバイスは USB デバイスとして列挙され、Infineon が提供するライブラリ (すべての OS 用) を使用してアクセスされます。
LinuxおよびOS-Xの場合、インフィニオンのUSB-Serial製品で駆動されるUSBポートを備えた製品を使用するために、インストール手順は必要ありません。Linux と OS-X は、CDC デバイス クラス操作に個別のドライバーやライブラリを必要としません。CDCモードデバイスへのアクセスには、ネイティブのシリアル通信APIを使用してください。Linux および OS-X でのベンダー モードのデバイス操作に特別なドライバーは必要ありません。インフィニオンが提供するライブラリを使用してデバイスにアクセスする方法については、APIドキュメントを参照してください。
Android の場合、ユーザーは Infineon ライブラリを使用するために root アクセス権を持っている必要があります。
SDK インストール パッケージと個々のコンポーネントの zip ファイルは、以下からダウンロードできます。
- USB-Serial SDK Installer- これは、例、Windows ホスト ドライバー、構成ユーティリティ、および関連ドキュメントを含む Windows ソフトウェア ライブラリをインストールするマスター インストーラー ファイルです。
- USB-Serial Windows Driver Installer – このファイルは、Windows ホスト ドライバーのみをインストールします。これは、仮想COMポートデバイス(CDC-UART)用のUSB-CDCクラスドライバーと、SPI、I2C、JTAG、GPIO、ベンダーモードUART、製造インターフェースなどの周辺機器用のUSB-VendorクラスドライバーをインストールするWindowsドライバーアーカイブ実行可能ファイルです。
- USB-Serial Configuration Utilityユーザーガイド
- USB-Serial Windowsドライバーインストールガイド
- USB-Serial リリースノート - Windows
- USB-Serial sdk for OS-X Zip - USB-Serial ホスト ライブラリ (ベンダー モード デバイス用) と例を含む zip アーカイブ。
- USB-Serial リリースノート – OS-X
- Linux プラットフォーム用 USB-Serial SDK Zip- USB-Serial ホスト ライブラリ (ベンダー モード デバイス用) と例を含む zip アーカイブ。
- USB-Serial リリースノート - Linux
アンドロイド:
- Android用USB-Serial SDK Zip-USB-Serialホストライブラリ(ベンダーモードデバイス用)と例を含むzipアーカイブ。
- USB-Serial リリースノート - Android
その他のドキュメント:
- USB-Serial APIドキュメント(すべてのOSに共通)
- USB-Serial Virtual COM port API Guide for I2C and SPI (for Windows)