02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
巡回冗長検査 (PDL_CRC)
CRCコンポーネントによるデータ統合性の向上: デジタルネットワークおよびストレージデバイスの信頼性の高いエラー検出
-
このページでは
概要
CRC コンポーネントは、標準の巡回冗長検査のハードウェア実装を提供します。CRCは、デバイスで生データへの誤った変更を検出するために一般的に使用されるエラー検出コードです。CRCコンポーネントは、CRCハードウェアを介してデータを駆動するための8ビット、16ビット、および32ビットの関数を提供し、入力データストリームを事前定義されたジェネレータ多項式(標準で定義)で除算した後に余りを返します。
当社のシステムは、CCITT CRC16 と IEEE-802.3 を含むハードウェア CRC 計算機への簡単なインターフェイスを誇っていますCRC32と、汎用性の高い8ビット、16ビット、および32ビットの「プッシュ」機能。
CRC コンポーネントは、標準の巡回冗長検査のハードウェア実装を提供します。CRCは、デバイスで生データへの誤った変更を検出するために一般的に使用されるエラー検出コードです。CRCコンポーネントは、CRCハードウェアを介してデータを駆動するための8ビット、16ビット、および32ビットの関数を提供し、入力データストリームを事前定義されたジェネレータ多項式(標準で定義)で除算した後に余りを返します。
当社のシステムは、CCITT CRC16 と IEEE-802.3 を含むハードウェア CRC 計算機への簡単なインターフェイスを誇っていますCRC32と、汎用性の高い8ビット、16ビット、および32ビットの「プッシュ」機能。