02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スリープタイマー
PSoC™ 5および5LPアーキテクチャの高精度ウェイクアップおよびタイミング制御
-
このページでは
概要
スリープタイマーコンポーネントを使用すると、構成可能な間隔でデバイスを代替アクティブモードとスリープモードからウェイクアップできます。また、設定可能な間隔で割り込みを発行するように構成することもできます。PSoC™ 5アーキテクチャでは、CPUがウェイクアップするために割り込みが必要です。
PSoC™ 5の場合、サポートされる間隔は4、8、16、32、64、128、または256ミリ秒に制限されています。この制限の詳細については、システムリファレンスガイドの CyPmSleep() 関数の説明を参照してください。PSoC™ 5LPデバイスは、インターバルのフルセットをサポートしています。
- 低電力モードからデバイスをウェイクアップします:交互アクティブとスリープ
- 構成可能な割込み発生オプション搭載
- デバイスがアクティブモードのときに定期的な割り込みを生成します
- 12の離散インターバルをサポート:2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 ms
スリープタイマーコンポーネントを使用すると、構成可能な間隔でデバイスを代替アクティブモードとスリープモードからウェイクアップできます。また、設定可能な間隔で割り込みを発行するように構成することもできます。PSoC™ 5アーキテクチャでは、CPUがウェイクアップするために割り込みが必要です。
PSoC™ 5の場合、サポートされる間隔は4、8、16、32、64、128、または256ミリ秒に制限されています。この制限の詳細については、システムリファレンスガイドの CyPmSleep() 関数の説明を参照してください。PSoC™ 5LPデバイスは、インターバルのフルセットをサポートしています。
- 低電力モードからデバイスをウェイクアップします:交互アクティブとスリープ
- 構成可能な割込み発生オプション搭載
- デバイスがアクティブモードのときに定期的な割り込みを生成します
- 12の離散インターバルをサポート:2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 ms