ガレージドア オープナー
自動開閉システム設計の完全なポートフォリオを入手
-
このページでは
概要
ガレージドアの開閉技術は、スマートホームやビルアクセス制御システムの一分野として成長しています。自動開閉システムには、スマートセンサー、モーター制御、バックアップ電源、バッテリー管理機能が組み込まれており、エネルギー損失を削減します。インフィニオンの低消費電力製品は、ガレージドアオープナーのソリューションを強化し、アクセス制御機能を簡素化し、効率を向上させます。
利点
- 使いやすいHMI PSOC マイクロコントローラー
- 低消費電力ワイヤレス接続
- セキュリティ機能を備えたオープン/クローズ機能.
- 占有検知
- スマートホームソリューションを搭載
概要
今日のガレージドアオープナーは、消費者体験を向上させるための高度な機能を提供します。インフィニオンのソリューションは、以下の点でユーザー体験の向上を支援します。
- Amazon Home keyなどの宅配サービスとの連携
- PSOC™マイクロコントローラーによる直感的でインタラクティブなヒューマン マシン インターフェース(HMI)機能
- 超低消費電力で信頼性の高いワイヤレス接続ソリューション
- クラウド接続と、スマートホーム、スマートビルディング、自動車プラットフォームとのシームレスな統合
- ハードウェアセキュリティにより、セキュアエンクレーブ内からのオープン/クローズ機能を実現
- 有無検知、接近/出発検知、ゾーン制御などの占有センシング
当社は、スマートガレージドアオープナー(GDO)設計のための業界で最も広範な製品ポートフォリオの1つを提供しています。
インフィニオンの超低消費電力マイクロコントローラー (MCU) PSOC™ 4は、業界最高の静電容量式タッチ技術、セグメントLCDインターフェース、12ビットADCを備えており、低コストのバッテリー駆動GDOキーパッドソリューションに最適です。
PSOC™ 6は、GDO設計で2つのマイクロコントローラーを使用する代わりに、通常は低消費電力のArm® Cortex®-M0+コアによって処理されるセンサーハブとGDO制御からHMIとワイヤレス通信を分離制御するためのArm® Cortex®-M4Fコアを提供します。
インフィニオンの信頼性の高いAIROC™ワイヤレスコネクティビティソリューションには、お客様固有のニーズを満たすための多くのオプションが用意されています。
- AIROC™ CYW43439は、1x1シングルバンド2.4 GHz Wi-Fi4とBluetooth® LE 5.2コンボです
- AIROC™ CYW43022は、超低消費電力のデュアルバンド1x1 Wi-Fi 5とBluetooth® LE 5.3のコンボです
- AIROC™ CYW4373 は、コスト効率の高いデュアルバンド 1x1 Wi-Fi 5 および Bluetooth® 5.2 コンボソリューションです
これらのデバイスはすべて、他の無線との内部および外部の共存をサポートします。そして、Matter over Wi-Fiもサポートされています。
当社のセキュリティソリューションとセンサーの幅広いポートフォリオは、お客様のGDO設計を完成させます。インフィニオンのOPTIGA™ Trust Mは、事前にパーソナライズされたターンキーソリューションであり、真のゼロタッチ、セキュア、認定されたプロビジョニング、および迅速なクラウドアクセスに必要な高い性能を提供します。
センサー
インフィニオンのXENSIV™ BGT60LTR11AIP、低消費電力でコスト効率の高い60GHzレーダーセンサーは、プレゼンス検出とアウェイ検出に使用できます。当社のXENSIV™磁気センサおよび電流センサは、あらゆる性能と完全性のニーズに完全に適合します
ソフトウェア
CIRRENT™ IoTネットワークインテリジェンス(INI)は、接続されたGDOのIoTデバイス分析を提供します。製品の開発と展開を推進して、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
インフィニオンのポートフォリオは、ガレージドアオープナー(GDO)の完全な設計に必要なパワーとアナログ機能を提供します。
幅広いポートフォリオを活用して、お客様固有のニーズに対応します。当社のソリューションには以下が含まれます。
- リニア電圧レギュレーター
- DC/DCコンバーター
- 85V~300V Nチャネル パワーMOSFET
- 600 V CoolMOS™ P6
- AC-DC 統合電力段 - CoolSET™
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
インフィニオンは、以下のような統合型またはディスクリート型のモータ駆動ソリューションを幅広くサポートしています。
- モーター制御MCU: XMCおよびPSOC Control
- OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリー選択ガイド
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ゲートドライバIC
- インテリジェントモーター制御IC
今日のガレージドアオープナーは、消費者体験を向上させるための高度な機能を提供します。インフィニオンのソリューションは、以下の点でユーザー体験の向上を支援します。
- Amazon Home keyなどの宅配サービスとの連携
- PSOC™マイクロコントローラーによる直感的でインタラクティブなヒューマン マシン インターフェース(HMI)機能
- 超低消費電力で信頼性の高いワイヤレス接続ソリューション
- クラウド接続と、スマートホーム、スマートビルディング、自動車プラットフォームとのシームレスな統合
- ハードウェアセキュリティにより、セキュアエンクレーブ内からのオープン/クローズ機能を実現
- 有無検知、接近/出発検知、ゾーン制御などの占有センシング
当社は、スマートガレージドアオープナー(GDO)設計のための業界で最も広範な製品ポートフォリオの1つを提供しています。
インフィニオンの超低消費電力マイクロコントローラー (MCU) PSOC™ 4は、業界最高の静電容量式タッチ技術、セグメントLCDインターフェース、12ビットADCを備えており、低コストのバッテリー駆動GDOキーパッドソリューションに最適です。
PSOC™ 6は、GDO設計で2つのマイクロコントローラーを使用する代わりに、通常は低消費電力のArm® Cortex®-M0+コアによって処理されるセンサーハブとGDO制御からHMIとワイヤレス通信を分離制御するためのArm® Cortex®-M4Fコアを提供します。
インフィニオンの信頼性の高いAIROC™ワイヤレスコネクティビティソリューションには、お客様固有のニーズを満たすための多くのオプションが用意されています。
- AIROC™ CYW43439は、1x1シングルバンド2.4 GHz Wi-Fi4とBluetooth® LE 5.2コンボです
- AIROC™ CYW43022は、超低消費電力のデュアルバンド1x1 Wi-Fi 5とBluetooth® LE 5.3のコンボです
- AIROC™ CYW4373 は、コスト効率の高いデュアルバンド 1x1 Wi-Fi 5 および Bluetooth® 5.2 コンボソリューションです
これらのデバイスはすべて、他の無線との内部および外部の共存をサポートします。そして、Matter over Wi-Fiもサポートされています。
当社のセキュリティソリューションとセンサーの幅広いポートフォリオは、お客様のGDO設計を完成させます。インフィニオンのOPTIGA™ Trust Mは、事前にパーソナライズされたターンキーソリューションであり、真のゼロタッチ、セキュア、認定されたプロビジョニング、および迅速なクラウドアクセスに必要な高い性能を提供します。
センサー
インフィニオンのXENSIV™ BGT60LTR11AIP、低消費電力でコスト効率の高い60GHzレーダーセンサーは、プレゼンス検出とアウェイ検出に使用できます。当社のXENSIV™磁気センサおよび電流センサは、あらゆる性能と完全性のニーズに完全に適合します
ソフトウェア
CIRRENT™ IoTネットワークインテリジェンス(INI)は、接続されたGDOのIoTデバイス分析を提供します。製品の開発と展開を推進して、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
インフィニオンのポートフォリオは、ガレージドアオープナー(GDO)の完全な設計に必要なパワーとアナログ機能を提供します。
幅広いポートフォリオを活用して、お客様固有のニーズに対応します。当社のソリューションには以下が含まれます。
- リニア電圧レギュレーター
- DC/DCコンバーター
- 85V~300V Nチャネル パワーMOSFET
- 600 V CoolMOS™ P6
- AC-DC 統合電力段 - CoolSET™
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
インフィニオンは、以下のような統合型またはディスクリート型のモータ駆動ソリューションを幅広くサポートしています。
- モーター制御MCU: XMCおよびPSOC Control
- OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリー選択ガイド
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ゲートドライバIC
- インテリジェントモーター制御IC