ウェアラブル決済
セキュリティ、超低消費電力、およびコネクテッドまたは非コネクテッドウェアラブルを使用したNFCトランザクションの高性能
-
このページでは
概要
NFCフィールドパワーデバイスまたはバッテリー駆動のウェアラブルおよびIoTデバイスを使用して、効率的で安全なトランザクションのグローバルイネーブラーをご覧ください。
利点
- ターンキーNFC
- 低消費電力
- 簡単な移行と統合
- 市場投入までの時間を短縮
概要
支払いウェアラブルは、支払いやマルチアプリケーションのユースケースを可能にする統合チップを備えた、小さいながらもファッショナブルな日常のオブジェクトです。 インフィニオンのセキュリティ技術を搭載したウェアラブルは、消費電力が少ない、あるいはまったく消費しない革新的なフォームファクターで、小さなフットプリントでより多くの機能をサポートしています。
NFC組み込み機能を備えたスマートアクセサリ/ウェアラブルは、ユーザーが店舗での支払い、公共交通機関へのアクセス、またはオフィスビルへの入館を可能にすることで、日常の利便性と効率を向上させています。
フィールドパワーのウェアラブルは、ユーザーがバッテリーを必要としない目立たないデバイスを使用して店舗やイベントで支払うための簡単で便利な方法です。 典型的な例としては、リストバンド、キーフォブ、接続されていないリング、従来の時計などのアクセサリが含まれます。 これらのウェアラブルは、現金、カード、財布を持ち歩く必要がなくなるため、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。 タップアンドゴー機能は、待機の必要性を排除することにより、多くの場合、支払いプロセスを加速します。
ただし、ユーザーがウェアラブル決済フォームファクターを採用するには、適切なセキュリティが必要です。 ユーザーは、選択したフォーム ファクターを信頼できることを知りたがっています。 当社のNFCセキュリティチップはウェアラブルに組み込まれており、販売時点での高速トランザクション速度と相まって堅牢なセキュリティを提供します。 高額取引のセキュリティを強化するために、ユーザーは従来のクレジットカードで使用されているものと同様のPINを入力できます。 フィールドパワーのウェアラブルアプリケーション向けに事前認証済みソリューションを提供し、決済スキームのサポートを検討しているOEMの認証作業を軽減します。
バッテリー駆動のウェアラブルは、これまで以上に多くのアプリケーションをサポートし、現場でプログラムできるため、重要性と人気が高まっています。 典型的な例としては、スマートウォッチ、スマートリング、フィットネストラッカー、フィーチャーウォッチなどがあります。 これらのバッテリー駆動のデバイスを使用すると、複数のカード資格情報を保存できるため、所有者は選択したカードで支払うことができます。 また、アクセスやチケットなどの他のアプリケーションもサポートしています。 生体認証センサーやFace IDなどを使用した消費者向けデバイスのカード所有者検証方法 (CDCVM) は、トランザクション量が事前定義された範囲内にある場合に買い物客がPOS端末にPINを入力する必要がなくなるため、ますます柔軟で洗練された認証メカニズムを実現しています。
SECORA™ Pay Wは、SECORA™ Payファミリーの一員であり、革新的なパッケージング技術を備え、広範なサービスとデザインインサポートに支えられたターンキー決済ソリューションです。 キーフォブ、リストバンド、ブレスレットなどのバッテリーレス決済アクセサリへの実装に最適化されています。 アンテナサイズが小さい事前認証済みのVisaおよびMasterカード決済ソリューションにより、ウェアラブルに非接触型決済機能を簡単かつ迅速に統合できます。
SECORA™ Connectは、ユーザーフレンドリーな生体認証を容易にすることで、支払いのセキュリティを簡素化するターンキーソリューションです。 近距離無線通信 (NFC) を使用して、このシステムソリューションはスマートウェアラブルを組み込み、安全な非接触型決済、交通機関の発券、およびその他の機能をサポートします。
包括的なターンキーサービスとして提供されるSECORA™ Connectは、ユーザーが複数の支払い資格情報を安全にプロビジョニング、保存、選択、および利用できるようにします。 SECORA™ Connectは、標準的なウェアラブルやIoTデバイスを強力で汎用性の高いウォレットに変えることで、スマートシステム設計者が非常にコンパクトで超低消費電力のソリューションを提供できます。
支払いウェアラブルは、支払いやマルチアプリケーションのユースケースを可能にする統合チップを備えた、小さいながらもファッショナブルな日常のオブジェクトです。 インフィニオンのセキュリティ技術を搭載したウェアラブルは、消費電力が少ない、あるいはまったく消費しない革新的なフォームファクターで、小さなフットプリントでより多くの機能をサポートしています。
NFC組み込み機能を備えたスマートアクセサリ/ウェアラブルは、ユーザーが店舗での支払い、公共交通機関へのアクセス、またはオフィスビルへの入館を可能にすることで、日常の利便性と効率を向上させています。
フィールドパワーのウェアラブルは、ユーザーがバッテリーを必要としない目立たないデバイスを使用して店舗やイベントで支払うための簡単で便利な方法です。 典型的な例としては、リストバンド、キーフォブ、接続されていないリング、従来の時計などのアクセサリが含まれます。 これらのウェアラブルは、現金、カード、財布を持ち歩く必要がなくなるため、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。 タップアンドゴー機能は、待機の必要性を排除することにより、多くの場合、支払いプロセスを加速します。
ただし、ユーザーがウェアラブル決済フォームファクターを採用するには、適切なセキュリティが必要です。 ユーザーは、選択したフォーム ファクターを信頼できることを知りたがっています。 当社のNFCセキュリティチップはウェアラブルに組み込まれており、販売時点での高速トランザクション速度と相まって堅牢なセキュリティを提供します。 高額取引のセキュリティを強化するために、ユーザーは従来のクレジットカードで使用されているものと同様のPINを入力できます。 フィールドパワーのウェアラブルアプリケーション向けに事前認証済みソリューションを提供し、決済スキームのサポートを検討しているOEMの認証作業を軽減します。
バッテリー駆動のウェアラブルは、これまで以上に多くのアプリケーションをサポートし、現場でプログラムできるため、重要性と人気が高まっています。 典型的な例としては、スマートウォッチ、スマートリング、フィットネストラッカー、フィーチャーウォッチなどがあります。 これらのバッテリー駆動のデバイスを使用すると、複数のカード資格情報を保存できるため、所有者は選択したカードで支払うことができます。 また、アクセスやチケットなどの他のアプリケーションもサポートしています。 生体認証センサーやFace IDなどを使用した消費者向けデバイスのカード所有者検証方法 (CDCVM) は、トランザクション量が事前定義された範囲内にある場合に買い物客がPOS端末にPINを入力する必要がなくなるため、ますます柔軟で洗練された認証メカニズムを実現しています。
SECORA™ Pay Wは、SECORA™ Payファミリーの一員であり、革新的なパッケージング技術を備え、広範なサービスとデザインインサポートに支えられたターンキー決済ソリューションです。 キーフォブ、リストバンド、ブレスレットなどのバッテリーレス決済アクセサリへの実装に最適化されています。 アンテナサイズが小さい事前認証済みのVisaおよびMasterカード決済ソリューションにより、ウェアラブルに非接触型決済機能を簡単かつ迅速に統合できます。
SECORA™ Connectは、ユーザーフレンドリーな生体認証を容易にすることで、支払いのセキュリティを簡素化するターンキーソリューションです。 近距離無線通信 (NFC) を使用して、このシステムソリューションはスマートウェアラブルを組み込み、安全な非接触型決済、交通機関の発券、およびその他の機能をサポートします。
包括的なターンキーサービスとして提供されるSECORA™ Connectは、ユーザーが複数の支払い資格情報を安全にプロビジョニング、保存、選択、および利用できるようにします。 SECORA™ Connectは、標準的なウェアラブルやIoTデバイスを強力で汎用性の高いウォレットに変えることで、スマートシステム設計者が非常にコンパクトで超低消費電力のソリューションを提供できます。