パワー オプティマイザー ソリューション
シングルパネルおよびマルチ パネル オプティマイザー設計向けのアプリケーションに最適化されたエネルギー効率の高い半導体製品
-
このページでは
概要
パワーオプティマイザーは、最大電力点追従 (MPPT) を提供するDC-DC コンバーターです。 MPPTは、照射レベルや温度の変化など、あらゆる環境条件下で電力抽出を最大化するために使用されます。 MPPT は、PV パネルレベルまたはストリングレベルで実装できます。 PV パネルレベルでのMPPT は、より大きなエネルギー収率を提供します。 さらに、パワーオプティマイザーは、高速シャットダウン (RSD) 機能と電力監視を可能にします。
利点
- 半導体のワンストップショップ
- 高効率パワートランジスタ
- Tailored EiceDRIVER™ ゲート ドライバー
- XENSIV™ 高精度電流センサー
- 強力な XMC™ マイクロコントローラ
- 高品質と信頼性
- 長寿命のための設計
- Meets最も厳しい要件
ブロック図
概要
パワーオプティマイザーは、過酷な条件下で屋外で動作します。したがって、コンパクトなフォームファクター、高レベルの効率、および長寿命は、これらのユニットにとって重要な成功要因です。 たとえば、故障した場合、屋根の交換は非常に費用がかかる可能性があります。 したがって、市場では、パワーオプティマイザーがPV パネルの寿命(通常25年)と一致することが求められています。 インフィニオンは、優れた製造プロセス、正確な生産スクリーニング、自動化を通じて、高い品質と信頼性の基準を実現しています。
インフィニオンは、OptiMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™ 2EDL ゲートドライバIC、 XMC™ (PSoC™) 高性能MCU など、さまざまなパッケージと技術を備えた幅広い製品を提供しており、メーカーがシングルパネルおよびマルチ パネル オプティマイザー向けの効率的なソリューションを設計できるようにします。 さらに、ポートフォリオには、XENSIV™ 高精度ホール効果電流センサーと、追加のメモリが必要な場合のEXCELON™ F-RAM が含まれています。
インフィニオンのOptiMOS™ 5技術は、60V から200V までのMOSFET を必要とするアプリケーション向けに、幅広いパッケージオプションとRds(on) 粒度を備えた包括的なポートフォリオを提供します。 一方、インフィニオンの最先端のOptiMOS™ 6 MOSFET 技術は、超高スイッチング周波数領域を可能にします。
インフィニオンのOptiMOS™ NチャネルパワーMOSFET は、効率、電力密度、コスト効率を向上させるように設計されています。 高性能アプリケーション向けに設計され、高いスイッチング周波数に最適化されたOptiMOS™製品は、業界最高の性能指数を提供します。
NチャネルMOSFET のStrongIRFET™、およびStrongIRFET™ 2ファミリーによって補完されたこの拡張ポートフォリオは、真に魅力的な組み合わせを生み出します。 これらのNチャネルパワーMOSFET は、OptiMOS™ MOSFET のクラス最高の技術に堅牢な設計と優れた価格と性能を追加します。 どちらの製品ファミリーも、最高の品質と性能の要求を満たしています。
EiceDRIVER™ 2EDL81デュアルチャネルジャンクション絶縁ゲートドライバIC は、ハーフブリッジアプリケーションの中電圧パワーMOSFET 用に設計されています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。インフィニオンは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションを備えたEiceDRIVER™ ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。 EiceDRIVER™ ゲートドライバIC は、インフィニオンのIGBT ディスクリートおよびモジュール、シリコンMOSFET (CoolMOS™、OptiMOS™、および StrongIRFET™)、シリコンカーバイドMOSFET (CoolSiC™)、窒化ガリウムHEMT (CoolGaN™)、または統合パワーモジュール (CIPOS™ IPMおよびiMOTION™スマートIPM) の一部として補完的です。
インフィニオンの高精度コアレスオープンループ電流センサーXENSIV™ ファミリーは、コアベースの電流センサーと比較してかさばらず、コストも低く抑えられています。 インフィニオンの正確で安定したホール効果電流センサー技術に基づく電流センサーのアナログ出力信号は、温度と寿命の両方にわたって高い直線性を備えています。 鉄心や磁束集光器がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、飽和状態になりません。 2つのホールセルによる差動電流センサー測定により、隣接する電流ラインからのクロストークや浮遊磁場などのノイズの多い環境でも高精度が保証されます。 システム設計者は、センサーの感度と2つの専用過電流信号のスレッショルドレベルをプログラムできるため、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。 また、非接触電流センサーIC は、電源電圧の過電圧または低電圧状態の場合に警告信号を提供します。
マイクロコントローラーユニット (MCU) は、CPU、メモリ、入出力ペリフェラルを1つの集積回路(IC)チップ上に内蔵し、小型のスタンドアロンコンピュータとして機能します。 これにより、消費電力の削減、よりコンパクトな設計、およびコスト削減が可能になります。 さらに、マイクロコントローラーは、組込みシステムの機能安全とセキュリティを提供できます。
マイクロコントローラーには、セキュリティ侵害を回避し、マルウェア攻撃を防ぐために、高度なセキュリティ機能が搭載されていることが重要です。 このため、新世代の32ビットMCU は、さまざまな組み込みシステムアプリケーションに堅牢な保護を提供します。 インフィニオンのマイクロコントローラー ポートフォリオは、従来の8ビットおよび16ビットマイクロコントローラーとともに、強力な性能と将来実績のあるセキュリティソリューションを提供する最先端の32ビットマイクロコントローラーを含む包括的な製品群を提供します。
EXCELON™メモリ製品ファミリーは、高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータロギングを提供します。 インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み出し/書き込みサイクル耐久性を組み合わせることで、業界最小の消費電力のミッションクリティカルな不揮発性メモリを提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボポートフォリオは、優れた製品をより早く市場に投入することを可能にする、安全で堅牢なソリューションの幅広いファミリーを提供します。 さらに、 AIROC™ Wi-Fi SoC には、独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワーク プロトコルが含まれています。
パワーオプティマイザーは、過酷な条件下で屋外で動作します。したがって、コンパクトなフォームファクター、高レベルの効率、および長寿命は、これらのユニットにとって重要な成功要因です。 たとえば、故障した場合、屋根の交換は非常に費用がかかる可能性があります。 したがって、市場では、パワーオプティマイザーがPV パネルの寿命(通常25年)と一致することが求められています。 インフィニオンは、優れた製造プロセス、正確な生産スクリーニング、自動化を通じて、高い品質と信頼性の基準を実現しています。
インフィニオンは、OptiMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™ 2EDL ゲートドライバIC、 XMC™ (PSoC™) 高性能MCU など、さまざまなパッケージと技術を備えた幅広い製品を提供しており、メーカーがシングルパネルおよびマルチ パネル オプティマイザー向けの効率的なソリューションを設計できるようにします。 さらに、ポートフォリオには、XENSIV™ 高精度ホール効果電流センサーと、追加のメモリが必要な場合のEXCELON™ F-RAM が含まれています。
インフィニオンのOptiMOS™ 5技術は、60V から200V までのMOSFET を必要とするアプリケーション向けに、幅広いパッケージオプションとRds(on) 粒度を備えた包括的なポートフォリオを提供します。 一方、インフィニオンの最先端のOptiMOS™ 6 MOSFET 技術は、超高スイッチング周波数領域を可能にします。
インフィニオンのOptiMOS™ NチャネルパワーMOSFET は、効率、電力密度、コスト効率を向上させるように設計されています。 高性能アプリケーション向けに設計され、高いスイッチング周波数に最適化されたOptiMOS™製品は、業界最高の性能指数を提供します。
NチャネルMOSFET のStrongIRFET™、およびStrongIRFET™ 2ファミリーによって補完されたこの拡張ポートフォリオは、真に魅力的な組み合わせを生み出します。 これらのNチャネルパワーMOSFET は、OptiMOS™ MOSFET のクラス最高の技術に堅牢な設計と優れた価格と性能を追加します。 どちらの製品ファミリーも、最高の品質と性能の要求を満たしています。
EiceDRIVER™ 2EDL81デュアルチャネルジャンクション絶縁ゲートドライバIC は、ハーフブリッジアプリケーションの中電圧パワーMOSFET 用に設計されています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。インフィニオンは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションを備えたEiceDRIVER™ ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。 EiceDRIVER™ ゲートドライバIC は、インフィニオンのIGBT ディスクリートおよびモジュール、シリコンMOSFET (CoolMOS™、OptiMOS™、および StrongIRFET™)、シリコンカーバイドMOSFET (CoolSiC™)、窒化ガリウムHEMT (CoolGaN™)、または統合パワーモジュール (CIPOS™ IPMおよびiMOTION™スマートIPM) の一部として補完的です。
インフィニオンの高精度コアレスオープンループ電流センサーXENSIV™ ファミリーは、コアベースの電流センサーと比較してかさばらず、コストも低く抑えられています。 インフィニオンの正確で安定したホール効果電流センサー技術に基づく電流センサーのアナログ出力信号は、温度と寿命の両方にわたって高い直線性を備えています。 鉄心や磁束集光器がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、飽和状態になりません。 2つのホールセルによる差動電流センサー測定により、隣接する電流ラインからのクロストークや浮遊磁場などのノイズの多い環境でも高精度が保証されます。 システム設計者は、センサーの感度と2つの専用過電流信号のスレッショルドレベルをプログラムできるため、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。 また、非接触電流センサーIC は、電源電圧の過電圧または低電圧状態の場合に警告信号を提供します。
マイクロコントローラーユニット (MCU) は、CPU、メモリ、入出力ペリフェラルを1つの集積回路(IC)チップ上に内蔵し、小型のスタンドアロンコンピュータとして機能します。 これにより、消費電力の削減、よりコンパクトな設計、およびコスト削減が可能になります。 さらに、マイクロコントローラーは、組込みシステムの機能安全とセキュリティを提供できます。
マイクロコントローラーには、セキュリティ侵害を回避し、マルウェア攻撃を防ぐために、高度なセキュリティ機能が搭載されていることが重要です。 このため、新世代の32ビットMCU は、さまざまな組み込みシステムアプリケーションに堅牢な保護を提供します。 インフィニオンのマイクロコントローラー ポートフォリオは、従来の8ビットおよび16ビットマイクロコントローラーとともに、強力な性能と将来実績のあるセキュリティソリューションを提供する最先端の32ビットマイクロコントローラーを含む包括的な製品群を提供します。
EXCELON™メモリ製品ファミリーは、高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータロギングを提供します。 インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み出し/書き込みサイクル耐久性を組み合わせることで、業界最小の消費電力のミッションクリティカルな不揮発性メモリを提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボポートフォリオは、優れた製品をより早く市場に投入することを可能にする、安全で堅牢なソリューションの幅広いファミリーを提供します。 さらに、 AIROC™ Wi-Fi SoC には、独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワーク プロトコルが含まれています。