02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
テレコム インフラストラクチャ向けのRFフロントエンド コンポーネント
セルラー基地局などの通信インフラストラクチャでMassive MIMO 5Gアンテナシステムをエネルギー効率よく運用するための、信頼性が高くコンパクトなRFコンポーネントとRFモジュール
-
このページでは
概要
通信インフラアプリケーション用Massive MIMOアンテナシステム向けに作られたRFフロントエンド コンポーネントをご覧ください。インフィニオンのバイアスICおよび制御 IC やドライバ アンプなど、コンパクトで効率的なデバイスのポートフォリオは、高品質で一流の性能を備えた信頼性の高い信号送受信を保証します。 インフィニオンの包括的なコンポーネントをご覧になり、お客様の通信インフラシステムにもたらすメリットをご活用ください。
利点
- 高性能と信頼性
- 広い動作帯域幅
- コンパクトで簡単なデザインインデバイス
- 最適化された電力とエネルギー効率
ブロック図
概要
Massive MIMOアンテナシステムを使用する5Gネットワークにおいて、RFフロントエンド システムは、無線信号を効率的に送受信するだけでなく、高いデータレートと低遅延を維持しながら、増加するアンテナを処理し、緊密に同期させ、調整するためにも不可欠です。 最適なシステム性能と顧客満足度は、こうしたコンポーネントの品質にかかっています。
インフィニオンは、業界の専門知識を活用し、消費電力を最小限に抑えながら、信頼性が高く効率的な信号送受信を実現するように設計された最先端のソリューションを、コンパクトで軽量な設計で提供しています。
インフィニオンのワイヤレス・インフラストラクチャ ドライバ アンプは、mMIMO 5G基地局からスモールセルやアクセスポイントまで、さまざまなRFアプリケーションにおいてプリドライバまたはドライバとして使用することができます。インフィニオンの小型で強力なアンプは、通常、トランシーバー IC とパワーアンプの間に配置されますが、低電力アプリケーションでは、パワーアンプ自体としても使用できます。これらのドライバ アンプは、高い直線性と優れた広帯域ゲイン平坦性を誇り、駆動パワーアンプの最適な線形化を実現します。 また、インフィニオンのドライバ アンプ技術は、高出力と高ゲイン能力を備えた最高のRF性能を提供し、必要な部品点数を削減することで、ベース ステーションの軽量化と効率化を実現します。
インフィニオンのバイアスICおよび制御ICは、高精度DACで正確な電圧を生成することにより、RFパワーアンプにバイアスをかけるために使用されます。 さらに、デバイスを理想的な動作状態に保つために、パワーアンプの電圧、電流、および温度を監視するための多数の機能をサポートしています。これを実現するため、インフィニオンのバイアスICおよび制御ICは、パワーアンプ モジュールの最適な動作を保証する高機能集積化が特長で、高次変調方式とスペクトル容量の増加を実現します。
Massive MIMOアンテナシステムを使用する5Gネットワークにおいて、RFフロントエンド システムは、無線信号を効率的に送受信するだけでなく、高いデータレートと低遅延を維持しながら、増加するアンテナを処理し、緊密に同期させ、調整するためにも不可欠です。 最適なシステム性能と顧客満足度は、こうしたコンポーネントの品質にかかっています。
インフィニオンは、業界の専門知識を活用し、消費電力を最小限に抑えながら、信頼性が高く効率的な信号送受信を実現するように設計された最先端のソリューションを、コンパクトで軽量な設計で提供しています。
インフィニオンのワイヤレス・インフラストラクチャ ドライバ アンプは、mMIMO 5G基地局からスモールセルやアクセスポイントまで、さまざまなRFアプリケーションにおいてプリドライバまたはドライバとして使用することができます。インフィニオンの小型で強力なアンプは、通常、トランシーバー IC とパワーアンプの間に配置されますが、低電力アプリケーションでは、パワーアンプ自体としても使用できます。これらのドライバ アンプは、高い直線性と優れた広帯域ゲイン平坦性を誇り、駆動パワーアンプの最適な線形化を実現します。 また、インフィニオンのドライバ アンプ技術は、高出力と高ゲイン能力を備えた最高のRF性能を提供し、必要な部品点数を削減することで、ベース ステーションの軽量化と効率化を実現します。
インフィニオンのバイアスICおよび制御ICは、高精度DACで正確な電圧を生成することにより、RFパワーアンプにバイアスをかけるために使用されます。 さらに、デバイスを理想的な動作状態に保つために、パワーアンプの電圧、電流、および温度を監視するための多数の機能をサポートしています。これを実現するため、インフィニオンのバイアスICおよび制御ICは、パワーアンプ モジュールの最適な動作を保証する高機能集積化が特長で、高次変調方式とスペクトル容量の増加を実現します。