LED ストリップとサイネージ
LEDストリップおよびサイネージ用の高品質、拡張性、柔軟性、コスト効率に優れたLEDドライバIC のポートフォリオをご覧ください
-
このページでは
概要
LED ストリップ内の各LEDストリングには、最大100mA のLED電流に対応するリニアLEDドライバIC が必要です。 したがって、リニアLEDドライバIC を使用するアプリケーションでは、できるだけ多くのLEDを直列にスタックするために、低電圧オーバーヘッドのICが必要です。 そうすることで、効率が向上し、熱過負荷が減少します。 詳細については、以下のポートフォリオをご覧ください。
利点
- スケーラブル
- 費用対効果
- 柔軟性
- 熱性能の向上
- 高効率
- 低電圧オーバーヘッド
ブロックダイヤグラム
概要
LEDストリップを設計する際には、インフィニオンの高品質でコスト効率の高いコンポーネントのポートフォリオを検討してください。当社のバレル コネクタ交換 (BCR) LED ドライバ ファミリには、リニア LED ドライバ IC 用の最小かつ最も手頃な価格の製品が含まれています。同時に、リニアLEDドライバICを使用するアプリケーションでは、できるだけ多くのLEDを直列に積み重ねることができるように、ICの低電圧オーバーヘッドが必要です。これにより、効率が向上し、市場が要求する機能であるLEDボードの熱過負荷が減少します。
インフィニオンの製品、リファレンス デザイン、デモボードで、LED ストリップとサイネージ設計を最大限に活用する詳細な方法をご覧ください。
BCR ファミリーのリニアLED ドライバーは、10mA から250mA のLED 電流の駆動に最適で、一般的な照明アプリケーションの低電力から中電力のLED に最適です。 これらのドライバーは、少ない外付け部品数とPCB スペースを必要とする最も低コストのソリューションです。 光出力は、外付け抵抗を介して調整できます。 負の熱係数のおかげで、LED 負荷は過熱から保護されます。 新世代のBCR430U およびBCR431U ドライバーは、超低電圧降下とスマートな温度制御回路を特長としています。
BCRファミリーの他のメンバーであるBCR401WおよびBCR402Wドライバーは、LED照明を駆動するための最も費用対効果の高いソリューションを提供します。これらのドライバは、小型のSOT-343パッケージで最大500mWの消費電力と、高温での出力電流を低減する負の熱係数を特長としています。また、さまざまなアプリケーションや電力範囲にも適しており、最大60mAの出力電流を持ち、抵抗で調整可能です。
これらの機能はすべて、均一な光出力のための一定の駆動電流制御、高温での出力電流の減少(負の熱係数)によるLED の長寿命化、電流を増やすためのドライバーの容易な並列化など、優れた利点をもたらします。 また、ドライバーの前にLED を積み重ねることで入力電圧を高め、LED システム全体の寿命と信頼性に貢献します。
当社のBCR430UおよびBCR431Uソリューションは、低電圧降下LED照明ドライバーに最適です。BCRファミリのこれらの製品は、ドライバ段で最大200mVの電圧降下、6Vから42Vの電源電圧範囲、およびスマートな過熱保護を特長としています。さらに、BCR430U は最大 100mA の LED 電流を制御でき、BCR431U は最大 42mA の LED 電流を制御できます。
電圧降下が非常に低いドライバーを利用すると、より多くのLEDや全体的に長いストリップを使用できるため、給電ポイントが少なくなり、抵抗による柔軟な電流設定が可能になり、均一な光出力が得られます。もう1つの利点は、ICの寿命を延ばすだけでなく、LEDストリップの信頼性を保護するためにも使用できる内蔵過熱保護(OTP)です。
BCR ファミリーには、ストリップやサイネージ用の非常に堅牢なLED 照明ドライバーの幅広い選択肢も含まれています。 ファミリーの中には、考慮すべきBCR320U でBCR420U もあります。 これらのLEDドライバーは、Vf や電源電圧に関係なく、異なるLED ストリングで均一な光出力などの機能を提供し、少ない部品数で簡単に実装できます。
さらに、これらの製品は、外付け抵抗を介して10mA から250mA までの電流を調整する柔軟性を提供します。 利点には、PWM 電源を介したBCR421U およびBCR321U または調光用のPWM 調光用の直接マイクロコントローラーインターフェース、LED の寿命を保護する負の熱係数、および高い消費電力能力が含まれます。
ファミリーの堅牢な部分の他のメンバーは、BCR401U、BCR402U、およびBCR405Uです。これらは、10/20/50mAにプリセットされたLED駆動電流、最大65mAの抵抗で調整可能な出力電流、最大40Vの電源電圧、およびハイサイド電流制御を特長としています。
BCR602 60VリニアLEDコントローラICは、BCRファミリの別のメンバーであり、柔軟な調光を提供します。具体的には、3%までの純粋なアナログ調光と1%までのPWM調光が含まれています。その他の機能には、8V〜60VのVS、±3%の電流精度、過熱保護などがあります。
BCR602の特長は、ちらつきのない深調光性能、電流の常時制御による良好な光品質、LEDとシステムを保護するOTPなどのメリットです。さらに、安全超低電圧(SELV)エリアでの動作が可能であるため、BJTまたはNチャネルMOSFETを使用した柔軟な設計を実装できます。
LEDストリップを設計する際には、インフィニオンの高品質でコスト効率の高いコンポーネントのポートフォリオを検討してください。当社のバレル コネクタ交換 (BCR) LED ドライバ ファミリには、リニア LED ドライバ IC 用の最小かつ最も手頃な価格の製品が含まれています。同時に、リニアLEDドライバICを使用するアプリケーションでは、できるだけ多くのLEDを直列に積み重ねることができるように、ICの低電圧オーバーヘッドが必要です。これにより、効率が向上し、市場が要求する機能であるLEDボードの熱過負荷が減少します。
インフィニオンの製品、リファレンス デザイン、デモボードで、LED ストリップとサイネージ設計を最大限に活用する詳細な方法をご覧ください。
BCR ファミリーのリニアLED ドライバーは、10mA から250mA のLED 電流の駆動に最適で、一般的な照明アプリケーションの低電力から中電力のLED に最適です。 これらのドライバーは、少ない外付け部品数とPCB スペースを必要とする最も低コストのソリューションです。 光出力は、外付け抵抗を介して調整できます。 負の熱係数のおかげで、LED 負荷は過熱から保護されます。 新世代のBCR430U およびBCR431U ドライバーは、超低電圧降下とスマートな温度制御回路を特長としています。
BCRファミリーの他のメンバーであるBCR401WおよびBCR402Wドライバーは、LED照明を駆動するための最も費用対効果の高いソリューションを提供します。これらのドライバは、小型のSOT-343パッケージで最大500mWの消費電力と、高温での出力電流を低減する負の熱係数を特長としています。また、さまざまなアプリケーションや電力範囲にも適しており、最大60mAの出力電流を持ち、抵抗で調整可能です。
これらの機能はすべて、均一な光出力のための一定の駆動電流制御、高温での出力電流の減少(負の熱係数)によるLED の長寿命化、電流を増やすためのドライバーの容易な並列化など、優れた利点をもたらします。 また、ドライバーの前にLED を積み重ねることで入力電圧を高め、LED システム全体の寿命と信頼性に貢献します。
当社のBCR430UおよびBCR431Uソリューションは、低電圧降下LED照明ドライバーに最適です。BCRファミリのこれらの製品は、ドライバ段で最大200mVの電圧降下、6Vから42Vの電源電圧範囲、およびスマートな過熱保護を特長としています。さらに、BCR430U は最大 100mA の LED 電流を制御でき、BCR431U は最大 42mA の LED 電流を制御できます。
電圧降下が非常に低いドライバーを利用すると、より多くのLEDや全体的に長いストリップを使用できるため、給電ポイントが少なくなり、抵抗による柔軟な電流設定が可能になり、均一な光出力が得られます。もう1つの利点は、ICの寿命を延ばすだけでなく、LEDストリップの信頼性を保護するためにも使用できる内蔵過熱保護(OTP)です。
BCR ファミリーには、ストリップやサイネージ用の非常に堅牢なLED 照明ドライバーの幅広い選択肢も含まれています。 ファミリーの中には、考慮すべきBCR320U でBCR420U もあります。 これらのLEDドライバーは、Vf や電源電圧に関係なく、異なるLED ストリングで均一な光出力などの機能を提供し、少ない部品数で簡単に実装できます。
さらに、これらの製品は、外付け抵抗を介して10mA から250mA までの電流を調整する柔軟性を提供します。 利点には、PWM 電源を介したBCR421U およびBCR321U または調光用のPWM 調光用の直接マイクロコントローラーインターフェース、LED の寿命を保護する負の熱係数、および高い消費電力能力が含まれます。
ファミリーの堅牢な部分の他のメンバーは、BCR401U、BCR402U、およびBCR405Uです。これらは、10/20/50mAにプリセットされたLED駆動電流、最大65mAの抵抗で調整可能な出力電流、最大40Vの電源電圧、およびハイサイド電流制御を特長としています。
BCR602 60VリニアLEDコントローラICは、BCRファミリの別のメンバーであり、柔軟な調光を提供します。具体的には、3%までの純粋なアナログ調光と1%までのPWM調光が含まれています。その他の機能には、8V〜60VのVS、±3%の電流精度、過熱保護などがあります。
BCR602の特長は、ちらつきのない深調光性能、電流の常時制御による良好な光品質、LEDとシステムを保護するOTPなどのメリットです。さらに、安全超低電圧(SELV)エリアでの動作が可能であるため、BJTまたはNチャネルMOSFETを使用した柔軟な設計を実装できます。