インターフェース保護
ESD保護ダイオードのマーケットリーダーであるインフィニオンのIoT対応モバイルデバイスおよびスマートフォン向けの最大数のインターフェースESD保護製品
-
このページでは
概要
小型化と統合化とその一般的な複雑さが相まって、現在のモバイルデバイスはESDに対してはるかに敏感になっています。 その結果、シグナルインテグリティ (SI) に影響を与えることなく、さまざまなESDまたはサージシナリオからさまざまなインターフェースを保護する必要があります。 これには、性能と価格に加えて、適切なレベルの保護を備えたTVSダイオードが必要です。 インフィニオンは、モバイル機器やスマートフォンに最適なESD保護ダイオードを提供しています。
利点
- ESD吸収、最大±30kV
- 世界最小のTVSダイオード
- サージ吸収、最大±12A
- 超低動的抵抗
- 安全で安定したクランプ電圧
- 1ns
- 高速信号完全性未満
- 超低リーク電流
- PCBスペースを節約
- 超薄型
- IEC 61000-4-2規格を上回
- EC 61000-4-5規格に適合
ブロック図
概要
モバイルデバイスやスマートフォンには、充電ポート、マイク、ボタンなど、ESDストライクが内部PCBに到達する可能性のあるオープンアクセスポイントが多数あります。 多くの場合、ESDストライクの入り口は明らかではありませんが、ほとんどの場合、デバイスがユーザーとインターフェースする場所から発生します。 したがって、インフィニオンのESD保護デバイスは、IEC61000-4-2レベル4規格を超えるファーストクラスの保護を提供することにより、システムレベルでのESD耐性を向上させ、以下を提供します。
- 優れたマルチストライク吸収能力
- 最も敏感な電子機器も保護する安全で安定したクランプ電圧
- 高速信号品質要件に完全準拠
- 0201および01005パッケージの小型化により、PCBスペースを効率的に使用
- 非常に低いリーク電流により、バッテリー寿命を延ばします
インフィニオンのチップスケールパッケージ(CSP)のTVSダイオードは、IEC 61000-4-2規格の最も厳しいレベルを超える数千回のESD耐性があります。 低いクランプ電圧と0.09Ωまでの超低動的抵抗により、優れたシステム保護が保証されます。 超低容量のダイオードは、高速およびRFインターフェース アプリケーションにおいて最適なシグナル インテグリティを実現するための推奨ソリューションです。
消費電力を制限し、バッテリー持続時間を延長するために、電子ハードウェア設計者は、配線動作モードで小さな部品によって排出されるリーク電流を低減しようとしています。 インフィニオンのCSP製TVSダイオードは、リーク電流が1nA未満に抑えられており、スマートフォンやモバイル機器などのバッテリー駆動電子機器にとって大きなメリットとなります。
内部PCBに適切なESD保護を提供するには、高速応答のTVS保護ダイオードを特定の場所に配置する必要があります。 汎用TVSダイオードは、保護する位置に応じて汎用インターフェースに使用できます(たとえば、信号周波数が低く、デバイスの容量が重要ない場合など)。
一方、高速データラインとRFインターフェースには専用の低容量TVSダイオードを使用して、シグナルインテグリティへの影響を回避する必要があります。 データレートが高いほど、デバイスの容量が重要になります。
インフィニオンは、I/O、オーディオ、USB、RF、ビデオ、NFC、メモリ、電源など向けのESD保護ダイオードの幅広いポートフォリオで、これらのカテゴリの両方をカバーしています。
インフィニオンは、01005および0201 EIA相当のパッケージで提供される世界最小のTVSダイオードを提供しています。 チップスケールパッケージのこれらのTVSダイオードのサイズは、WLL-2-2(薄型超小型リードレスパッケージ)でわずか0.43 x 0.23mm、WLL-2-1およびWLL-2-3(薄型小型リードレスパッケージ)で0.58 x 0.28mmです。 小型で電極パッド下の設計により、これらのデバイスは高密度PCBで真のスペース節約を誇っています。 さらに、パッケージの高さは、最新の電子機器の設計の重要な要素です。 厚さがわずか0.15mmのこれらのWLLパッケージは、スリム電子機器の多くの主要メーカーに好まれるソリューションです。 WLL-2ダイオードパッケージはRoHSに準拠し、ハロゲンフリーです。 これらは、ピックアンドプレースアセンブリのすべての最もよく使用されるバリエーションに適しています。
モバイルデバイスやスマートフォンには、充電ポート、マイク、ボタンなど、ESDストライクが内部PCBに到達する可能性のあるオープンアクセスポイントが多数あります。 多くの場合、ESDストライクの入り口は明らかではありませんが、ほとんどの場合、デバイスがユーザーとインターフェースする場所から発生します。 したがって、インフィニオンのESD保護デバイスは、IEC61000-4-2レベル4規格を超えるファーストクラスの保護を提供することにより、システムレベルでのESD耐性を向上させ、以下を提供します。
- 優れたマルチストライク吸収能力
- 最も敏感な電子機器も保護する安全で安定したクランプ電圧
- 高速信号品質要件に完全準拠
- 0201および01005パッケージの小型化により、PCBスペースを効率的に使用
- 非常に低いリーク電流により、バッテリー寿命を延ばします
インフィニオンのチップスケールパッケージ(CSP)のTVSダイオードは、IEC 61000-4-2規格の最も厳しいレベルを超える数千回のESD耐性があります。 低いクランプ電圧と0.09Ωまでの超低動的抵抗により、優れたシステム保護が保証されます。 超低容量のダイオードは、高速およびRFインターフェース アプリケーションにおいて最適なシグナル インテグリティを実現するための推奨ソリューションです。
消費電力を制限し、バッテリー持続時間を延長するために、電子ハードウェア設計者は、配線動作モードで小さな部品によって排出されるリーク電流を低減しようとしています。 インフィニオンのCSP製TVSダイオードは、リーク電流が1nA未満に抑えられており、スマートフォンやモバイル機器などのバッテリー駆動電子機器にとって大きなメリットとなります。
内部PCBに適切なESD保護を提供するには、高速応答のTVS保護ダイオードを特定の場所に配置する必要があります。 汎用TVSダイオードは、保護する位置に応じて汎用インターフェースに使用できます(たとえば、信号周波数が低く、デバイスの容量が重要ない場合など)。
一方、高速データラインとRFインターフェースには専用の低容量TVSダイオードを使用して、シグナルインテグリティへの影響を回避する必要があります。 データレートが高いほど、デバイスの容量が重要になります。
インフィニオンは、I/O、オーディオ、USB、RF、ビデオ、NFC、メモリ、電源など向けのESD保護ダイオードの幅広いポートフォリオで、これらのカテゴリの両方をカバーしています。
インフィニオンは、01005および0201 EIA相当のパッケージで提供される世界最小のTVSダイオードを提供しています。 チップスケールパッケージのこれらのTVSダイオードのサイズは、WLL-2-2(薄型超小型リードレスパッケージ)でわずか0.43 x 0.23mm、WLL-2-1およびWLL-2-3(薄型小型リードレスパッケージ)で0.58 x 0.28mmです。 小型で電極パッド下の設計により、これらのデバイスは高密度PCBで真のスペース節約を誇っています。 さらに、パッケージの高さは、最新の電子機器の設計の重要な要素です。 厚さがわずか0.15mmのこれらのWLLパッケージは、スリム電子機器の多くの主要メーカーに好まれるソリューションです。 WLL-2ダイオードパッケージはRoHSに準拠し、ハロゲンフリーです。 これらは、ピックアンドプレースアセンブリのすべての最もよく使用されるバリエーションに適しています。