スマートスピーカーの設計
オーディオアンプ、MEMS マイク、Wi-Fi/Bluetooth® コネクティビティコンボ、レーダーIC などのインフィニオンソリューションで、よりスマートなスマートスピーカーを構築
-
このページでは
概要
インフィニオンのスマートスピーカー向けシステムソリューションにより、より優れた音取り、より高品質のサウンドを生成し、より直感的に反応するスマートスピーカーを設計します。 オーディオアンプ、MEMS マイクロフォン、Wi-Fi + Bluetooth® コネクティビティコンボ、レーダーIC、さらにはインフィニオンの評価キットなど、インフィニオンの幅広い半導体ポートフォリオを活用して、次世代のスマートスピーカーをより早く市場に投入しましょう。
利点
- 高感度、低自己ノイズ
- すべてのUSB-PDプロファイルのサポート
- 高効率で高密度のSMPS
- 60GHzレーダーで直感的なセンシングを実現
- 簡単で安全なクラウドプロビジョニング
- 正確な存在検出
- サブミリ波モーショントラッキング
- バイタルセンシング対応
- ワイドダイナミックレンジ
- 高音響過負荷ポイント
- シングルチップIoTコネクティビティ
ブロック図
概要
かつては家庭で目新しいものだったスマートスピーカーは、ますます一般的になりつつあります。 この急速な成長に伴い、ユーザーの期待が高まっています。 ただし、コマンドを理解しないデバイスに対するフラストレーションは、ユーザーの採用率の低下につながります。 その結果、スマートスピーカーの成長率は潜在能力を最大限に発揮できていません。 MEMS マイク、タッチコントローラー、レーダーなどの新技術などのコンポーネントは、スマートスピーカーセグメントのユーザーエクスペリエンスを向上させるために不可欠です。 例えば、インフィニオンの提供するレーダーセンサーはスピーカーの高付加価値化に貢献できる新しいテクノロジーとしての価値を見出され、すでに市場への投入が始まっています。 誰かが近くにいるかどうかの情報を収集することで、追加機能のオン/オフが可能になり、スピーカーとのより直感的なインタラクション、より高いエネルギー効率、プライバシーの強化が可能になるなど、多くのシナリオで利用できます。
インフィニオンは、センサー、コネクティビティ、パワーソリューションに関する長年の専門知識を有しており、卓越した性能、信頼性、エネルギー効率の面で消費者市場の要件を満たす提案が可能です。
インフィニオンのスマートスピーカー評価キットは、当社の優先パートナーであるSugrと共同で開発され、インフィニオンの包括的なスマートスピーカーアプリケーションポートフォリオとSugr のアルゴリズムノウハウを同時に実証します。 これは、最先端のスマートスピーカー設計のために、すべてのコンポーネントのパフォーマンスを迅速かつ簡単にテストおよび評価するのに最適なスタートです。 この評価キットは、スマートスピーカー設計のすべての機能ブロックに対応するオールインワンの評価プラットフォームを提供し、市場投入までの時間を短縮に寄与できます。 さらに、当社の製品は、予知保全、バイタルセンシング、音声制御、優れたオーディオなどの革新的な機能を可能にします。
当社の評価キットをご覧になり、当社のオールインオンパッケージで市場投入までの時間を短縮してください。
インフィニオンのXENSIV™ 60GHz レーダー技術は、ユーザーとデバイス間の新しい形の相互作用を可能にします。 人の存在や動きを高精度にセンシングでき、 チップは非常に小さく (5x6.5 mm)、低消費電力で動作します。 このテクノロジーは、ジェスチャーコントロールを可能にするために、すでにスマートフォンに搭載され始めています。
さらに、スピーカーは効率的かつ省スペースな方法で電力が供給される必要があります。エレガントなデザインのメインデバイスにそぐわないスピーカー電源に消費者は満足しません。 悪い例では、過電圧によりメインスピーカーが破壊されることもあります。 そのため、効率的で堅牢なMOSFETとドライバは重要な要件であり、インフィニオンの電力システム設計における長年の専門知識により、容易に対応することができます。
インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクロフォンは、オーディオチェーンの限界に対処する優れた性能を提供できます。 音声システムに信頼性が高く高感度のオーディオ入力を提供し、音声処理アルゴリズム適した高品質のデータの取得が可能です。 インフィニオンは、容易な統合と市場投入までの時間の短縮に貢献でき、デジタルオーディオアシスタント設計の成功を支援します。 これらのマイクは、スマートスピーカー、テレビ、家電製品など、さまざまな製品に音声制御のユーザーインターフェースを実装するのに最適です。 ユーザーとデジタル・アシスタント間の自然で直感的な対話を可能にし、クラス最高の音声エクスペリエンスを提供します。 インフィニオンのMEMS マイクロフォンは、小声で話したりささやいたりする音声コマンドの拾い上げや複数室のシナリオへの対応、日々の音声対話機能の強化に貢献できます。 さらに、インフィニオンの設計ソリューションは、ボタンの必要性を排除し、特定のアプリケーションに必要なマイクロフォンの数を最小限に抑えることで、コストの削減とスペースの節約に役立ちます。 全体として、インフィニオンは、ユーザーが革新的で費用対効果の高い音声制御製品を作成し、優れたシステムメリットを得られるよう支援します。
CIRRENT™による製品分析は、IoT製品のパフォーマンス、信頼性、接続性を強化するクラウドソフトウェアソリューションを提供します。 CIRRENT™ IoT Network Intelligence (INI) は、IoT デバイスからクラウドにリアルタイムデータを安全に集約することにより、データ駆動型の製品開発を可能にします。 これにより、製品チームはユーザーエクスペリエンスを向上させ、返品を減らし、売上を増やすことにより注力できます。 CIRRENT™ Mobile App Intelligence( MAI) は、Wi-Fi の接続状況とモバイルアプリの使用状況に関する傾向を提供し、接続率とアプリのレビューを向上させます。 どちらのソリューションも、CIRRENT™ コンソールを介したリアルタイムのアクセスと分析を提供し、製品チームとエンジニアリングチームが顧客の問題により効果的に対処できるようにします。
さらに、当社のAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合しています WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 当社は、Linux およびRTOS ベースのプラットフォームをベースにした、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、グローバルなIoT パートナーを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
PSOC™ 4000ファミリーは、タッチコントロール用のボタン、スライダー、近接センサーを実装するのに活用できる業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSE™ を提供します。
必要なI/Om またはタッチボタンの数に応じて、PSOC™ 4000S またはPSOC™ 4100S のいずれかを使用することをお勧めします。 PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。 PSOC™ 4100BL には、Bluetooth® Low Energy無線およびサブシステムが統合されています。
HMI ソリューションに金属オーバーレイが必要な場合は、ノイズ耐性、誘導性および静電容量性センシングのユーザーインターフェースを備えたPSOC™ 4700S が最適です。 PSOC™ 4700ファミリーは、高度な静電容量センシング、誘導センシング、心拍数センシングなど、あらゆるものを検知する高度なセンシング技術を追加します。 これらの高度なセンシング技術は、PSOC™ 4ポートフォリオの特殊なアナログブロックを活用して、次世代設計に革新的なソリューションを提供します。
かつては家庭で目新しいものだったスマートスピーカーは、ますます一般的になりつつあります。 この急速な成長に伴い、ユーザーの期待が高まっています。 ただし、コマンドを理解しないデバイスに対するフラストレーションは、ユーザーの採用率の低下につながります。 その結果、スマートスピーカーの成長率は潜在能力を最大限に発揮できていません。 MEMS マイク、タッチコントローラー、レーダーなどの新技術などのコンポーネントは、スマートスピーカーセグメントのユーザーエクスペリエンスを向上させるために不可欠です。 例えば、インフィニオンの提供するレーダーセンサーはスピーカーの高付加価値化に貢献できる新しいテクノロジーとしての価値を見出され、すでに市場への投入が始まっています。 誰かが近くにいるかどうかの情報を収集することで、追加機能のオン/オフが可能になり、スピーカーとのより直感的なインタラクション、より高いエネルギー効率、プライバシーの強化が可能になるなど、多くのシナリオで利用できます。
インフィニオンは、センサー、コネクティビティ、パワーソリューションに関する長年の専門知識を有しており、卓越した性能、信頼性、エネルギー効率の面で消費者市場の要件を満たす提案が可能です。
インフィニオンのスマートスピーカー評価キットは、当社の優先パートナーであるSugrと共同で開発され、インフィニオンの包括的なスマートスピーカーアプリケーションポートフォリオとSugr のアルゴリズムノウハウを同時に実証します。 これは、最先端のスマートスピーカー設計のために、すべてのコンポーネントのパフォーマンスを迅速かつ簡単にテストおよび評価するのに最適なスタートです。 この評価キットは、スマートスピーカー設計のすべての機能ブロックに対応するオールインワンの評価プラットフォームを提供し、市場投入までの時間を短縮に寄与できます。 さらに、当社の製品は、予知保全、バイタルセンシング、音声制御、優れたオーディオなどの革新的な機能を可能にします。
当社の評価キットをご覧になり、当社のオールインオンパッケージで市場投入までの時間を短縮してください。
インフィニオンのXENSIV™ 60GHz レーダー技術は、ユーザーとデバイス間の新しい形の相互作用を可能にします。 人の存在や動きを高精度にセンシングでき、 チップは非常に小さく (5x6.5 mm)、低消費電力で動作します。 このテクノロジーは、ジェスチャーコントロールを可能にするために、すでにスマートフォンに搭載され始めています。
さらに、スピーカーは効率的かつ省スペースな方法で電力が供給される必要があります。エレガントなデザインのメインデバイスにそぐわないスピーカー電源に消費者は満足しません。 悪い例では、過電圧によりメインスピーカーが破壊されることもあります。 そのため、効率的で堅牢なMOSFETとドライバは重要な要件であり、インフィニオンの電力システム設計における長年の専門知識により、容易に対応することができます。
インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクロフォンは、オーディオチェーンの限界に対処する優れた性能を提供できます。 音声システムに信頼性が高く高感度のオーディオ入力を提供し、音声処理アルゴリズム適した高品質のデータの取得が可能です。 インフィニオンは、容易な統合と市場投入までの時間の短縮に貢献でき、デジタルオーディオアシスタント設計の成功を支援します。 これらのマイクは、スマートスピーカー、テレビ、家電製品など、さまざまな製品に音声制御のユーザーインターフェースを実装するのに最適です。 ユーザーとデジタル・アシスタント間の自然で直感的な対話を可能にし、クラス最高の音声エクスペリエンスを提供します。 インフィニオンのMEMS マイクロフォンは、小声で話したりささやいたりする音声コマンドの拾い上げや複数室のシナリオへの対応、日々の音声対話機能の強化に貢献できます。 さらに、インフィニオンの設計ソリューションは、ボタンの必要性を排除し、特定のアプリケーションに必要なマイクロフォンの数を最小限に抑えることで、コストの削減とスペースの節約に役立ちます。 全体として、インフィニオンは、ユーザーが革新的で費用対効果の高い音声制御製品を作成し、優れたシステムメリットを得られるよう支援します。
CIRRENT™による製品分析は、IoT製品のパフォーマンス、信頼性、接続性を強化するクラウドソフトウェアソリューションを提供します。 CIRRENT™ IoT Network Intelligence (INI) は、IoT デバイスからクラウドにリアルタイムデータを安全に集約することにより、データ駆動型の製品開発を可能にします。 これにより、製品チームはユーザーエクスペリエンスを向上させ、返品を減らし、売上を増やすことにより注力できます。 CIRRENT™ Mobile App Intelligence( MAI) は、Wi-Fi の接続状況とモバイルアプリの使用状況に関する傾向を提供し、接続率とアプリのレビューを向上させます。 どちらのソリューションも、CIRRENT™ コンソールを介したリアルタイムのアクセスと分析を提供し、製品チームとエンジニアリングチームが顧客の問題により効果的に対処できるようにします。
さらに、当社のAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合しています WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 当社は、Linux およびRTOS ベースのプラットフォームをベースにした、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、グローバルなIoT パートナーを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
PSOC™ 4000ファミリーは、タッチコントロール用のボタン、スライダー、近接センサーを実装するのに活用できる業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSE™ を提供します。
必要なI/Om またはタッチボタンの数に応じて、PSOC™ 4000S またはPSOC™ 4100S のいずれかを使用することをお勧めします。 PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。 PSOC™ 4100BL には、Bluetooth® Low Energy無線およびサブシステムが統合されています。
HMI ソリューションに金属オーバーレイが必要な場合は、ノイズ耐性、誘導性および静電容量性センシングのユーザーインターフェースを備えたPSOC™ 4700S が最適です。 PSOC™ 4700ファミリーは、高度な静電容量センシング、誘導センシング、心拍数センシングなど、あらゆるものを検知する高度なセンシング技術を追加します。 これらの高度なセンシング技術は、PSOC™ 4ポートフォリオの特殊なアナログブロックを活用して、次世代設計に革新的なソリューションを提供します。