HVAC制御モジュール
高性能と高精度を兼ね備えたHVACモジュールの正確な仕様と機能
-
このページでは
概要
フィードバック付きフラップモーター制御用の専用マルチハーフブリッジデバイス、柔軟な電流制御を備えたブリッジドライバIC、最適化されたブロワ制御用の診断機能など、HVAC制御モジュールアプリケーション向けにカスタマイズされたソリューション。
利点
- シームレスHVAC制御
- フラップおよびブロワーモーター制御
- 温度および湿度センシング
- 洗練されたユーザーインターフェース設計
- 精密モーター制御
- 電源ソリューション
- トランシーバーソリューション
- 高性能、 スケーラブルなマイコン
ブロック図
概要
熱管理システムは、バッテリー式電気自動車(BEV)で重要な役割を果たします。熱管理システムは、キャビン内での乗客の快適さを確保しながら、電気モーター、パワーエレクトロニクス、およびバッテリーを適切な温度に保つ役割を果たします。そのため、BEVの性能、信頼性、安全性を高めるためには、堅牢な熱管理システムが不可欠です。
インフィニオンは、BEVの熱管理アプリケーション向けに特別に調整された高度な暖房、換気、空調 (HVAC) 制御モジュールを幅広く提供しています。これらのモジュールは、高性能と卓越した精度を兼ね備えるように設計されており、フラップとブロワのシームレスな操作と最適な制御を保証します。インフィニオンのソリューションは、BEV HVAC制御モジュールを成功させるために必要な正確な仕様と機能を提供します。
TRAVEO™ T2Gのような高性能でスケーラブルな32ビットMCUは、さまざまなHVAC制御戦略をサポートします。MOTIX™の32ビットモータ制御SoC (システム オン チップ) ソリューションと低抵抗保護の MOTIX™シングル ハーフ ブリッジICにより、 ハーフブリッジまたはフルブリッジのDCおよびBLDCブロワ・モータの高精度制御が可能になります。
インフィニオンは、32ビット CAPSENSE™ マイクロコントローラ (PSoC™ 4) も提供しており、洗練されたヒューマン マシン インターフェース (HMI) 設計を促進し、ユーザー体験を向上させています。 ポテンショメータフィードバックを備えた専用のマルチハーフブリッジデバイスは、フラップモータ制御に使用できます。
製品ラインアップには、優れたRDS(on) 性能を備えた車載用OptiMOS™パワーMOSFETが含まれており、システム効率が向上します。さらに、インフィニオンは、 システムベーシスチップ(SBC)、リニア電圧レギュレータ(LDO)、LIN-LDO、CAN、CXPIトランシーバーなどの電源およびトランシーバーソリューションを提供しています。
インフィニオンは、その包括的な製品群により、HVAC制御モジュールの特定のニーズに合わせた正確で高性能なソリューションを提供し、シームレスで効率的な運用を支援します。
インフィニオンの最先端のクライメイト制御モジュールは、EVメーカーに信頼性の高い高性能ソリューションを提供し、乗客に快適で最適化されたクライメイトコンディションを保証します。
フラップおよびブロワ制御の特定のニーズに合わせたソリューションにより、インフィニオンの製品はHVAC制御モジュールアプリケーションのシームレスな機能を可能にします。専用のマルチハーフブリッジデバイスとポテンショメーターフィードバックの統合により、フラップモーターの正確な制御が可能になり、正確な気流調整が保証されます。電流制御出力段、柔軟な充電および放電電流設定、および診断機能を備えた組み込みブリッジドライバICは、ブロワー制御を最適化し、システムの効率を向上させます。
さらに、インフィニオンのクライメイト制御モジュールには、効果的な気候規制のためのリアルタイムデータを提供する温度および湿度センシング機能が含まれています。これらのモジュールは、半自動および全自動HVACシステムとシームレスに統合され、ユーザーフレンドリーなシステムインターフェースとグラフィカルディスプレイを提供します。
熱管理システムは、バッテリー式電気自動車(BEV)で重要な役割を果たします。熱管理システムは、キャビン内での乗客の快適さを確保しながら、電気モーター、パワーエレクトロニクス、およびバッテリーを適切な温度に保つ役割を果たします。そのため、BEVの性能、信頼性、安全性を高めるためには、堅牢な熱管理システムが不可欠です。
インフィニオンは、BEVの熱管理アプリケーション向けに特別に調整された高度な暖房、換気、空調 (HVAC) 制御モジュールを幅広く提供しています。これらのモジュールは、高性能と卓越した精度を兼ね備えるように設計されており、フラップとブロワのシームレスな操作と最適な制御を保証します。インフィニオンのソリューションは、BEV HVAC制御モジュールを成功させるために必要な正確な仕様と機能を提供します。
TRAVEO™ T2Gのような高性能でスケーラブルな32ビットMCUは、さまざまなHVAC制御戦略をサポートします。MOTIX™の32ビットモータ制御SoC (システム オン チップ) ソリューションと低抵抗保護の MOTIX™シングル ハーフ ブリッジICにより、 ハーフブリッジまたはフルブリッジのDCおよびBLDCブロワ・モータの高精度制御が可能になります。
インフィニオンは、32ビット CAPSENSE™ マイクロコントローラ (PSoC™ 4) も提供しており、洗練されたヒューマン マシン インターフェース (HMI) 設計を促進し、ユーザー体験を向上させています。 ポテンショメータフィードバックを備えた専用のマルチハーフブリッジデバイスは、フラップモータ制御に使用できます。
製品ラインアップには、優れたRDS(on) 性能を備えた車載用OptiMOS™パワーMOSFETが含まれており、システム効率が向上します。さらに、インフィニオンは、 システムベーシスチップ(SBC)、リニア電圧レギュレータ(LDO)、LIN-LDO、CAN、CXPIトランシーバーなどの電源およびトランシーバーソリューションを提供しています。
インフィニオンは、その包括的な製品群により、HVAC制御モジュールの特定のニーズに合わせた正確で高性能なソリューションを提供し、シームレスで効率的な運用を支援します。
インフィニオンの最先端のクライメイト制御モジュールは、EVメーカーに信頼性の高い高性能ソリューションを提供し、乗客に快適で最適化されたクライメイトコンディションを保証します。
フラップおよびブロワ制御の特定のニーズに合わせたソリューションにより、インフィニオンの製品はHVAC制御モジュールアプリケーションのシームレスな機能を可能にします。専用のマルチハーフブリッジデバイスとポテンショメーターフィードバックの統合により、フラップモーターの正確な制御が可能になり、正確な気流調整が保証されます。電流制御出力段、柔軟な充電および放電電流設定、および診断機能を備えた組み込みブリッジドライバICは、ブロワー制御を最適化し、システムの効率を向上させます。
さらに、インフィニオンのクライメイト制御モジュールには、効果的な気候規制のためのリアルタイムデータを提供する温度および湿度センシング機能が含まれています。これらのモジュールは、半自動および全自動HVACシステムとシームレスに統合され、ユーザーフレンドリーなシステムインターフェースとグラフィカルディスプレイを提供します。