燃料電池用DC/DCブースト コンバータ
燃料電池用DC/DCコンバータ アプリケーション - インフィニオン製品による次世代の効率と信頼性
燃料電池用DC/DCブースト コンバータは、燃料電池電気自動車のドライブ トレイン システムの動作に重要な役割を果たします。FC電気ドライブシステムは、1つ以上のDC/DCブースト コンバータで構成され、燃料電池スタックをトラクション インバータのDCリンクおよび高電圧トラクションバッテリーに相互接続されています。燃料電池用DC/DCコンバータは、この2つの電力間のエネルギーフローを広い電圧範囲にわたって可能にします。
インフィニオンは、燃料電池自動車のすべてのサブシステムが、費用対効果を維持しながら最高レベルの効率と信頼性を維持する必要があると考えています。これはDC/DCコンバータのサイズを最小限に抑える必要性と共に、今日のシステム設計者が直面する課題の一部に過ぎません。このため、インフィニオンは、燃料電池技術におけるDC/DCコンバータの設計を最適化し、サポートするのを目的とした、幅広いソリューションを提供しています。
燃料電池用DC/DCコンバータ
インフィニオンは、自動車業界での幅広い専門知識とパートナーネットワークを活かし、燃料電池車に搭載されるDC/DCEVシステムの効率、性能、信頼性の最適化を中心とした電気駆動系ソリューションを提供しています。CoolSiC™ MOSFETパワーモジュールやディスクリートなど、インフィニオンのの次世代SiC製品のラインアップは、非常に高いスイッチング周波数においても、クラス最高のスイッチング損失および導通損失を実現します。
インフィニオンの高品質で信頼性の高い車載用DC/DCコンバータソリューションを燃料電池アプリケーションに使用することで、設計者がより高い変換効率、小型化、および電力密度の向上が期待できるようになります。
インフィニオンのSiC MOSFETはさまざまな電圧および電力クラスで利用可能で、モジュールおよびディスクリートソリューションの両方を提供しています。
システムメリット:
- モジュールとディスクリートの両ソリューションによる車載規格に完全準拠した製品ラインアップ
- 高効率な変換トポロジーを幅広くサポート
- コンパクト設計で最高レベルの電力密度を実現
- 高いスイッチング周波数でも非常に低いスイッチング損失
- 絶縁型ゲートドライバー
- 高性能32ビット マイクロコントローラ ソリューション
- システムの開発期間を短縮できる評価キット
本トレーニングでは、以下の内容をご紹介します。
- SiC (炭化ケイ素) MOSFETの構造と特性
- インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET:特長、一般的なトレンチMOS構造に対する改善点、競合製品に対する優位性
- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンの CoolSiC™ ソリューションの特長と利点、スケーラブルな CoolSiC™ ポートフォリオ及び変化する自動車市場への対応
- 車載向けにSiC (炭化ケイ素) テクノロジーの導入が進む理由
CoolSiC™ MOSFET の駆動は、思っているよりずっと簡単です。このトレーニングでは、0V のゲートターンオフ電圧で駆動する方法を紹介します。
本トレーニングでは、お客様のSiC MOSFETの基準ゲート抵抗値を計算する方法、ピーク電流および電力損失の要件にもとづき最適なゲートドライバーICを特定する方法、最悪の条件を想定し、実験室環境でゲート抵抗値を微調整する方法が学べます。
SiC MOSFET モジュール並列化へのモチベーション、ゲートドライバーとパワー段のレイアウト設計における主要な課題と解決策を理解できます。スイッチング損失を最小化する、最適化されたループインダクタンスについて説明します。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET用SPICEコンパクトモデルで、アプリケーションにおけるデバイス動作を最適化する方法をご覧ください。
本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- システム要件、サイズ、コスト、時間の観点から、トラクション インバータ アプリケーションが直面する課題
- EasyPACK™ 2B EDT2の特徴的な機能を説明し、特に品質と立ち上げ能力についてインフィニオンがいかにお客様のニーズに応えているかをご説明します。
本ビデオでは、Si IGBTとSiC MOSFETの駆動する電力の比較に焦点を当て、特定アプリケーション向けにIGBTまたはMOSFETのサイズを決める際に考慮すべき、さまざまな側面について説明します。
本トレーニングでは、以下の内容をご理解いただけます。
- 電気自動車のインバータに特化したインフィニオンのIPOSIMツールについて
- さまざまなパラメータをシミュレーションするのに必要な手順を理解し、複数のインフィニオン製品のシミュレーション結果を比較し、どの製品がお客様のアプリケーションに最も適しているかを確認
SiC MOSFETモジュール並列化のモチベーション、ゲートドライバーおよびパワー段のレイアウト設計における主要課題および解決策、スイッチング損失を最小化するためのループインダクタンスの最適化についてご紹介します。
トレーニングのトピック:
- AURIXTMが電気自動車市場のニーズにどのように応えるか
- AURIX™ TC3xx が電気自動車の主要な課題にどのように対応しているか、またAURIX™ TC3xx マイクロコントローラの主な機能について