燃料電池DC-DC昇圧コンバーター
燃料電池DC-DCコンバーターアプリケーション向け、次世代高効率及び高信頼性のインフィニオン製品
-
このページでは
概要
次世代チップセットソリューションは、電動ドライブトレインシステムにおける燃料電池DC-DC昇圧コンバーターの設計を最適化し、サポートするように設計されています。 インフィニオンは、費用対効果を維持しながら高レベルの効率と信頼性を維持することに重点を置いており、コンバーターの寸法を最小限に抑える必要性など、システム設計者が直面する課題に対処します。
利点
- 電圧調整
- 障害検出および保護
- コンパクトな設計
- 高効率
- 費用対効果
- 高信頼性
ブロック図
概要
燃料電池DC-DC昇圧コンバータは、 燃料電池電気自動車のドライブトレインシステムが機能する上で不可欠なコンポーネントです。燃料電池電気ドライブトレインシステムでは、通常、燃料電池スタックを トラクションインバーターと高電圧トラクションバッテリーのDCリンク電圧に接続するDC-DCブーストコンバーターが少なくとも1つあります。燃料電池アプリケーション用のDC-DCコンバータは、これらの電気サブネット間のエネルギーの流れを促進し、幅広い電圧レベルに対応します。
インフィニオンは、燃料電池電気自動車のすべてのサブシステムにおいて、高効率、信頼性、費用対効果を達成することの重要性を認識しています。システム設計者は、すべての要件を満たしながらDC-DCコンバータの寸法を最小化するという課題に直面しています。これらの課題に対処するため、インフィニオンは、燃料電池技術向けの DC-DCコンバータの設計を最適化し、支援するために特別に設計された幅広いチップセットソリューションを提供しています。
インフィニオンのDC-DCコンバーターは、車載アプリケーションに信頼性と効率性に優れた電力変換ソリューションを提供します。DC-DCコンバーターは、車載用認定、変換トポロジーの柔軟性、コンパクトな設計、低スイッチング損失、絶縁の統合、高性能マイクロコントローラー ソリューション、評価キットの提供により、車載システムの開発を合理化し、性能を向上させます。
燃料電池DC-DC昇圧コンバータは、 燃料電池電気自動車のドライブトレインシステムが機能する上で不可欠なコンポーネントです。燃料電池電気ドライブトレインシステムでは、通常、燃料電池スタックを トラクションインバーターと高電圧トラクションバッテリーのDCリンク電圧に接続するDC-DCブーストコンバーターが少なくとも1つあります。燃料電池アプリケーション用のDC-DCコンバータは、これらの電気サブネット間のエネルギーの流れを促進し、幅広い電圧レベルに対応します。
インフィニオンは、燃料電池電気自動車のすべてのサブシステムにおいて、高効率、信頼性、費用対効果を達成することの重要性を認識しています。システム設計者は、すべての要件を満たしながらDC-DCコンバータの寸法を最小化するという課題に直面しています。これらの課題に対処するため、インフィニオンは、燃料電池技術向けの DC-DCコンバータの設計を最適化し、支援するために特別に設計された幅広いチップセットソリューションを提供しています。
インフィニオンのDC-DCコンバーターは、車載アプリケーションに信頼性と効率性に優れた電力変換ソリューションを提供します。DC-DCコンバーターは、車載用認定、変換トポロジーの柔軟性、コンパクトな設計、低スイッチング損失、絶縁の統合、高性能マイクロコントローラー ソリューション、評価キットの提供により、車載システムの開発を合理化し、性能を向上させます。