ゾーンDC-DCコンバーター 48 V~12 V
48 Vから12 V のDC-DC コンバーターの包括的なポートフォリオをご覧ください。
-
このページでは
概要
48V への革新: 低コストとワイヤーハーネスの軽量化は、電気自動車の第3の電圧レールとして48Vを実装する可能性のほんの一部です。 インフィニオンは、Si、SiC、GaN 技術をベースにした48V から12V DC-DCコンバーター ソリューションを提供し、これらの48V 関連のシステムコストの可能性を実現します。
利点
- 48 V市場におけるグローバルな専門知識
- 高効率
- 柔軟性
- 省スペース設計
ブロック図
概要
インフィニオンは、マルチフェーズ双方向降圧およびスイッチドタンクコンバータ(STC)トポロジ向けのマイクロコントローラ、電源IC、ゲートドライバ、ハイパワーMOSFETなど、48Vから12VのDC-DCコンバータ向けの完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。
当社は、お客様のシステム要件に合わせて、双方向性、高効率、サイズ、電力密度をサポートする最適なトポロジーを提供します。
DC-DCをゾーンコントローラに統合すると、現在のゾーンアーキテクチャを維持しながら、追加の配線やセカンダリECUを排除し、48V電力分配をより迅速かつ柔軟に実装できます。ゾーンは冷却とスペースが限られていることが多く、すでに多数の自動車機能の制御が義務付けられているため、この統合は困難です。この組み合わせは、ゾーンコントローラーの既存のAURIX™マイクロコントローラーを使用してDC-DC制御を実行することにより、効果的に実現できます。熱の課題は、インフィニオンの OptiMOS™ 7 MOSFET、ゲートドライバ、および電源デバイスを選択することで対処できます。 可能な限り最高の効率と柔軟性を備えたDC-DCを実現します。
48V〜12V のDC-DC コンバーターのアプリケーション要件と一般的な課題は、統合環境とゾーンアーキテクチャの概念によって異なります。 インフィニオンは、ISO 26262準拠のシステムを可能にするマイクロコントローラ、高効率の電力変換、低電力損失、制限された冷却、グランド損失の概念、電力/電圧のスケーラビリティなど、すべての要件を容易にカバーする包括的なシステムと製品ポートフォリオを提供しています。
インフィニオンは、マルチフェーズ双方向降圧およびスイッチドタンクコンバータ(STC)トポロジ向けのマイクロコントローラ、電源IC、ゲートドライバ、ハイパワーMOSFETなど、48Vから12VのDC-DCコンバータ向けの完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。
当社は、お客様のシステム要件に合わせて、双方向性、高効率、サイズ、電力密度をサポートする最適なトポロジーを提供します。
DC-DCをゾーンコントローラに統合すると、現在のゾーンアーキテクチャを維持しながら、追加の配線やセカンダリECUを排除し、48V電力分配をより迅速かつ柔軟に実装できます。ゾーンは冷却とスペースが限られていることが多く、すでに多数の自動車機能の制御が義務付けられているため、この統合は困難です。この組み合わせは、ゾーンコントローラーの既存のAURIX™マイクロコントローラーを使用してDC-DC制御を実行することにより、効果的に実現できます。熱の課題は、インフィニオンの OptiMOS™ 7 MOSFET、ゲートドライバ、および電源デバイスを選択することで対処できます。 可能な限り最高の効率と柔軟性を備えたDC-DCを実現します。
48V〜12V のDC-DC コンバーターのアプリケーション要件と一般的な課題は、統合環境とゾーンアーキテクチャの概念によって異なります。 インフィニオンは、ISO 26262準拠のシステムを可能にするマイクロコントローラ、高効率の電力変換、低電力損失、制限された冷却、グランド損失の概念、電力/電圧のスケーラビリティなど、すべての要件を容易にカバーする包括的なシステムと製品ポートフォリオを提供しています。