77 GHz 車載レーダーシステム
当社の77/79 GHzレーダー製品は、ADASアプリケーション向けに、堅牢性、拡張性、将来性に優れ、高効率な集中型およびエッジレーダー ソリューションを提供します
-
このページでは
概要
レーダーは、距離と相対速度を同時に測定できる特性と、照明条件や天候に左右されない堅牢性により、ADASの中核技術であり続けています。インフィニオンは10年以上にわたり、77 GHzレーダーを含む、クラス最高のSNRを備えた先進的なRASIC™ レーダートランシーバーMMICを提供してきました。当社のRF半導体技術を基盤とする77 GHz 車載レーダーソリューションは、SDVとAI 駆動の融合システムを実現します。
利点
- 高性能、高信頼性
- スケーラブルなレーダー設計
- ASIL Cまで対応
- 多数の構成パラメーター
- 高精度な距離測定
- クラス最高のMMIC SNR
- 接続方式に依存しない設計
- 電力、性能、サイズを最適化
- 77 GHzフル帯域幅
- 集中型レーダー アーキテクチャ対応
- 衛星レーダー アーキテクチャ対応
ブロックダイヤグラム
概要
77GHz帯向けの中央集中型レーダーは、最高の物体検出性能、探知距離、解像度を提供する。オブジェクトデータではなく、生のADCデータをADAS演算ユニットにストリーミング配信します。これにはより高い帯域幅の接続(2.5Gbps以上)が必要となるものの、レーダー出力が検出された物体や事前にフィルタリングされたデータに限定されなくなるため、より高性能な中央融合アルゴリズムを実現する大きな可能性が開かれる。これにより、当社の77GHz車載レーダーソリューションによって、エンドノードのメモリ容量や演算速度による制限を受けなくなるため、探知範囲と検出性能が向上します。SoC内のADCデータに高度な干渉軽減手法を適用することで、より高品質なデータを再構築することが可能になります。
スマートレーダーから集中型レーダーへの移行は、計算負荷の高い処理をエッジからセンターへと移し、接続性への依存度を高めつつ、パフォーマンスを最大化する。インフィニオンのRASIC™トランシーバーはアーキテクチャに依存せず、Brightlane ™ Ethernetと組み合わせることで、拡張性と高性能を兼ね備えた77GHzレーダーモジュールの設計を可能にします。 当社は、コスト、品質、信頼性を損なうことなく、堅牢で拡張性の高いソリューションを提供し、将来を見据えた自動車アーキテクチャの基盤を築きます。
集中型レーダーは、生データを中央演算ユニットに送信することで、レーダーモジュール内の演算能力の限界を克服する。これにより、データ融合におけるデータの劣化を防ぎ、より複雑なアルゴリズムによるスケーラブルなパフォーマンスを実現します。
インフィニオンの最先端RASIC™レーダー送受信MMICは、クラス最高のSNRを実現し、自動緊急ブレーキ(AEB)からADASや自動運転における高解像度レーダーまで、安全性が極めて重要な用途向けの高度な77GHzレーダーシステムを支えています。 当社がRFエレクトロニクスと半導体分野で培ってきた専門知識を活かし、集中型レーダーコンセプトを通じて、将来を見据えたSDV(ソフトウェア定義車両)およびAI駆動型融合システムを実現する77GHz車載レーダーソリューションを提供します。生データの伝送により、データ品質が損なわれることなく、優れたAIおよび機械学習のパフォーマンスが実現します。インフィニオンは、分散型車載レーダーコンセプトに最適なアーキテクチャを提供します。
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
エッジレーダーは、レーダーモジュール内でデータを直接処理することで、遅延と帯域幅のボトルネックを克服します。これにより、重要な意思決定に対するリアルタイムの応答性が確保され、処理済みの高価値オブジェクトデータのみを送信することで、中央車両ネットワークへの負荷が軽減されます。
インフィニオンの最先端RASIC™レーダー送受信機MMICは、クラス最高のSNRを実現し、安全性が極めて重要な用途向けの先進的な77GHzレーダーシステムを支えます。 当社が持つRFエレクトロニクスと半導体に関する深い専門知識を活かし、エッジレーダーアーキテクチャを通じて、高性能SDV(スマート・デジタル・ビークル)やAI駆動システムを駆動する77GHz車載レーダーソリューションを提供しています。処理をセンサー側に移すことで、データ帯域幅を大幅に削減し、最も重要な場面で瞬時の物体検出を実現し、AIのパフォーマンスを最大限に引き出します。インフィニオンは、速度とシステム効率の両方を優先する、分散型インテリジェントレーダーネットワーク向けに、業界で最も効率的なアーキテクチャを提供します。
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。RASIC™レーダートランシーバーMMICとAURIX™車載用マイクロコントローラーは、安全性が重要なすべてのアプリケーションにおける77/79 GHzレーダーのニーズに対応します。自動緊急ブレーキ (AEB) から自動運転向け高解像度レーダーまで、当社の半導体ポートフォリオは正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
RASIC™ MMICとAURIX™マイクロコントローラについて、以下で詳しくご紹介します。これらは、集中型アーキテクチャ向けに最適化された、拡張性の高い77GHzレーダーモジュール設計の基盤となる製品です。
インフィニオンのCARKITは、77GHzレーダーモジュールの動作に必要なすべてのコンポーネント(RFから接続性、アプリケーションソフトウェアまで)を備えた完全な77GHzレーダー開発キットであり、車両への搭載や集中型レーダー処理のためにすぐに使用できます。これにより、迅速なプロトタイピング、ソフトウェアの最適化、データ取得、データ記録が可能になり、77GHz車載レーダーシステムの導入が加速されます。
77GHz帯向けの中央集中型レーダーは、最高の物体検出性能、探知距離、解像度を提供する。オブジェクトデータではなく、生のADCデータをADAS演算ユニットにストリーミング配信します。これにはより高い帯域幅の接続(2.5Gbps以上)が必要となるものの、レーダー出力が検出された物体や事前にフィルタリングされたデータに限定されなくなるため、より高性能な中央融合アルゴリズムを実現する大きな可能性が開かれる。これにより、当社の77GHz車載レーダーソリューションによって、エンドノードのメモリ容量や演算速度による制限を受けなくなるため、探知範囲と検出性能が向上します。SoC内のADCデータに高度な干渉軽減手法を適用することで、より高品質なデータを再構築することが可能になります。
スマートレーダーから集中型レーダーへの移行は、計算負荷の高い処理をエッジからセンターへと移し、接続性への依存度を高めつつ、パフォーマンスを最大化する。インフィニオンのRASIC™トランシーバーはアーキテクチャに依存せず、Brightlane ™ Ethernetと組み合わせることで、拡張性と高性能を兼ね備えた77GHzレーダーモジュールの設計を可能にします。 当社は、コスト、品質、信頼性を損なうことなく、堅牢で拡張性の高いソリューションを提供し、将来を見据えた自動車アーキテクチャの基盤を築きます。
集中型レーダーは、生データを中央演算ユニットに送信することで、レーダーモジュール内の演算能力の限界を克服する。これにより、データ融合におけるデータの劣化を防ぎ、より複雑なアルゴリズムによるスケーラブルなパフォーマンスを実現します。
インフィニオンの最先端RASIC™レーダー送受信MMICは、クラス最高のSNRを実現し、自動緊急ブレーキ(AEB)からADASや自動運転における高解像度レーダーまで、安全性が極めて重要な用途向けの高度な77GHzレーダーシステムを支えています。 当社がRFエレクトロニクスと半導体分野で培ってきた専門知識を活かし、集中型レーダーコンセプトを通じて、将来を見据えたSDV(ソフトウェア定義車両)およびAI駆動型融合システムを実現する77GHz車載レーダーソリューションを提供します。生データの伝送により、データ品質が損なわれることなく、優れたAIおよび機械学習のパフォーマンスが実現します。インフィニオンは、分散型車載レーダーコンセプトに最適なアーキテクチャを提供します。
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
エッジレーダーは、レーダーモジュール内でデータを直接処理することで、遅延と帯域幅のボトルネックを克服します。これにより、重要な意思決定に対するリアルタイムの応答性が確保され、処理済みの高価値オブジェクトデータのみを送信することで、中央車両ネットワークへの負荷が軽減されます。
インフィニオンの最先端RASIC™レーダー送受信機MMICは、クラス最高のSNRを実現し、安全性が極めて重要な用途向けの先進的な77GHzレーダーシステムを支えます。 当社が持つRFエレクトロニクスと半導体に関する深い専門知識を活かし、エッジレーダーアーキテクチャを通じて、高性能SDV(スマート・デジタル・ビークル)やAI駆動システムを駆動する77GHz車載レーダーソリューションを提供しています。処理をセンサー側に移すことで、データ帯域幅を大幅に削減し、最も重要な場面で瞬時の物体検出を実現し、AIのパフォーマンスを最大限に引き出します。インフィニオンは、速度とシステム効率の両方を優先する、分散型インテリジェントレーダーネットワーク向けに、業界で最も効率的なアーキテクチャを提供します。
高度に統合された77 GHzレーダーモジュールを含む当社のスケーラブルなシステムソリューションは、コーナーレーダーから長距離・高解像度イメージングレーダーまでの高精度要求に対応し、レベル2+ 以上の次世代自動化を実現します。
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。RASIC™レーダートランシーバーMMICとAURIX™車載用マイクロコントローラーは、安全性が重要なすべてのアプリケーションにおける77/79 GHzレーダーのニーズに対応します。自動緊急ブレーキ (AEB) から自動運転向け高解像度レーダーまで、当社の半導体ポートフォリオは正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
RASIC™ MMICとAURIX™マイクロコントローラについて、以下で詳しくご紹介します。これらは、集中型アーキテクチャ向けに最適化された、拡張性の高い77GHzレーダーモジュール設計の基盤となる製品です。
インフィニオンのCARKITは、77GHzレーダーモジュールの動作に必要なすべてのコンポーネント(RFから接続性、アプリケーションソフトウェアまで)を備えた完全な77GHzレーダー開発キットであり、車両への搭載や集中型レーダー処理のためにすぐに使用できます。これにより、迅速なプロトタイピング、ソフトウェアの最適化、データ取得、データ記録が可能になり、77GHz車載レーダーシステムの導入が加速されます。