車載用24GHzレーダー システム
Optimize performance with Infineon's short to midrange 24 GHz XENSIV™ radar systems
-
このページでは
概要
費用対効果が高く、高度に統合された24GHzレーダーシステムソリューションには、死角検出などの運転支援機能が含まれています。 車載レーダーシステムは、さまざまなシステムアーキテクチャに柔軟に対応できるさまざまなコンポーネントで構成されています。 さらに、当社のADAS派生製品であるAURIX™は、DSP、外部SRAM、および外部ADC ICを追加する必要がないため、コスト効率よく短距離レーダーを自動車に実装できます。
利点
- 低位相ノイズ (PLL)
- 単一電源電圧3.3V
- 小型VQFN-32リードレスパッケージ
- オンチップパワー/温度センサー
- AEC-Q100認定
ブロック図
概要
インフィニオンは、24GHzレーダーセンサーのポートフォリオを持つマーケットリーダーです。 シリコンゲルマニウム (SiGe) MMIC (モノリシックマイクロ波集積回路) は、24GHzの基本電圧制御発振器に基づく信号の生成と受信のために、24GHzから24.25GHzまでの24GHz ISM帯域で動作します。 コンポーネントはAEC-Q100規格に従って認定されています。
インフィニオンのADASソリューションの包括的なポートフォリオ
インフィニオンのBGT24トランシーバは、高度に統合されており、市場最大の24GHz ISMバンドレーダートランシーバファミリの一部であり、さまざまなトランスミッタおよびレシーバチャネル構成を提供します。
- BGT24ATR11:1 Tx、1 Rx
- BGT24ATR12:1 Tx、2 Rx
- BGT24AT2:2 Tx
- BGT24AR4:4 Rx
24GHzレーダーセンサーは、低消費電力、使いやすさ、高レベルの統合により、リアまたはフロントクロストラフィックアラート (RCTA/FCTA)、ブラインドスポット検出(BSD)、または衝突軽減(CM)アプリケーションの費用対効果の高い実装に最適です。 センサー(送信チャネルと受信チャネルを1つのチップに統合)の高度な統合により、高価なPCBスペースを節約し、PCB設計を大幅に簡素化します。 ディスクリートラインアップと比較して約30%の基板スペースを節約します。 標準のVQFNパッケージは、利用可能な表面実装技術 (SMT) 生産ラインに簡単に取り付けることができます。
インフィニオンは、24GHzレーダーセンサーのポートフォリオを持つマーケットリーダーです。 シリコンゲルマニウム (SiGe) MMIC (モノリシックマイクロ波集積回路) は、24GHzの基本電圧制御発振器に基づく信号の生成と受信のために、24GHzから24.25GHzまでの24GHz ISM帯域で動作します。 コンポーネントはAEC-Q100規格に従って認定されています。
インフィニオンのADASソリューションの包括的なポートフォリオ
インフィニオンのBGT24トランシーバは、高度に統合されており、市場最大の24GHz ISMバンドレーダートランシーバファミリの一部であり、さまざまなトランスミッタおよびレシーバチャネル構成を提供します。
- BGT24ATR11:1 Tx、1 Rx
- BGT24ATR12:1 Tx、2 Rx
- BGT24AT2:2 Tx
- BGT24AR4:4 Rx
24GHzレーダーセンサーは、低消費電力、使いやすさ、高レベルの統合により、リアまたはフロントクロストラフィックアラート (RCTA/FCTA)、ブラインドスポット検出(BSD)、または衝突軽減(CM)アプリケーションの費用対効果の高い実装に最適です。 センサー(送信チャネルと受信チャネルを1つのチップに統合)の高度な統合により、高価なPCBスペースを節約し、PCB設計を大幅に簡素化します。 ディスクリートラインアップと比較して約30%の基板スペースを節約します。 標準のVQFNパッケージは、利用可能な表面実装技術 (SMT) 生産ラインに簡単に取り付けることができます。