カテゴリー別の参照
USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
インフィニオン EZ-USB™ 低速、フルスピード、高速USB 2.0ペリフェラルデバイスコントローラー
USB 2.0 ペリフェラル コントローラー Subfamilies
USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
USB 1.1からUSB 20 Gbpsのイノベーションまで
USB 3.2 ペリフェラル コントローラー Subfamilies
USB ハブ コントローラー
さまざまなUSBデバイスとの堅牢な相互運用性、広範なUSB充電規格のサポート、および信号品質を向上させるための完全な構成可能性
USB ハブ コントローラー Subfamilies
USB PD高電圧マイクロコントローラー
USBパワーデリバリー (PD) を備えた高電圧マイクロコントローラー (MCU) の EZ-PD™ PMG1ポートフォリオにより、組込みアプリケーションをUSB-Cに変換
USB PD高電圧マイクロコントローラー Subfamilies
USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
低電力充電器アダプターソリューション向けの効率的でスケーラブルなUSB-C、PD、AC-DC、およびDC-DCコンバーター
USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション Subfamilies
USB-C充電ポートコントローラー
USB-CポートコントローラーのEZ-PD™バレルコネクタ交換 (BCR) ポートフォリオを使用して、組み込みアプリケーションをUSB-Cに変換します。
USB-C充電ポートコントローラー Subfamilies
USB-Cパワーデリバリー コントローラー
業界をリードするUSB-Cパワーデリバリー ソリューション
USB-Cパワーデリバリー コントローラー Subfamilies
USBポートフォリオ
インフィニオンは、USBソリューションの完全なポートフォリオにより、10億個以上の出荷台数と新しいUSB技術の継続的な革新により、USB業界をリードしています。
あらゆるUSBニーズに対応するワンストップショップを提供し、お客様が迅速に市場に参入し、ソフトウェア、リファレンスデザイン、ドライバスイートなどのターンキーソリューションで競争上の優位性を獲得できるようにします。ポートフォリオには、次のサブカテゴリーが含まれます。
USB-C Power DeliveryコントローラーのEZ-PD™ファミリーは、車載グレードの性能を実現するAEC-Q100認定バージョンを含む、より堅牢なエンドツーエンドのPDおよび充電を実現します。
EZ-PD™ USB-C充電ポートコントローラーは、バレルコネクタを介した電源供給からUSB-Cコネクタを介した電源供給に任意のデバイスをすばやく変換できます。
EZ-PD™ USB-C高電圧マイクロコントローラーは、追加の制御機能を必要とするアプリケーション向けにUSB-Cを実装するためのシングルチップソリューションです。
拡張性の高いPDコントローラーアーキテクチャを備えた充電器アダプター電源ソリューションのEZ-PD™ポートフォリオで、マルチポート市場のニーズに対応します。
プログラム可能なUSB 2.0ペリフェラルコントローラーのEZ-USB™ポートフォリオには、設定可能および固定機能のブリッジングインターフェース(UART、I2C、SPI)が含まれます。
USB 1.1からUSB 5 Gbpsの 3.2 ペリフェラル コントローラーのEZ-USB™ポートフォリオは、さらに 20 Gbpsまで続きます。
EZ-USB™ハブコントローラー は、USB 2.0、USB 5Gbps、および10Gbpsをサポートし、高度なUSB PDとバッテリー充電機能を実現します。