カテゴリー別の参照
EZ-PD™ バレル コネクターの交換 (BCR)
EZ-PD™ BCR:インフィニオンのパワーシンク用 USB-C ポートコントローラーのポートフォリオの中間オプション
EZ-PD™ バレルコネクタリプレイスメント ライト (BCR-ライト)
EZ-PD™ BCR-Lite: パワーシンク用の最もシンプルな USB-C ポートコントローラー
EZ-PD™ バレルコネクタ交換用プラス (BCR-PLUS)
EZ-PD™ BCR-PLUS:インフィニオンのパワーシンク向け USB-C ポートコントローラーのポートフォリオの中で最も構成可能なオプション
ファミリーの比較
概要
EZ-PD™ BCRは、最大100 WのレガシーバレルコネクタまたはUSBマイクロBコネクタを備えたすべての電子機器を対象とした、高度に統合された事前にプログラムされたUSB Type-C充電ポートコントローラーです。 USB-Cパワーコンシューマー機能をデバイスに簡単に追加できるため、USB-C充電器、電源アダプター、パワーバンク、壁内または車載充電ポートなど、あらゆるUSB-C電源から電力を供給できます。 EZ-PD™ BCRは、最新のUSB Type-CおよびUSBパワーデリバリー規格に準拠しており、設計者は既存の設計に侵襲的な変更を加えることなく、デバイスの電源入力をバレルコネクタからUSB-Cコネクタにすばやく変換できます。
- 高集積による面積とBOMの削減
- 事前にプログラムされたUSB-C PDファームウェアとパラメーター調整用のコンフィグレーション ユーティリティにより、設計サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- 固定ファームウェアと構成可能なソリューションにより、プログラミング不要ですべてのアプリケーションに適合
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
民生用、産業用、および通信セグメントでは、電力を供給するためにUSB-Cポートを採用する製品が増えています。 インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。 インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025年までに100億を超えるUSBポートがUSB-Cに移行します。携帯電話、ノートブック、および自動車はすでにこの規格を選択しており、すべての一般的なDC電源/シンクはわずか数年で最大240Wになります。 USB-Cの利点は、プラグの向きとケーブルの方向に依存しない、USB-PDとネゴシエーション可能な電圧を使用した双方向の電力フロー、最大240Wの電力供給など、いくつかあります。 さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を含めることを回避でき、電子廃棄物の生産とコストを同時に大幅に削減できます。
EZ-PD™ BCRは、最大100 WのレガシーバレルコネクタまたはUSBマイクロBコネクタを備えたすべての電子機器を対象とした、高度に統合された事前にプログラムされたUSB Type-C充電ポートコントローラーです。 USB-Cパワーコンシューマー機能をデバイスに簡単に追加できるため、USB-C充電器、電源アダプター、パワーバンク、壁内または車載充電ポートなど、あらゆるUSB-C電源から電力を供給できます。 EZ-PD™ BCRは、最新のUSB Type-CおよびUSBパワーデリバリー規格に準拠しており、設計者は既存の設計に侵襲的な変更を加えることなく、デバイスの電源入力をバレルコネクタからUSB-Cコネクタにすばやく変換できます。
- 高集積による面積とBOMの削減
- 事前にプログラムされたUSB-C PDファームウェアとパラメーター調整用のコンフィグレーション ユーティリティにより、設計サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- 固定ファームウェアと構成可能なソリューションにより、プログラミング不要ですべてのアプリケーションに適合
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
民生用、産業用、および通信セグメントでは、電力を供給するためにUSB-Cポートを採用する製品が増えています。 インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。 インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025年までに100億を超えるUSBポートがUSB-Cに移行します。携帯電話、ノートブック、および自動車はすでにこの規格を選択しており、すべての一般的なDC電源/シンクはわずか数年で最大240Wになります。 USB-Cの利点は、プラグの向きとケーブルの方向に依存しない、USB-PDとネゴシエーション可能な電圧を使用した双方向の電力フロー、最大240Wの電力供給など、いくつかあります。 さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を含めることを回避でき、電子廃棄物の生産とコストを同時に大幅に削減できます。