これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

AF ショットキーダイオード

ショットキーダイオード

anchor

概要

インフィニオンのシリコン低バリアショットキーダイオード

主な機能

  • 低い順方向電圧降下
  • 低リーク電流
  • 低消費電力
  • 高逆電圧 [最大70V]
  • 高順方向電流 [最大3A]

製品

概要

インフィニオンのショットキーダイオードは、シリコンの低バリアN 型デバイスです。 順方向電圧降下が低く、順方向電流処理が大きい [最大3A] ため、逆極性保護やクリッピング回路、クランプ回路での使用に最適です。

AF ショットキーダイオードは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、およびパラレルペア] で提供されます。

インフィニオンは、ショットキーダイオードのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 SPICE モデルとS パラメータ測定は、シミュレーション用に提供されています。 PCB フットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB 設計データは、MWO やADS などの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。

インフィニオンのショットキーダイオードは、シリコンの低バリアN 型デバイスです。 順方向電圧降下が低く、順方向電流処理が大きい [最大3A] ため、逆極性保護やクリッピング回路、クランプ回路での使用に最適です。

AF ショットキーダイオードは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、およびパラレルペア] で提供されます。

インフィニオンは、ショットキーダイオードのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 SPICE モデルとS パラメータ測定は、シミュレーション用に提供されています。 PCB フットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB 設計データは、MWO やADS などの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }