02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの XENSIV™ 磁気角度センサーのポートフォリオは、あらゆるタイプの車載、産業、民生向け回転アプリケーションに適したシングルチャネルおよびデュアルチャネルのソリューションで構成されます。当社の高精度センサーは、AMR、GMR、TMRセンサー技術で入手可能です。
主な機能
- 高精度
- xMRテクノロジーを使用
- シングルおよびデュアルチャネル
- 高センシング
- さまざまな回転アプリケーションに対応
- 標準化と専門化
用途
製品
概要
インフィニオンの XENSIV™ 角度位置センサーファミリーは、車載・産業・民生分野のあらゆるタイプの回転アプリケーション向けに設計されています。当社の角度センサーポートフォリオはxMR技術を適用し、コスト効率の高いシングルチャネルおよび機能安全をサポートするデュアルチャネルバリアント製品で構成され、アナログ出力とデジタル出力の両方に対応します。インフィニオンは、角度位置センサーの業界をリードするサプライヤーの1つとして、お客様の製品設計やアプリケーションに効率的で高性能なソリューションを提供します 。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
角度位置センサーは、モノリシックに統合された磁気抵抗素子を使用してsin波およびcos波の成分を測定し、印加された磁場の方向を検出します。 簡単に言えば、角度センサーは磁気回転センサーの一種であり、機械部品の回転動作を測定したデータを、コンポーネントのフィードバック制御や動作補正に活用します。 磁気角度位置センサーは、ステアリングやブレーキシステムなどの車載アプリケーション、ロボットなどの産業用アプリケーション、ジンバルなどの民生用アプリケーションで、最適で高効率やなモーター制御やトルク制御を実現するための正確な回転位置データを提供します。
インフィニオンの XENSIV™ センサーソリューションの幅広いポートフォリオは、AMR (異方性磁気抵抗)、GMR (巨大磁気抵抗)、TMR (トンネル磁気抵抗)センサー技術を適用した高精度磁気角度センサー製品を揃えます。
インフィニオンの XENSIV™ シリーズに最近加わったTLE5501は、TMRベースの技術を適用した高速・2チャネルのアナログ角度センサーです。 ステアリングアプリケーションで最高の機能安全を提供するように設計された車載向け角度センサーは、BLDCモータ・ポンプ・ワイパーなど一般的なアクチュエーター・モーター制御用としても使用できます。
TLE5501は、TMR技術を用いたインフィニオンで最初の磁気角度センサーです。 TMRは高感度であるた出力電圧の振幅が大きくなり、内蔵アンプの必要性を低減します。大きな出力振幅によりマイクロコントローラへの直接接続が可能です。低温度ドリフトや低消費電流が要求されるさまざまなアプリケーションに適します。
GMRセンサー技術を採用したインフィニオンの角度センサーは、使いやすいシングルダイおよび冗長性に優れたデュアルダイ製品として提供されます。SENT、PWM、SPC、SPIなどのインターフェースが用意されており、幅広いアプリケーションへの適応が可能です。これらのセンサーは、シンプルなプラグアンドプレイ機能として事前設定および校正されているため、すぐに使用できます。
柔軟性が高く、最高の機能安全要件を必要とする製品に最適な当社のGMR角度センサーは、温度ドリフトやライフタイムを含めて1°未満の非常に小さい角度誤差で、非常に高精度のセンシングを実現します。
インフィニオンのGMRセンサーとAMRセンサーの2チップを備えた角度センサーは、高い冗長性を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 完全な360°検出する巨大磁気抵抗 (GMR) センサーと高精度な異方性磁気抵抗 (AMR) 技術を特長とする高度な磁気角度位置センサーは、差動およびシングルエンドアプリケーションの両方で使用されます。
車載向け角度センサーは、ステアリング用途で最もよく使用されますが、現在の自動車デザインに不可欠な部品である車載ワイパーやブレーキなどの他のアプリケーションでも使用されます。 具体的には、車載向け角度センサーは、SAS(ステアリング角度センシング)のモータ制御用に使用されます。回転位置やペダルの位置を測定し、回転検知用のホールスイッチやインクリメンタル・絶対角エンコーダと同様に使用されます。インフィニオン XENSIV™ 角度位置センサーは、厳しい環境条件下で動作する高速システム向けに最適化されており、多くの車載アプリケーションにおいて最高の信頼性と機能安全レベルを保証します。
磁気抵抗技術 (TMR、GMR、およびAMR) を備えた当社の角度センサーは、車載アプリケーションおよび産業用および民生用アプリケーションでも使用されています。 産業・民生用途には、ジンバル、ドローン、ロボットなどの位置検出や、産業オートメーションや安全アプリケーションも含まれます。
インフィニオンの磁気角度センサーICの製品ラインアップと、それらがお客様のアプリケーションでどのように使用できるかの詳細につきまして、今すぐ弊社にお問い合わせいただくか、お客様の設計に対する最適解をご提供するインタラクティブなセンサ選択ツールをご活用下さい。
インフィニオンの XENSIV™ 角度位置センサーファミリーは、車載・産業・民生分野のあらゆるタイプの回転アプリケーション向けに設計されています。当社の角度センサーポートフォリオはxMR技術を適用し、コスト効率の高いシングルチャネルおよび機能安全をサポートするデュアルチャネルバリアント製品で構成され、アナログ出力とデジタル出力の両方に対応します。インフィニオンは、角度位置センサーの業界をリードするサプライヤーの1つとして、お客様の製品設計やアプリケーションに効率的で高性能なソリューションを提供します 。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
角度位置センサーは、モノリシックに統合された磁気抵抗素子を使用してsin波およびcos波の成分を測定し、印加された磁場の方向を検出します。 簡単に言えば、角度センサーは磁気回転センサーの一種であり、機械部品の回転動作を測定したデータを、コンポーネントのフィードバック制御や動作補正に活用します。 磁気角度位置センサーは、ステアリングやブレーキシステムなどの車載アプリケーション、ロボットなどの産業用アプリケーション、ジンバルなどの民生用アプリケーションで、最適で高効率やなモーター制御やトルク制御を実現するための正確な回転位置データを提供します。
インフィニオンの XENSIV™ センサーソリューションの幅広いポートフォリオは、AMR (異方性磁気抵抗)、GMR (巨大磁気抵抗)、TMR (トンネル磁気抵抗)センサー技術を適用した高精度磁気角度センサー製品を揃えます。
インフィニオンの XENSIV™ シリーズに最近加わったTLE5501は、TMRベースの技術を適用した高速・2チャネルのアナログ角度センサーです。 ステアリングアプリケーションで最高の機能安全を提供するように設計された車載向け角度センサーは、BLDCモータ・ポンプ・ワイパーなど一般的なアクチュエーター・モーター制御用としても使用できます。
TLE5501は、TMR技術を用いたインフィニオンで最初の磁気角度センサーです。 TMRは高感度であるた出力電圧の振幅が大きくなり、内蔵アンプの必要性を低減します。大きな出力振幅によりマイクロコントローラへの直接接続が可能です。低温度ドリフトや低消費電流が要求されるさまざまなアプリケーションに適します。
GMRセンサー技術を採用したインフィニオンの角度センサーは、使いやすいシングルダイおよび冗長性に優れたデュアルダイ製品として提供されます。SENT、PWM、SPC、SPIなどのインターフェースが用意されており、幅広いアプリケーションへの適応が可能です。これらのセンサーは、シンプルなプラグアンドプレイ機能として事前設定および校正されているため、すぐに使用できます。
柔軟性が高く、最高の機能安全要件を必要とする製品に最適な当社のGMR角度センサーは、温度ドリフトやライフタイムを含めて1°未満の非常に小さい角度誤差で、非常に高精度のセンシングを実現します。
インフィニオンのGMRセンサーとAMRセンサーの2チップを備えた角度センサーは、高い冗長性を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 完全な360°検出する巨大磁気抵抗 (GMR) センサーと高精度な異方性磁気抵抗 (AMR) 技術を特長とする高度な磁気角度位置センサーは、差動およびシングルエンドアプリケーションの両方で使用されます。
車載向け角度センサーは、ステアリング用途で最もよく使用されますが、現在の自動車デザインに不可欠な部品である車載ワイパーやブレーキなどの他のアプリケーションでも使用されます。 具体的には、車載向け角度センサーは、SAS(ステアリング角度センシング)のモータ制御用に使用されます。回転位置やペダルの位置を測定し、回転検知用のホールスイッチやインクリメンタル・絶対角エンコーダと同様に使用されます。インフィニオン XENSIV™ 角度位置センサーは、厳しい環境条件下で動作する高速システム向けに最適化されており、多くの車載アプリケーションにおいて最高の信頼性と機能安全レベルを保証します。
磁気抵抗技術 (TMR、GMR、およびAMR) を備えた当社の角度センサーは、車載アプリケーションおよび産業用および民生用アプリケーションでも使用されています。 産業・民生用途には、ジンバル、ドローン、ロボットなどの位置検出や、産業オートメーションや安全アプリケーションも含まれます。
インフィニオンの磁気角度センサーICの製品ラインアップと、それらがお客様のアプリケーションでどのように使用できるかの詳細につきまして、今すぐ弊社にお問い合わせいただくか、お客様の設計に対する最適解をご提供するインタラクティブなセンサ選択ツールをご活用下さい。