当社のソリューションは、SLC37G上のユニバーサルIDアプリプラットフォームMTCOS V2.6またはSLE78セキュリティコントローラー上のMTCOS V2.5を組み合わせて、最適なパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を実現します。CC EAL 6+認定コントローラーは、データパスとCPU処理を暗号化します。MTCOSがサポートするミドルウェアによる簡単なバックエンド統合。OS は CC EAL 5+ 認定を受けています。デュアルインターフェース機能は、すべてのリーダーとの非接触通信 (ISO/IEC 14443タイプA/B) をサポートします。
主な機能
- MTCOS V2.6 および V2.5
- ICAO 9303、ISO/IEC 18013
- SAC、EAC、BAC、AA
- P-MCC8、P-MCS8/S-COM10.8、S-COM8.4
- 証明書:CC EAL6+チップ、CC EAL 5+ OS
- 広範なツールサポート
用途
製品
概要
MTCOS Professionalオペレーティングシステム、ユニバーサルIDアプリケーションプラットフォーム、SLE 78セキュリティコントローラーをバンドルしたこのプラットフォームは、最高のパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を提供します。これにより、幅広い政府インフラストラクチャアプリケーションへのスムーズな統合への道が開かれます。
MTCOSをサポートするサードパーティのミドルウェアが用意されており、バックエンドプロセスに簡単に統合できます。デュアルインターフェース機能に加えて、このプラットフォームは標準化された非接触通信インターフェース (ISO/IEC 14443タイプAとタイプB) の両方に対応しており、すべてのベンダーのリーダーとの統合が可能です。
インフィニオンは、世界中で200件以上のIDリファレンスプロジェクトを成功させ、30年以上にわたってセキュリティ市場をリードしてきました。世界中で、人口の77%以上が当社のチップに依存しています。
お客様との緊密で長期的なパートナーシップと、非接触型コンピテンスセンターを通じたグローバルサポート機能を通じて、私たちは深い業界洞察と、お客様の個々のニーズに合わせたソリューションを開発する能力を開発してきました。
当社の成功は、クラス最高の将来性のあるテクノロジー、高速非接触性能、およびさまざまなIDプロジェクトのニーズに対応するメモリスケーラビリティにも起因しています。
MTCOS v2.5用に設計されたツールにより、デモのパーソナライゼーション、スクリプトの実行、ファイル システムの作成、パーソナライゼーション環境に統合するための追加ライブラリが容易になります
MTCOS Professionalオペレーティングシステム、ユニバーサルIDアプリケーションプラットフォーム、SLE 78セキュリティコントローラーをバンドルしたこのプラットフォームは、最高のパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を提供します。これにより、幅広い政府インフラストラクチャアプリケーションへのスムーズな統合への道が開かれます。
MTCOSをサポートするサードパーティのミドルウェアが用意されており、バックエンドプロセスに簡単に統合できます。デュアルインターフェース機能に加えて、このプラットフォームは標準化された非接触通信インターフェース (ISO/IEC 14443タイプAとタイプB) の両方に対応しており、すべてのベンダーのリーダーとの統合が可能です。
インフィニオンは、世界中で200件以上のIDリファレンスプロジェクトを成功させ、30年以上にわたってセキュリティ市場をリードしてきました。世界中で、人口の77%以上が当社のチップに依存しています。
お客様との緊密で長期的なパートナーシップと、非接触型コンピテンスセンターを通じたグローバルサポート機能を通じて、私たちは深い業界洞察と、お客様の個々のニーズに合わせたソリューションを開発する能力を開発してきました。
当社の成功は、クラス最高の将来性のあるテクノロジー、高速非接触性能、およびさまざまなIDプロジェクトのニーズに対応するメモリスケーラビリティにも起因しています。
MTCOS v2.5用に設計されたツールにより、デモのパーソナライゼーション、スクリプトの実行、ファイル システムの作成、パーソナライゼーション環境に統合するための追加ライブラリが容易になります