OPTIGA™ Connect は、幅広い5G 対応eSIM ソリューションを提供しています。 GSMA 準拠の製品ポートフォリオは、eSIM ハードウェアからハイエンド製品、すぐに接続できるバンドル製品まで多岐にわたります。 これらのソリューションは、消費者とIoTの特定の要件に合わせて最適化されています。
主な機能
- リモートSIMプロビジョニング
- ターンキーソリューション
- 最大800kバイトの空きメモリ
- 将来対応デバイス
- 即接続可能
- 安全で堅牢
- 温度:-25〜+85°C
- GSMA認証取得済み
- より高い設計柔軟性
製品
概要
組み込みSIM (eSIM) は、サイズ、堅牢性、ユーザーエクスペリエンスの面で利点があります。 これにより、組織や消費者のデバイスの接続管理が容易になります。
OPTIGA™ Connect は、セルラー接続の民生用およびIoT デバイス向けに、高品質の5G 対応eSIM ソリューションを幅広く提供しています。 製品ポートフォリオは、eSIM ハードウェアからハイエンドのすぐに接続できるバンドルまで多岐にわたり、すべてGSMA に準拠しています。
一般に、SIMベースのセルラー接続は、エンドツーエンドの暗号化と安全なキー交換を提供するため、一般的なワイヤレスネットワーク接続よりもセキュリティ侵害に対してより耐性があります。
インフィニオンのターンキーeSIM ソリューションは、eSIM に要求される一般的な接続、識別、および認証機能を超えて、パフォーマンスと展開の容易さを次のレベルに引き上げます。認定された最先端の インフィニオンのセキュリティハードウェアとGSMA 承認の高速オペレーティングシステムを組み合わせることで、 インフィニオンのOPTIGA™ Connect ソリューションは、消費者および産業用アプリケーション、および大規模なIoT 展開の特定の要件に最適化されています。
モバイル民生機器向けのOPTIGA™ Connect は、設置面積が小さく、優れた 電力消費効率により、設計者に新たなレベルの自由度を提供し、ウェアラブルやスマートフォンなどのサイズ制限のある機器に特に魅力的です。
インフィニオンのeSIM ソリューションは、個々の展開要件を満たすために、さまざまな品質グレードとフォームファクターで利用できます。
組み込みSIM (eSIM) は、サイズ、堅牢性、ユーザーエクスペリエンスの面で利点があります。 これにより、組織や消費者のデバイスの接続管理が容易になります。
OPTIGA™ Connect は、セルラー接続の民生用およびIoT デバイス向けに、高品質の5G 対応eSIM ソリューションを幅広く提供しています。 製品ポートフォリオは、eSIM ハードウェアからハイエンドのすぐに接続できるバンドルまで多岐にわたり、すべてGSMA に準拠しています。
一般に、SIMベースのセルラー接続は、エンドツーエンドの暗号化と安全なキー交換を提供するため、一般的なワイヤレスネットワーク接続よりもセキュリティ侵害に対してより耐性があります。
インフィニオンのターンキーeSIM ソリューションは、eSIM に要求される一般的な接続、識別、および認証機能を超えて、パフォーマンスと展開の容易さを次のレベルに引き上げます。認定された最先端の インフィニオンのセキュリティハードウェアとGSMA 承認の高速オペレーティングシステムを組み合わせることで、 インフィニオンのOPTIGA™ Connect ソリューションは、消費者および産業用アプリケーション、および大規模なIoT 展開の特定の要件に最適化されています。
モバイル民生機器向けのOPTIGA™ Connect は、設置面積が小さく、優れた 電力消費効率により、設計者に新たなレベルの自由度を提供し、ウェアラブルやスマートフォンなどのサイズ制限のある機器に特に魅力的です。
インフィニオンのeSIM ソリューションは、個々の展開要件を満たすために、さまざまな品質グレードとフォームファクターで利用できます。