OPTIREG™ DCDC SBCは、5Vまたは3.3V出力電圧のスイッチングモード電源 (SMPS) 電圧レギュレータ、5V低ドロップアウト電圧レギュレータ (LDO)、CAN FD、および最大4つのLINトランシーバーを備えています。
主な機能
- 5V /3.3V 降圧コンバーター (750mA)
- 6.5 V/8 V/10V 昇圧コントローラー
- 5 V リニア電圧登録 (100mA)
- 最大 5 Mbit/秒の CAN FD
- 最大4つのLINトランシーバー
- 診断および監視機能
- 低電力& フェイルセーフ動作モード
- 完全なウェイクアップ機能
- SBC ファミリーによるSW 互換性
ファミリーの比較
製品
概要
これらのデバイスは、ECU の機能安全コンセプトをサポートするフェイルセーフ機能、トリガー信号を監視するウェイク入力、および完全なウェイクアップ機能を備えた低消費電力モードでの超低静止電流を備えています。 すべてのデバイスは、エクスポーズドパッドVQFN-48 (7 x 7 mm) パワーパッケージを備えています。 このファミリー全体はソフトウェア互換 (他のインフィニオンSBC製品とも) で、DC/DC SBCファミリー内でピン互換です。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7mmのフットプリントの1つのVQFNパッケージに統合することにより、PCBボードのスペースを80%節約します。
- 省エネ:80%を超える効率のSMPSは、システムの省電力性に優れています。最小の静止電流と、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードがシステムソリューションを補完します。
- 高いシステム信頼性:包括的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
- コストの削減:外付け部品点数の削減 BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ DCDC SBCは、LINトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、Mid-Range+ SBC、Multi-CAN Power+ SBCなど、他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
- 高効率のSMPS降圧および昇圧により、低バッテリ電圧でも大電流を供給
- オンボードおよびオフボード電源用の低ドロップ電圧レギュレータ
- 柔軟な数の内蔵LINトランシーバー
- 非常に低い静止電流
- AOI(Automated Optical Inspection)に対応した超小型リードレスパッケージ
- 家族全員のピン互換性
- 広い電源入力電圧と温度範囲
- 部品点数の削減とPCBスペースの削減によるシステムコストの削減
- 主要な自動車OEM要件を満たす優れたEMCおよびESD性能
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
これらのデバイスは、ECU の機能安全コンセプトをサポートするフェイルセーフ機能、トリガー信号を監視するウェイク入力、および完全なウェイクアップ機能を備えた低消費電力モードでの超低静止電流を備えています。 すべてのデバイスは、エクスポーズドパッドVQFN-48 (7 x 7 mm) パワーパッケージを備えています。 このファミリー全体はソフトウェア互換 (他のインフィニオンSBC製品とも) で、DC/DC SBCファミリー内でピン互換です。
- 省スペース:8つのチップを7 x 7mmのフットプリントの1つのVQFNパッケージに統合することにより、PCBボードのスペースを80%節約します。
- 省エネ:80%を超える効率のSMPSは、システムの省電力性に優れています。最小の静止電流と、ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省電力モードがシステムソリューションを補完します。
- 高いシステム信頼性:包括的な診断、監視、およびフェイルセーフ機能。
- コストの削減:外付け部品点数の削減 BOMコスト、部品の配置と取り扱い、PCBボードのサイズ、購入、および開発の節約。
- 複数の柔軟な設計:互換性のあるハードウェアとソフトウェアにより、設計コストと労力が削減され、さまざまなアプリケーションで使用できます。
OPTIREG™ DCDC SBCは、LINトランシーバーの量の点でスケーラビリティを可能にします。また、Lite SBC、Mid-Range+ SBC、Multi-CAN Power+ SBCなど、他のOPTIREG™ SBCファミリーともソフトウェア互換性があります。
- 高効率のSMPS降圧および昇圧により、低バッテリ電圧でも大電流を供給
- オンボードおよびオフボード電源用の低ドロップ電圧レギュレータ
- 柔軟な数の内蔵LINトランシーバー
- 非常に低い静止電流
- AOI(Automated Optical Inspection)に対応した超小型リードレスパッケージ
- 家族全員のピン互換性
- 広い電源入力電圧と温度範囲
- 部品点数の削減とPCBスペースの削減によるシステムコストの削減
- 主要な自動車OEM要件を満たす優れたEMCおよびESD性能
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。