インフィニオンのMOTIX™ TLE9210xマルチMOSFETドライバICは、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ(最大16個のnチャネルMOSFET)を制御するように設計されています。これらは、最先端の診断と保護を備えた信頼性が高く、コストが最適化されたソリューションを提供します。さらに、この製品ファミリーではモーターのカスケード接続が可能で、MOTIX™ TLE92108(ハーフブリッジ8個)では、最大7個のモーターを駆動できます。すべてのMOTIX™ TLE9210x製品は、AEC-Q100に従って認定されています。
主な機能
- モーター ブレーキ モード
- ピンおよびSW互換
- 可変モーター数
- 適応型MOSFET制御
- AEC-Q100
- コストとスペースの改善
用途
ファミリーの比較
製品
概要
MOTIX™ TLE9210xは、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ(最大16個のnチャネルMOSFET)を制御するように設計されたマルチMOSFETゲートドライバICのファミリーです。24ビットのシリアルパラレルインターフェース(SPI)により、MOTIX™ TLE9210xの設定が可能になり、ハーフブリッジの制御に使用されます。SPIは、電源電圧の監視、チャージ・ポンプ電圧、温度警告、過熱シャットダウンなど、幅広い診断機能を提供します。各ゲート・ドライバは、ハード短絡状態の外部MOSFETドレイン・ソース電圧を監視し、デバイスは内蔵電流検出アンプを通過する電流を監視でき、設定可能なソフト短絡検出を提供します。どちらの場合も、ソフトウェア対策に依存しないアクティブ・ラッチング・ハードウェア保護を提供します。このデバイスは、露出パッド付きのVQFN-48に収納されており、最適な熱性能を提供し、必要なPCBスペースを最小限に抑えながら、光学リードチップ検査をサポートします。
MOTIX™ TLE9210xシリーズは、DCモータ制御アプリケーションにおいて、複数のハーフブリッジを駆動するための、より簡単、小型、かつコスト効率の高い方法です。
- コストと基板スペースの改善を実現 – MOTIX™ TLE9210xは、1つのドライバICで最大8つのハーフブリッジを駆動でき、システムレベルで非常に費用対効果の高いソリューションを提供します。複数のハーフブリッジに1つのドライバーデバイスしか持たないため、競合する(ディスクリート)ソリューションと比較して、ピックアンドプレースコストが削減され、必要なPCBスペースが少なくなるなど、さらなる節約が可能になります。
- 適応型ドライバ機能 - 多段スルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/オフ遅延に依存しないスルーレートの調整など、SPIを介したEMCチューニングが可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定し、自己適応することで、消費電力とEMC性能のバランスをとることができ、MOSFETのロット間の変動に合わせて調整できます。
- › モーターブレーキモード - すべてのバリエーションはピンとソフトウェアと互換性があります。 MOTIX™ TLE9210x-232QXバージョンは、スリープモードでも独自の保護機能を提供します。 意図しない動きを避けるために永久モーターブレーキとして構成できます
モーターの。 モーターブレーキは、システムを保護するために発電機モードで動作しているモーターによって引き起こされる供給過電圧の場合にアクティブにするように構成することもできます。
インフィニオンのデバイスは、車載アプリケーション向けに最適化されていますが、これらに限定されるものではなく、高度な保護機能と診断機能を備えています。 \u2012ターゲットアプリケーションには、シートモーター制御、パワーリフトゲート制御またはスライドドアなどの閉鎖システム、ボディ制御モジュール内のさまざまな負荷制御が含まれます。たとえば、集中型ドアロック制御、ウィンドウリフト、ワイパー、ウォッシャーポンプなどです。
このリファレンス・デザインは、すべてのロック・モーターの制御がボディ制御モジュールなどの中央の場所から行われるセントラル・ドア・ロック・アプリケーションの詳細な実装を示しています。また、 OptiMOS™-6ハーフブリッジMOSFETおよびボディ制御モジュール用に特別に設計された TRAVEO™ II CYT4BFシリーズマイクロコントローラと組み合わせることで、外部MOSFETの適切な保護と診断がどのように保証されるかを示しています。 myInfineonにログインし、こちらからドキュメントをダウンロードしてください。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- コンフィグレーションツール:MOTIX™マルチMOSFETゲートドライバIC用コンフィグウィザード
- 評価ボード、アプリケーションキット、リファレンスデザイン(セントラルドアロック)
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 過電圧ブレーキ、オフ状態診断、スイッチング動作解析、MOSFETドライバ設定ガイド、立ち上がり立ち下がり時間レギュレーションなど、ユーザー・マニュアルとアプリケーション・ノートを含む広範なドキュメント。
- - 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
当社の特許取得済みの適応型MOSFET制御の概念を使用することで、多段スルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/オフ遅延に依存しないスルーレートの調整など、SPIを介したEMC最適化が可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定し、自己適応することで、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の変動を調整し、ライン終了時の作業の必要性を減らすことができます。
MOTIX™ TLE9210xは、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ(最大16個のnチャネルMOSFET)を制御するように設計されたマルチMOSFETゲートドライバICのファミリーです。24ビットのシリアルパラレルインターフェース(SPI)により、MOTIX™ TLE9210xの設定が可能になり、ハーフブリッジの制御に使用されます。SPIは、電源電圧の監視、チャージ・ポンプ電圧、温度警告、過熱シャットダウンなど、幅広い診断機能を提供します。各ゲート・ドライバは、ハード短絡状態の外部MOSFETドレイン・ソース電圧を監視し、デバイスは内蔵電流検出アンプを通過する電流を監視でき、設定可能なソフト短絡検出を提供します。どちらの場合も、ソフトウェア対策に依存しないアクティブ・ラッチング・ハードウェア保護を提供します。このデバイスは、露出パッド付きのVQFN-48に収納されており、最適な熱性能を提供し、必要なPCBスペースを最小限に抑えながら、光学リードチップ検査をサポートします。
MOTIX™ TLE9210xシリーズは、DCモータ制御アプリケーションにおいて、複数のハーフブリッジを駆動するための、より簡単、小型、かつコスト効率の高い方法です。
- コストと基板スペースの改善を実現 – MOTIX™ TLE9210xは、1つのドライバICで最大8つのハーフブリッジを駆動でき、システムレベルで非常に費用対効果の高いソリューションを提供します。複数のハーフブリッジに1つのドライバーデバイスしか持たないため、競合する(ディスクリート)ソリューションと比較して、ピックアンドプレースコストが削減され、必要なPCBスペースが少なくなるなど、さらなる節約が可能になります。
- 適応型ドライバ機能 - 多段スルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/オフ遅延に依存しないスルーレートの調整など、SPIを介したEMCチューニングが可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定し、自己適応することで、消費電力とEMC性能のバランスをとることができ、MOSFETのロット間の変動に合わせて調整できます。
- › モーターブレーキモード - すべてのバリエーションはピンとソフトウェアと互換性があります。 MOTIX™ TLE9210x-232QXバージョンは、スリープモードでも独自の保護機能を提供します。 意図しない動きを避けるために永久モーターブレーキとして構成できます
モーターの。 モーターブレーキは、システムを保護するために発電機モードで動作しているモーターによって引き起こされる供給過電圧の場合にアクティブにするように構成することもできます。
インフィニオンのデバイスは、車載アプリケーション向けに最適化されていますが、これらに限定されるものではなく、高度な保護機能と診断機能を備えています。 \u2012ターゲットアプリケーションには、シートモーター制御、パワーリフトゲート制御またはスライドドアなどの閉鎖システム、ボディ制御モジュール内のさまざまな負荷制御が含まれます。たとえば、集中型ドアロック制御、ウィンドウリフト、ワイパー、ウォッシャーポンプなどです。
このリファレンス・デザインは、すべてのロック・モーターの制御がボディ制御モジュールなどの中央の場所から行われるセントラル・ドア・ロック・アプリケーションの詳細な実装を示しています。また、 OptiMOS™-6ハーフブリッジMOSFETおよびボディ制御モジュール用に特別に設計された TRAVEO™ II CYT4BFシリーズマイクロコントローラと組み合わせることで、外部MOSFETの適切な保護と診断がどのように保証されるかを示しています。 myInfineonにログインし、こちらからドキュメントをダウンロードしてください。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- コンフィグレーションツール:MOTIX™マルチMOSFETゲートドライバIC用コンフィグウィザード
- 評価ボード、アプリケーションキット、リファレンスデザイン(セントラルドアロック)
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 過電圧ブレーキ、オフ状態診断、スイッチング動作解析、MOSFETドライバ設定ガイド、立ち上がり立ち下がり時間レギュレーションなど、ユーザー・マニュアルとアプリケーション・ノートを含む広範なドキュメント。
- - 包括的なサポートインフラストラクチャとコミュニティ
当社の特許取得済みの適応型MOSFET制御の概念を使用することで、多段スルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/オフ遅延に依存しないスルーレートの調整など、SPIを介したEMC最適化が可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定し、自己適応することで、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の変動を調整し、ライン終了時の作業の必要性を減らすことができます。