- Where to Buy
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
- NチャネルパワーMOSFET
- PチャネルパワーMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDrive Core
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
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
MOTIX™フルブリッジドライバIC は、省スペース、最適化された診断、過熱、過電流、短絡に対して信頼性の高い保護を提供します。 小型DCモーターや誘導負荷の制御用に設計されています。 インフィニオンは、車載アプリケーション (AEC-Q100認定) および産業用アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
主な機能
- 省スペース
- 最適化された診断と保護
- 高品質基準
- 診断の柔軟性
用途
ファミリーの比較
製品
概要
MOTIX™フルブリッジICは、過熱(OT)、過電流(OV)、短絡(SC)保護など、スペースを節約し、最適化された診断および保護を提供します。インフィニオンは、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
MOTIX™ BTM90xxフルブリッジICはISO 26262に対応しており、さまざまなアプリケーションターゲットに基づいて選択できる4つのバリエーションからなるコスト最適化製品ファミリです。これらは、最小10A〜20Aの電流制限から拡張できます。BTM9011EPとBTM9021EPの2つのSPIバリアントは、デイジーチェーン動作を追加でサポートします。
家電製品、ビルオートメーション、電動工具のバッテリー管理および、医療アプリケーションなどの産業用途に、MOTIX™ IFX9201SGは非常に適しています。詳細な診断用にSPIを選択するか、単純なエラーフラグを立てるかを柔軟に選択できます。
インフィニオンは、車載アプリケーション向けの高品質と信頼性の基準を満たす車載アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
当社の最先端のMOTIX™ BTM9010/11およびBTM9020/21シリーズは、比類のない機能と効率を提供するように設計されており、幅広い車載用DCモータ制御アプリケーションに最適です。BTM90xxデバイスは、誘導性または抵抗性負荷を駆動できます。典型的なアプリケーション例は、ドアモジュール(つまり、ドアロック、電子充電蓋)または本体とゾーン制御モジュール。
MOTIX™ TLE9201SGは、6A Hブリッジで、排気ガス再循環(EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどのアプリケーション向けに調整されています。
インフィニオンは、自社工場で生産される長寿命および高品質製品の信頼できるパートナーであり、二拠点方式で多くの製品に安全性を提供しています。市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- MOTIX™ BTM90x1EP デバイス・ドライバ: SPI を介して車載モータ・ドライブ・アプリケーション用の MOTIX™ H ブリッジの制御フレームを生成するシンプルな API です。
- 設定ツール:MOTIX™フルブリッジIC設定ウィザード
- 評価ボード
- アプリケーション例を含む広範なドキュメント
- 包括的なサポートインフラストラクチャとインフィニオン開発者コミュニティ
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
MOTIX™フルブリッジICは、過熱(OT)、過電流(OV)、短絡(SC)保護など、スペースを節約し、最適化された診断および保護を提供します。インフィニオンは、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
MOTIX™ BTM90xxフルブリッジICはISO 26262に対応しており、さまざまなアプリケーションターゲットに基づいて選択できる4つのバリエーションからなるコスト最適化製品ファミリです。これらは、最小10A〜20Aの電流制限から拡張できます。BTM9011EPとBTM9021EPの2つのSPIバリアントは、デイジーチェーン動作を追加でサポートします。
家電製品、ビルオートメーション、電動工具のバッテリー管理および、医療アプリケーションなどの産業用途に、MOTIX™ IFX9201SGは非常に適しています。詳細な診断用にSPIを選択するか、単純なエラーフラグを立てるかを柔軟に選択できます。
インフィニオンは、車載アプリケーション向けの高品質と信頼性の基準を満たす車載アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
当社の最先端のMOTIX™ BTM9010/11およびBTM9020/21シリーズは、比類のない機能と効率を提供するように設計されており、幅広い車載用DCモータ制御アプリケーションに最適です。BTM90xxデバイスは、誘導性または抵抗性負荷を駆動できます。典型的なアプリケーション例は、ドアモジュール(つまり、ドアロック、電子充電蓋)または本体とゾーン制御モジュール。
MOTIX™ TLE9201SGは、6A Hブリッジで、排気ガス再循環(EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどのアプリケーション向けに調整されています。
インフィニオンは、自社工場で生産される長寿命および高品質製品の信頼できるパートナーであり、二拠点方式で多くの製品に安全性を提供しています。市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- MOTIX™ BTM90x1EP デバイス・ドライバ: SPI を介して車載モータ・ドライブ・アプリケーション用の MOTIX™ H ブリッジの制御フレームを生成するシンプルな API です。
- 設定ツール:MOTIX™フルブリッジIC設定ウィザード
- 評価ボード
- アプリケーション例を含む広範なドキュメント
- 包括的なサポートインフラストラクチャとインフィニオン開発者コミュニティ
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。