カテゴリー別の参照
CoolSiC™ ショットキーダイオード 2000 V G5
このダイオード・ファミリーは、新たなレベルの効率と設計の簡素化を可能にします
ファミリーの比較
概要
インフィニオンは、世界初の炭化ケイ素(SiC)ディスクリート半導体製品のサプライヤーです。長年の市場での存在感と経験により、信頼性が高く、業界をリードするSiC特性を提供することができます。SiCとSiの材料特性の違いにより、実用的なSiユニポーラダイオード(ショットキーダイオード)の製造は、比較的高いオン抵抗とリーク電流で、最大100〜150 Vの範囲に制限されています。SiCを使用すると、ショットキーダイオードは、はるかに高い耐圧クラスを達成することができます。インフィニオンのSiCショットキーダイオード製品のポートフォリオは、600 Vおよび650〜1200 Vクラスをカバーしています。
CoolSiC™ ショットキーダイオードには、逆回復電荷なし、純粋な容量性スイッチング、高い動作温度(T j, max = 175°C)などの重要な主要機能が組み込まれています。その他の利点は、低いターンオフ損失、CoolMOS™ またはIGBTのターンオン損失の低減、および負荷電流、スイッチング速度、および温度に依存しないスイッチング損失です。
主な利点は、とりわけSiダイオードと比較して、システム効率の向上、冷却要件の低減、より高い周波数/より高い電力密度の実現、より低い動作温度によるより高いシステム信頼性、およびEMIの低減です。
CoolSiC™ ショットキーダイオード、モーター制御およびドライブ、サーバー電源、テレコム電源、太陽光発電システム向けソリューション、オンラインUPSなどのアプリケーションで使用できます。
インフィニオンは、世界初の炭化ケイ素(SiC)ディスクリート半導体製品のサプライヤーです。長年の市場での存在感と経験により、信頼性が高く、業界をリードするSiC特性を提供することができます。SiCとSiの材料特性の違いにより、実用的なSiユニポーラダイオード(ショットキーダイオード)の製造は、比較的高いオン抵抗とリーク電流で、最大100〜150 Vの範囲に制限されています。SiCを使用すると、ショットキーダイオードは、はるかに高い耐圧クラスを達成することができます。インフィニオンのSiCショットキーダイオード製品のポートフォリオは、600 Vおよび650〜1200 Vクラスをカバーしています。
CoolSiC™ ショットキーダイオードには、逆回復電荷なし、純粋な容量性スイッチング、高い動作温度(T j, max = 175°C)などの重要な主要機能が組み込まれています。その他の利点は、低いターンオフ損失、CoolMOS™ またはIGBTのターンオン損失の低減、および負荷電流、スイッチング速度、および温度に依存しないスイッチング損失です。
主な利点は、とりわけSiダイオードと比較して、システム効率の向上、冷却要件の低減、より高い周波数/より高い電力密度の実現、より低い動作温度によるより高いシステム信頼性、およびEMIの低減です。
CoolSiC™ ショットキーダイオード、モーター制御およびドライブ、サーバー電源、テレコム電源、太陽光発電システム向けソリューション、オンラインUPSなどのアプリケーションで使用できます。