MOTIX™ TLE985x 32ビットモータ制御SoCソリューションは、32ビットArm® Cortex-M0®マイクロコントローラ、電圧レギュレータ、通信インターフェース、およびモータ制御アプリケーション用のハーフブリッジドライバを特長としています。この単相ソリューションは、HVACブロワなどの車載用スマートDCブラシ付きモータ制御アプリケーション向けに、パルス幅変調(PWM)またはLINのいずれかを利用します。
主な機能
- Arm® Cortex® M0コア
- 最大40MHzの周波数
- 最大64kBのフラッシュ
- ハーフブリッジドライバIC
- 統合LINトランシーバー
- 温度範囲Tj, 最大175°C
- PWM能力
用途
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンの単相ソリューションであるMOTIX™ TLE985x 32ビットモータ制御SoCは、クラス最小のフットプリントを提供します。TLE985xは、32ビット Arm®Cortex®-M0コア上に構築されており、ゲートドライバ、マイクロコントローラ、通信インターフェース、および電源を1つのチップに統合しています。MOTIX™これは、HVACブロワーなどのスマートDCブラシ付きモーター制御アプリケーション向けに特別に設計されています。
このシステムソリューションは、スマートなパワーオンデマンド制御によって効率を向上させ、電子機器をモータに直接配置することで真のメカトロニクスソリューションを提供します。その結果、モーター制御への外部制御信号(LINまたはシンプルPWM)により、エミッションが最小限に抑えられ、車両内の他の電子部品との干渉が防止されます。
コストと基板スペースの改善を可能にします。当社のシステムオンチップソリューションは、データ処理、アクチュエーション、センシングを統合します。このチップは、7 x 7mmのフットプリントのリードレスVQFNパッケージで提供され、PCBのスペース節約を可能にします。ハーフブリッジドライバを内蔵したMOTIX™ TLE985x 32ビットモータ制御SoCは、少ない外付け部品数でVBATT ≥ 6VのMOSFETを駆動することができ、システムレベルで非常にコスト効率の高いソリューションを提供します。BOMコストの削減に役立ちます。
適応制御付きMOSFETドライバ: MOTIX™ TLE985xファミリは、適応型制御ハードウェアを実装しています。このアルゴリズムは、タイミング測定結果の反応としてゲート電流値を自動的に調整することにより、システム内のMOSFETパラメータの広がりを補償できます。これにより、EME(低速スルーレート)とPdiss(短いデッドタイム)に関するシステムの最適化を同時に行うことができます。
高いシステム信頼性を実現:システム・オン・チップには、ディスクリート・アプローチでは実現できない広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
MOTIX™マイコン |32ビット・モータ制御SoCソリューションは、インフィニオンとサードパーティ・ベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラ、デバッガ、評価ボードとシールド、リファレンスデザイン、低レベルドライバ、検証済みおよび量産対応のモータ制御ソフトウェア、および設定ツールが含まれています。さらに、デザインイン作業をサポートするためのアプリケーションノートも豊富に用意されています。
パートナー(Preferred Design Houses)と協力して、システムオンチップソリューションを使用したシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。彼らは、次のようなアプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するように訓練されています
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供(例)低レベルドライバ、組み込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
- MOTIX™低レベルドライバは、モジュールごとにファイルペア(c./.hファイル)をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。低レベルのドライバーは、デモ コードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにもアクセスできます。
- コンフィグレーションツールは、MOTIX™製品の評価およびコンフィグレーション用のレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します(例:MOTIX™ MCU Configuration Wizard)を使用します。
- シミュレーション&モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと、適切な値とパラメータの計算が可能になります。
- ユーティリティは、ユーザーが読み取り値の取得、データの分析、ダッシュボードの作成など、さまざまなタスクを実行できるようにするツールです (例: メモリアナライザー)。メモリアナライザー。
インフィニオンの単相ソリューションであるMOTIX™ TLE985x 32ビットモータ制御SoCは、クラス最小のフットプリントを提供します。TLE985xは、32ビット Arm®Cortex®-M0コア上に構築されており、ゲートドライバ、マイクロコントローラ、通信インターフェース、および電源を1つのチップに統合しています。MOTIX™これは、HVACブロワーなどのスマートDCブラシ付きモーター制御アプリケーション向けに特別に設計されています。
このシステムソリューションは、スマートなパワーオンデマンド制御によって効率を向上させ、電子機器をモータに直接配置することで真のメカトロニクスソリューションを提供します。その結果、モーター制御への外部制御信号(LINまたはシンプルPWM)により、エミッションが最小限に抑えられ、車両内の他の電子部品との干渉が防止されます。
コストと基板スペースの改善を可能にします。当社のシステムオンチップソリューションは、データ処理、アクチュエーション、センシングを統合します。このチップは、7 x 7mmのフットプリントのリードレスVQFNパッケージで提供され、PCBのスペース節約を可能にします。ハーフブリッジドライバを内蔵したMOTIX™ TLE985x 32ビットモータ制御SoCは、少ない外付け部品数でVBATT ≥ 6VのMOSFETを駆動することができ、システムレベルで非常にコスト効率の高いソリューションを提供します。BOMコストの削減に役立ちます。
適応制御付きMOSFETドライバ: MOTIX™ TLE985xファミリは、適応型制御ハードウェアを実装しています。このアルゴリズムは、タイミング測定結果の反応としてゲート電流値を自動的に調整することにより、システム内のMOSFETパラメータの広がりを補償できます。これにより、EME(低速スルーレート)とPdiss(短いデッドタイム)に関するシステムの最適化を同時に行うことができます。
高いシステム信頼性を実現:システム・オン・チップには、ディスクリート・アプローチでは実現できない広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。
MOTIX™マイコン |32ビット・モータ制御SoCソリューションは、インフィニオンとサードパーティ・ベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラ、デバッガ、評価ボードとシールド、リファレンスデザイン、低レベルドライバ、検証済みおよび量産対応のモータ制御ソフトウェア、および設定ツールが含まれています。さらに、デザインイン作業をサポートするためのアプリケーションノートも豊富に用意されています。
パートナー(Preferred Design Houses)と協力して、システムオンチップソリューションを使用したシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。彼らは、次のようなアプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するように訓練されています
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供(例)低レベルドライバ、組み込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
- MOTIX™低レベルドライバは、モジュールごとにファイルペア(c./.hファイル)をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。低レベルのドライバーは、デモ コードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにもアクセスできます。
- コンフィグレーションツールは、MOTIX™製品の評価およびコンフィグレーション用のレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します(例:MOTIX™ MCU Configuration Wizard)を使用します。
- シミュレーション&モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと、適切な値とパラメータの計算が可能になります。
- ユーティリティは、ユーザーが読み取り値の取得、データの分析、ダッシュボードの作成など、さまざまなタスクを実行できるようにするツールです (例: メモリアナライザー)。メモリアナライザー。