4倍のクワッド データ レート (QDR™) SRAM製品は、主にネットワーキングおよび通信市場を対象としています。 QDR™ SRAMの最大クロック速度は1066 MHz、読み出しレイテンシは1サイクルで、業界標準の165ボールBGAで提供されます。
主な機能
- 1066MHzの高速 QDR™ SRAM
- 短い読み取り待機時間
- 読み取り/書き込み専用ポート
- ノイズを低減するオンダイ終端
- オンチップECCおよびアドレスパリティ
- ビットごとのデスキュートレーニング
製品
概要
QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。
QDR™-IV SRAMアーキテクチャは、ネットワーキングやその他の高性能アプリケーションに必要な真のランダムメモリアクセス機能を提供します。 他の一般的なメモリテクノロジーは、シーケンシャルメモリアクセスの長いバースト用に最適化されており、ネットワークアプリケーションには最適ではありません。 これらのメモリテクノロジーには、リフレッシュ動作や行のアクティブ化などの操作によるパフォーマンス オーバーヘッドがあります。 このオーバーヘッドにより、システム設計者は必要なRTR性能を達成するためにメモリバンクを増やす必要がありますが、メモリ増やすことによりボードスペース、コスト、および消費電力は増加します。 QDR™-IVでは、ランダムメモリアクセス性能が保証され、遅延はありません。 QDR™-IV SRAMは、クロックサイクルごとに任意のメモリ位置への読み出しまたは書き込みアクセスを提供します。 パフォーマンスは一定であり、前のクロックサイクルでアクセスされたメモリ位置に依存しません。 スタティクスやフォワーディングなどのネットワーキング アプリケーションでは、高いネットワーク ライン レートを実現し、一貫したパフォーマンスを確保するために、これらの機能が不可欠です。
ストリーミングビデオ、クラウドサービス、およびモバイルデータは、グローバルネットワークトラフィックの継続的な成長を後押ししています。 この成長を支援するために、次世代のネットワーク システムはより高速な回線を提供し、毎秒数百万のパケットを処理しなければなりません。 パケットは順不同で受信され、各パケットを処理するために幾つかのメモリ トランザクションが必要です。 100Gおよびそれ以上のネットワーキング システムでは、パケットの大量のフローがあるので、転送テーブルから経路を検索したり、統計情報を更新するためには、毎秒何億回ものメモリ トランザクションが必要とされます。 その結果、パケット レートはランダム メモリ アクセスのレートに正比例します。 次世代ネットワーク機器は、かつてないほど増大しているネットワーク トラフィックに対応できるように非常に高いRTR性能のメモリを必要とします。
インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、高いRTR性能を実現するために特別に設計されており、パケットバッファリング、スタティクスの更新、フローステートの追跡、パケットのスケジューリング、ルックアップテーブルの実行などの厳しいネットワーク機能を満たしています。
QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。
QDR™-IV SRAMアーキテクチャは、ネットワーキングやその他の高性能アプリケーションに必要な真のランダムメモリアクセス機能を提供します。 他の一般的なメモリテクノロジーは、シーケンシャルメモリアクセスの長いバースト用に最適化されており、ネットワークアプリケーションには最適ではありません。 これらのメモリテクノロジーには、リフレッシュ動作や行のアクティブ化などの操作によるパフォーマンス オーバーヘッドがあります。 このオーバーヘッドにより、システム設計者は必要なRTR性能を達成するためにメモリバンクを増やす必要がありますが、メモリ増やすことによりボードスペース、コスト、および消費電力は増加します。 QDR™-IVでは、ランダムメモリアクセス性能が保証され、遅延はありません。 QDR™-IV SRAMは、クロックサイクルごとに任意のメモリ位置への読み出しまたは書き込みアクセスを提供します。 パフォーマンスは一定であり、前のクロックサイクルでアクセスされたメモリ位置に依存しません。 スタティクスやフォワーディングなどのネットワーキング アプリケーションでは、高いネットワーク ライン レートを実現し、一貫したパフォーマンスを確保するために、これらの機能が不可欠です。
ストリーミングビデオ、クラウドサービス、およびモバイルデータは、グローバルネットワークトラフィックの継続的な成長を後押ししています。 この成長を支援するために、次世代のネットワーク システムはより高速な回線を提供し、毎秒数百万のパケットを処理しなければなりません。 パケットは順不同で受信され、各パケットを処理するために幾つかのメモリ トランザクションが必要です。 100Gおよびそれ以上のネットワーキング システムでは、パケットの大量のフローがあるので、転送テーブルから経路を検索したり、統計情報を更新するためには、毎秒何億回ものメモリ トランザクションが必要とされます。 その結果、パケット レートはランダム メモリ アクセスのレートに正比例します。 次世代ネットワーク機器は、かつてないほど増大しているネットワーク トラフィックに対応できるように非常に高いRTR性能のメモリを必要とします。
インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、高いRTR性能を実現するために特別に設計されており、パケットバッファリング、スタティクスの更新、フローステートの追跡、パケットのスケジューリング、ルックアップテーブルの実行などの厳しいネットワーク機能を満たしています。