CY294Xは、高性能、PLLベースのプログラマブル水晶発振器およびクロック シンセサイザーのファミリーです。 低ノイズでプログラム可能なPLL技術により、CY294Xは15 MHz〜2,100 MHzの任意の周波数を生成し、0.11 psの標準位相ジッタを達成できます。 このデバイスは、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS、CMLなどの一般的な出力タイプをサポートしています。 その他の機能には、周波数マージニングとVCXO機能が含まれます。 これらのデバイスは、QFNおよびLCCパッケージで提供されます。 CY294xxデバイスは、最大2.1G Hzの差動出力 (またはシングルエンド出力) を1つ生成し、RMSジッタは110 fsと低く抑えられます。 工場または製造後に構成を設定可能です。揮発性メモリに格納された構成は、I2Cインターフェースを介して制御できます。
CY294Xは、次のようなさまざまなアプリケーションで使用されています。
- ルーターおよびスイッチ
- サーバー
- 無線基地局
- FPGAの構成
- ビデオ プロセッサ、セットトップ ボックス、ゲートウェイ
- 試験機器
CY294Xは、高性能、PLLベースのプログラマブル水晶発振器およびクロック シンセサイザーのファミリーです。 低ノイズでプログラム可能なPLL技術により、CY294Xは15 MHz〜2,100 MHzの任意の周波数を生成し、0.11 psの標準位相ジッタを達成できます。 このデバイスは、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS、CMLなどの一般的な出力タイプをサポートしています。 その他の機能には、周波数マージニングとVCXO機能が含まれます。 これらのデバイスは、QFNおよびLCCパッケージで提供されます。 CY294xxデバイスは、最大2.1G Hzの差動出力 (またはシングルエンド出力) を1つ生成し、RMSジッタは110 fsと低く抑えられます。 工場または製造後に構成を設定可能です。揮発性メモリに格納された構成は、I2Cインターフェースを介して制御できます。
CY294Xは、次のようなさまざまなアプリケーションで使用されています。
- ルーターおよびスイッチ
- サーバー
- 無線基地局
- FPGAの構成
- ビデオ プロセッサ、セットトップ ボックス、ゲートウェイ
- 試験機器