インフィニオンは、700MHzの周波数をサポートし、0.7ps未満のRMS位相ジッタを備えたクロックジェネレータの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらのデバイスは、VCXO、スペクトラム拡散、出力位相アライメントなどの多数の付加価値機能をサポートし、PCIe 1.0/2.0/3.0、10 GbE、SATA 1.0/2.0、USB 1.0/2.0/3.0などの一般的なインターフェース規格の基準クロックをサポートします。 民生用、産業用、および自動車グレードの製品があります。
主な機能
- VCXO の機能
- フィールドおよび工場でプログラム可能
- グリッチフリーの周波数切り替え
- PLLカスケード接続
- AEC-Q100認定済み
- 電圧制御周波数合成
製品
概要
クロックジェネレータは、大きく2つのカテゴリに分類できます。
- EMI低減(スペクトラム拡散機能)
- EMI低減無し
これらのデバイスのターゲットアプリケーションには、自動車、産業、民生機器、およびネットワーキングが含まれます。
EMIは、リンギング、オーバーシュート、アンダーシュートを増加させ、システムが他の干渉源の影響を受けやすくなる可能性があります。 フィルタリング技術またはフェライトビーズを使用してEMIの問題を低減することは、システム全体にとって最小限の効果のみ取得可能な場合があります。 効果的な方法はスペクトラム拡散クロック生成で、システムクロックを狭い変調周波数帯域で変調し、その結果、クロックをより広い帯域に拡散します。 CY254xファミリーは、スペクトラム拡散クロック生成を使用して効率的なEMI低減を実現します。
スペクトラム拡散機能により、CY25701は他のほとんどの水晶発振器とは一線を画す機能を持つこととなります。 発振器を使用してシステムクロックを提供すると、システム全体のデータ信号とクロック信号の大部分がシステムクロックレートの倍数で切り替わります。 これにより、システム周波数の奇数高調波で大きなEMIが発生します。 システムクロック周波数を変調する機能により、基本周波数と奇数高調波のピークエネルギーをより広い周波数範囲に分散できます。 これにより、それらの周波数帯域におけるピークエネルギーが大幅に減少します。 スペクトラム拡散クロックは、特にEMCコンプライアンス テスト中にEMIを抑制し、時間と再設計の労力を大幅に節約します。
クロックジェネレータは、大きく2つのカテゴリに分類できます。
- EMI低減(スペクトラム拡散機能)
- EMI低減無し
これらのデバイスのターゲットアプリケーションには、自動車、産業、民生機器、およびネットワーキングが含まれます。
EMIは、リンギング、オーバーシュート、アンダーシュートを増加させ、システムが他の干渉源の影響を受けやすくなる可能性があります。 フィルタリング技術またはフェライトビーズを使用してEMIの問題を低減することは、システム全体にとって最小限の効果のみ取得可能な場合があります。 効果的な方法はスペクトラム拡散クロック生成で、システムクロックを狭い変調周波数帯域で変調し、その結果、クロックをより広い帯域に拡散します。 CY254xファミリーは、スペクトラム拡散クロック生成を使用して効率的なEMI低減を実現します。
スペクトラム拡散機能により、CY25701は他のほとんどの水晶発振器とは一線を画す機能を持つこととなります。 発振器を使用してシステムクロックを提供すると、システム全体のデータ信号とクロック信号の大部分がシステムクロックレートの倍数で切り替わります。 これにより、システム周波数の奇数高調波で大きなEMIが発生します。 システムクロック周波数を変調する機能により、基本周波数と奇数高調波のピークエネルギーをより広い周波数範囲に分散できます。 これにより、それらの周波数帯域におけるピークエネルギーが大幅に減少します。 スペクトラム拡散クロックは、特にEMCコンプライアンス テスト中にEMIを抑制し、時間と再設計の労力を大幅に節約します。