インフィニオンの3.3 kV IGBTパワーモジュールのポートフォリオは、さまざまな製品ファミリー、構成、定格電流、およびIGBTチップ世代で構成されています。定評のあるIHV BとXHP™ 3モジュールのどちらも3.3 kVクラスの製品があります。これらの製品は、チョッパ、デュアル、およびシングルスイッチ構成で提供されます。ソフトスイッチングおよびファストスイッチング向けのTRENCHSTOP™ IGBT3と、ソフトスイッチング向けの TRENCHSTOP™ IGBT4 など、要件に基づいて異なるIGBTチップ世代から選択できます。
製品
概要
モジュールは、XHP™ 2とXHP™ 3の2つのパッケージで提供されます。どちらも同じ寸法で、長さ140 mm、幅100 mm、高さ40 mmです。これにより、製品設計者は、最適化された電力コンバーターの概念を満たすために、さまざまな電流および電圧定格にわたって同様なソリューションを構築する機会が得られます。このプラットフォームの開発における主な焦点は、顧客システムへの最適な統合を実現しながら、柔軟性と信頼性を達成することでした。
ハイパワーIGBT モジュール用の新しいハウジングは、3.3kV から6.5kV までのIGBT チップの全電圧範囲をカバーするように設計されています。新しいパッケージの主な用途は、産業用ドライブ、トラクション、再生可能エネルギー、および送電アプリケーションで期待されています。
インフィニオンの3.3 kV IHV (高電圧 IGBT) モジュールのさまざまな用途とその結果としての市場リーダーシップは、特に数十年にわたる現場記録によって証明された最も過酷な環境条件での最高の信頼性と、結果としての成功を可能にする比類のない電力密度を好む顧客に基づいています。
4.5 kVのトレンチプラスフィールドストップIGBTおよびフィールドストップダイオードチップは、3.3 kVおよび6.5 kVのIGBTモジュールの電圧クラス間のギャップを埋めます。IHVモジュールを使用すると、強力に成長している送電および配電市場、ならびに頑丈な中電圧ドライブおよび輸送に参加できます。
6.5 kV IHVは、トラクションやHVDCなどの高電圧アプリケーションにおいて、高電力密度、高効率、長寿命、信頼性、およびシステムコストの削減に対する顧客の要求に対応します。 4.5kV IHVモジュールを使用することで、力強く成長している送配電市場、およびヘビーデューティ中電圧ドライブや輸送に参加できます。
モジュールは、XHP™ 2とXHP™ 3の2つのパッケージで提供されます。どちらも同じ寸法で、長さ140 mm、幅100 mm、高さ40 mmです。これにより、製品設計者は、最適化された電力コンバーターの概念を満たすために、さまざまな電流および電圧定格にわたって同様なソリューションを構築する機会が得られます。このプラットフォームの開発における主な焦点は、顧客システムへの最適な統合を実現しながら、柔軟性と信頼性を達成することでした。
ハイパワーIGBT モジュール用の新しいハウジングは、3.3kV から6.5kV までのIGBT チップの全電圧範囲をカバーするように設計されています。新しいパッケージの主な用途は、産業用ドライブ、トラクション、再生可能エネルギー、および送電アプリケーションで期待されています。
インフィニオンの3.3 kV IHV (高電圧 IGBT) モジュールのさまざまな用途とその結果としての市場リーダーシップは、特に数十年にわたる現場記録によって証明された最も過酷な環境条件での最高の信頼性と、結果としての成功を可能にする比類のない電力密度を好む顧客に基づいています。
4.5 kVのトレンチプラスフィールドストップIGBTおよびフィールドストップダイオードチップは、3.3 kVおよび6.5 kVのIGBTモジュールの電圧クラス間のギャップを埋めます。IHVモジュールを使用すると、強力に成長している送電および配電市場、ならびに頑丈な中電圧ドライブおよび輸送に参加できます。
6.5 kV IHVは、トラクションやHVDCなどの高電圧アプリケーションにおいて、高電力密度、高効率、長寿命、信頼性、およびシステムコストの削減に対する顧客の要求に対応します。 4.5kV IHVモジュールを使用することで、力強く成長している送配電市場、およびヘビーデューティ中電圧ドライブや輸送に参加できます。
聴覚は、すべての感覚の中で最も分化しています。私たちの耳は、最大400,000の音、10オクターブ、7,000の異なる音程を区別します。人間の感覚に触発された当社のXENSIV™ MEMSマイクは、オーディオおよび音声制御デバイスに「スマートな耳」を提供します。コミュニケーションをより自然で直感的にする。
サイリスタは、何十年にもわたってこのアプリケーションを支配してきました。現在、サイリスタとIGBTは、さまざまなニーズを満たすためにHVDCシステムやFACTSで使用されています。