Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 66
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL256LDPMFB003 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 1450 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- SPIマルチI/Oインターフェース
- 65nmフローティングゲート技術
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4 KB/32 KB/64KB一括消去
- プログラム/消去サスペンド対応
- 10万回書込/消去サイクル
- 20年データ保持
- セキュリティ領域OTPロック
- ディープパワーダウンモード
- 2.7 V~3.6V電源電圧
- -40°C~+125°C動作温度
- DDRクワッドI/O
利点
- 柔軟な高速アクセス
- 長期利用の高信頼性
- ページバッファで高速書込
- 多様な消去で柔軟運用
- サスペンドでマルチタスク
- 高耐久で厳しい用途対応
- 長期データ保持
- セキュリティ領域で改ざん防止
- DPDで省電力・データ保護
- 広い電圧範囲で設計容易
- 過酷環境でも動作
- DDRクワッドI/Oで高速読出
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.