CY7C1041GN30-10ZSXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1041GN30-10ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1350 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4-Mbit SRAM, 256K × 16
- tAA access time 10 ns / 15 ns
- 18-bit address bus A0 to A17
- 16-bit I/O bus I/O0 to I/O15
- Byte write enables BHE and BLE
- CE and OE control read, HI-Z
- Data retention down to 1.0 V
- VDR = 1 V for data retention
- tRC read cycle 10 ns / 15 ns
- tDOE OE to data 4.5 ns / 8 ns
- Standby current ISB2 6 mA typ
- Input/output leakage ±1 µA
利点
- Fast 10 ns access cuts latency
- 16-bit bus boosts throughput
- Byte writes reduce write traffic
- HI-Z outputs ease bus sharing
- 1.0 V retention preserves data
- Wide VCC options fit many rails
- Low standby current saves power
- Low leakage supports low power
- Simple CE/OE/WE control logic
- Quick OE access speeds reads
- Predictable 10/15 ns cycles
- Stable levels ease interfacing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.