Currently planned availability until at least2033
-
Frequency16 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 64-Kbit F-RAM、8K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™リアルタイム書込
- 最大20 MHzのSPIインターフェース
- 低消費電力:200 μA動作、3 μA待機
- VDD動作範囲2.7 V~3.65 V
- 多層ハード/ソフト書込保護
- 1/4・1/2・全域ブロック保護
- 入出力ヒステリシス耐ノイズ
- 動作温度-40°C~+85°C
- シリアルフラッシュ/EEPROM代替
利点
- 頻繁なデータ記録も信頼保存
- 書込遅延なく即時更新
- 厳しい車載環境にも対応
- 待機時の消費電力を低減
- 高度な書込保護でデータ安全
- 柔軟な重要データ保護
- SPIで簡単に統合可能
- 長期データ保持で保守軽減
- 置き換えでアップグレード容易
- 高耐久でコスト低減
- ノイズ下でも安定動作
- 幅広い組込設計に対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.