空調システム (HVAC)
インフィニオンの高い信頼性、高性能の空調システム
-
このページでは
カテゴリー別の参照
概要
性能を損なうことなく重要なデータを保存するための高い信頼性により、バックアップ用の電池やスーパー キャパシタが不要になり、バススピードで無制限の (不揮発性) 書き込みサイクルを提供し、電力損失に関するデータを即座にキャプチャします。
インフィニオンは、RAIDには高信頼性、高可用性、高性能が必要となることを認識しています。RAIDは、データ冗長性、データ整合性、性能の向上、またはこれらすべてを備えた高容量データストレージの構築を目的に、複数の物理ディスクを1つまたは複数の論理ユニットに統合する手法です。RAIDコントローラーカードは、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの管理に使用されるデータストレージデバイスです。
インフィニオンの不揮発性SRAM (nvSRAM) と強誘電体RAM (F-RAM) は、RAIDカードアプリケーションにてホストとストレージシステム間でのデータ転送中にデータパケット転送のトラッキング記録用途として頻繁に使用されており、ライトジャーナリングとも呼ばれています。書き込み中にシステムの電源が落ちた場合、次の電源投入時にジャーナル情報を読み出して、未書込みデータを特定することができます。並列nvSRAMとシリアル クワッドSPI
F-RAMは、高速書き込み、高い耐久性、および電源バックアップを使用せずに電源喪失時に即座にデータを取り込めるため、他の不揮発性メモリよりも好まれます。
都市農場における空調システムの主な課題は、屋内環境を絶えず正確に調整して最高の成長条件を提供し、最高品質の製品を生み出しながら、最適化された運用を提供するエネルギー効率の高いソリューションです。インフィニオンの空調システム向けポートフォリオは、MOSFETおよびIC技術を幅広くカバーし、高集積モーター制御ソリューションによって実現される優れた汎用性を備えているため、都市農業アプリケーションに最適です。
性能を損なうことなく重要なデータを保存するための高い信頼性により、バックアップ用の電池やスーパー キャパシタが不要になり、バススピードで無制限の (不揮発性) 書き込みサイクルを提供し、電力損失に関するデータを即座にキャプチャします。
インフィニオンは、RAIDには高信頼性、高可用性、高性能が必要となることを認識しています。RAIDは、データ冗長性、データ整合性、性能の向上、またはこれらすべてを備えた高容量データストレージの構築を目的に、複数の物理ディスクを1つまたは複数の論理ユニットに統合する手法です。RAIDコントローラーカードは、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの管理に使用されるデータストレージデバイスです。
インフィニオンの不揮発性SRAM (nvSRAM) と強誘電体RAM (F-RAM) は、RAIDカードアプリケーションにてホストとストレージシステム間でのデータ転送中にデータパケット転送のトラッキング記録用途として頻繁に使用されており、ライトジャーナリングとも呼ばれています。書き込み中にシステムの電源が落ちた場合、次の電源投入時にジャーナル情報を読み出して、未書込みデータを特定することができます。並列nvSRAMとシリアル クワッドSPI
F-RAMは、高速書き込み、高い耐久性、および電源バックアップを使用せずに電源喪失時に即座にデータを取り込めるため、他の不揮発性メモリよりも好まれます。
都市農場における空調システムの主な課題は、屋内環境を絶えず正確に調整して最高の成長条件を提供し、最高品質の製品を生み出しながら、最適化された運用を提供するエネルギー効率の高いソリューションです。インフィニオンの空調システム向けポートフォリオは、MOSFETおよびIC技術を幅広くカバーし、高集積モーター制御ソリューションによって実現される優れた汎用性を備えているため、都市農業アプリケーションに最適です。