ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
インフィニオンのホームエンターテインメント アプリケーション向け半導体ソリューションは、よりスマートで、よりパワフルで、より接続性に優れ、より効率的な設計を可能にします
-
このページでは
カテゴリー別の参照
スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
分配オーディオアンプユニットソリューション
インフィニオンのソリューションで高インピーダンスまたは低インピーダンスの分配オーディオアンプシステムを構築
ホームシアター設置スピーカーシステムソリューション
D級オーディオアンプ、AC-DC コントローラー、MOSFET などのインフィニオンのソリューションでホームシアターや設置用スピーカーシステムを構築
パーティースピーカーソリューション
パワフルで接続しやすく、再生時間が長く、イベントや集まりに適した卓越したオーディオ品質を備えたパーティースピーカーを構築します
PoE オーディオアンプユニットソリューション
既存のイーサネット インフラストラクチャを搭載したスピーカーを構築して、設置が簡単で、限られた電力入力、高効率オーディオを実現
パワードアクティブスピーカーシステム
インフィニオンの技術を活用して、アクティブスピーカーシステムを構築しましょう。電源、D級アンプソリューション、タッチコントローラー、ワイヤレス接続機器などの包括的なソリューションを提供します。
スマートスピーカーの設計
オーディオアンプ、MEMS マイク、Wi-Fi/Bluetooth® コネクティビティコンボ、レーダーIC などのインフィニオンソリューションで、よりスマートなスマートスピーカーを構築
サウンドバーソリューション
インフィニオンのオーディオアンプ、AC-DC コントローラー、MOSFET、MEMS マイクロフォン、Wi-Fi およびBluetooth® コネクティビティコンボ、レーダーIC を使用してTVサウンドバーを構築します。
概要
現代のホームエンターテインメントは、スクリーンの前に座って映画を見たり、ビデオゲームをプレイしたりするだけではありません。最近のテクノロジーの進歩は消費者市場にも波及し、人々の家、ガレージ、裏庭に新たな余暇活動の世界をもたらしました。これらには、スマートスピーカー、スマートTV、およびホームシアタースピーカーシステム、パーティスピーカー、ポータブルスピーカー、またはサウンドバースピーカーシステムなどのオーディオアンプアプリケーションが含まれます。
これらの娯楽の人気が世界中で急速に高まっているため、競合他社で優位に立つデザインとの差別化がますます重要になっています。インフィニオンのフルスペクトルで最高品質の製品ポートフォリオの専用コンポーネントと完全なシステムソリューションにより、まさにそれが可能になります。
インフィニオンのホーム エンターテインメント アプリケーション向けの完全なシステムソリューションは、基板スペースを削減し、電力供給と効率を向上させ、非常にクリアでパワフルなオーディオを生成します。特定のアプリケーションに応じて、インフィニオンは、さまざまな利点と機能を提供します。ただし、次の利点はポートフォリオ全体にかなり広がっています。当社は、モーター インバーター スイッチと統合モーター制御ソリューションにより、省スペースで省エネなモーター制御ソリューションを提供しています。効率的で強力なSMPSソリューションにより、高速かつワイヤレスな充電を可能にします。また、当社のインテリジェントなバッテリー管理システム (BMS) を使用して、この電力を節約することもできます。存在検出、環境センシング、およびHMI製品などの当社のセンシング ソリューションは、エネルギー効率にも貢献しながら、優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。Wi-Fi、Bluetooth®、産業用インターフェース、およびトランシーバーモジュールとのシームレスな接続を提供します。最後に、組込みセキュリティ ソリューション、セーフティ コントローラー、およびセンサーシステムなどのセキュリティおよびセーフティ ソリューションで安全性を確保してください。
当社のEZ-PD™ BCR ソリューションを使用して、古いバレルまたは電源入力コネクターを将来を見据えたUSB-C 接続に切り替えることで、テレビまたはスピーカーの設計を最新化します。 このソリューションを最終製品に実装することで、USB-C 準拠の電源アダプターからシステムに電力を供給できます。 当社の評価キットを使用すると、ソリューションをすばやく簡単にテストし、設計のニーズと要件を満たしているかどうかを確認できます。 実際、EZ-PD™ バレルコネクター交換 (BCR) PLUS 評価キットCY4534とEZ-PD™ バレルコネクター交換 (BCR) LITE 評価キットCY4535の2つのキットをテストできます。 PLUS バリアントは、電源入力にカスタムまたはバレルコネクターを使用する電子デバイスを対象としており、製品設計者はこれらの互換性のないコネクタをUSB-C に置き換えることができます。 USB-PDと、EZ-PD™ 構成ユーティリティで追加のパラメーターをプログラムするオプションを有効にします。 一方、LITE バリアントは、インフィニオンの高度に統合され、事前にプログラムされたUSB-C ポートコントローラーのポートフォリオの中で最もシンプルなバレルコネクタ交換デバイスです。 これは、USB-C を使用して標準化できるスピーカーなど、電源にバレルコネクタを使用する電子機器を対象としています。
現代のホームエンターテインメントは、スクリーンの前に座って映画を見たり、ビデオゲームをプレイしたりするだけではありません。最近のテクノロジーの進歩は消費者市場にも波及し、人々の家、ガレージ、裏庭に新たな余暇活動の世界をもたらしました。これらには、スマートスピーカー、スマートTV、およびホームシアタースピーカーシステム、パーティスピーカー、ポータブルスピーカー、またはサウンドバースピーカーシステムなどのオーディオアンプアプリケーションが含まれます。
これらの娯楽の人気が世界中で急速に高まっているため、競合他社で優位に立つデザインとの差別化がますます重要になっています。インフィニオンのフルスペクトルで最高品質の製品ポートフォリオの専用コンポーネントと完全なシステムソリューションにより、まさにそれが可能になります。
インフィニオンのホーム エンターテインメント アプリケーション向けの完全なシステムソリューションは、基板スペースを削減し、電力供給と効率を向上させ、非常にクリアでパワフルなオーディオを生成します。特定のアプリケーションに応じて、インフィニオンは、さまざまな利点と機能を提供します。ただし、次の利点はポートフォリオ全体にかなり広がっています。当社は、モーター インバーター スイッチと統合モーター制御ソリューションにより、省スペースで省エネなモーター制御ソリューションを提供しています。効率的で強力なSMPSソリューションにより、高速かつワイヤレスな充電を可能にします。また、当社のインテリジェントなバッテリー管理システム (BMS) を使用して、この電力を節約することもできます。存在検出、環境センシング、およびHMI製品などの当社のセンシング ソリューションは、エネルギー効率にも貢献しながら、優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。Wi-Fi、Bluetooth®、産業用インターフェース、およびトランシーバーモジュールとのシームレスな接続を提供します。最後に、組込みセキュリティ ソリューション、セーフティ コントローラー、およびセンサーシステムなどのセキュリティおよびセーフティ ソリューションで安全性を確保してください。
当社のEZ-PD™ BCR ソリューションを使用して、古いバレルまたは電源入力コネクターを将来を見据えたUSB-C 接続に切り替えることで、テレビまたはスピーカーの設計を最新化します。 このソリューションを最終製品に実装することで、USB-C 準拠の電源アダプターからシステムに電力を供給できます。 当社の評価キットを使用すると、ソリューションをすばやく簡単にテストし、設計のニーズと要件を満たしているかどうかを確認できます。 実際、EZ-PD™ バレルコネクター交換 (BCR) PLUS 評価キットCY4534とEZ-PD™ バレルコネクター交換 (BCR) LITE 評価キットCY4535の2つのキットをテストできます。 PLUS バリアントは、電源入力にカスタムまたはバレルコネクターを使用する電子デバイスを対象としており、製品設計者はこれらの互換性のないコネクタをUSB-C に置き換えることができます。 USB-PDと、EZ-PD™ 構成ユーティリティで追加のパラメーターをプログラムするオプションを有効にします。 一方、LITE バリアントは、インフィニオンの高度に統合され、事前にプログラムされたUSB-C ポートコントローラーのポートフォリオの中で最もシンプルなバレルコネクタ交換デバイスです。 これは、USB-C を使用して標準化できるスピーカーなど、電源にバレルコネクタを使用する電子機器を対象としています。