スマート会議システム
卓越したパフォーマンスと優れたユーザーエクスペリエンスを備えたインテリジェントで高効率なビデオ会議システムとスピーカーフォンを設計する
-
このページでは
概要
優れた性能、卓越したユーザーエクスペリエンス、高いエネルギー効率を提供するインフィニオンのポートフォリオで、会議システムとスピーカーフォンを強化しましょう。 次の設計に不可欠な機能ブロックはすべて、信頼できる1つのサプライヤーによってカバーされています。 また、評価を容易にするさまざまな評価キット、リファレンスボード、リファレンスデザインも提供しているため、新製品をより迅速に市場に投入が可能です。
利点
- 高品質の音声認識
- 優れたオーディオ性能
- 相互運用性のための接続性
- 信頼性の高いジェスチャー/タッチインタラクション
- 革新的なユースケースと利点
- 高度なセンシング機能
- センシティブCO₂センサー=より良い空気
- コンテキストアウェア・レーダー・センシング
- エネルギー効率と省スペース
- セキュアなクラウド・サービス・プロビジョニング
- 強力なデータ伝送 USB-C
- 全体的なBOM節約と熱の削減
ブロック図
概要
ここ数年、職場での同僚との関わり方が変わりました。 リモートワークと柔軟なオフィススペースの増加に伴い、新たな課題が発生し、このハイブリッドな働き方を実現するには最先端のテクノロジーが必要です。 この進化する作業環境では、会議システムとスピーカーフォンは、リモートチームの生産性を高めて顧客に効果的にサービスを提供するために不可欠です。 さらに、音声アシスタント、ユーザー追跡、大気質監視、直感的なインタラクション、最新の接続テクノロジーなどのスマート機能により、利便性、ユーザーエクスペリエンスが向上し、より快適になります。
インフィニオンは、AI を活用した音声と顔の位置特定と追跡、3D オーディオ、ビームフォーミング、IoT コネクティビティ、UWB、レーダー、大気質センシング、ワイヤレス充電、NFC などの次世代テクノロジーなど、スマート会議システムの新しい革新的なユースケースの実現に取り組んでいます。 当社のポートフォリオは、次世代のスマート会議システムおよびスピーカーフォンのための優れたシステム性能、卓越したエクスペリエンス、およびエネルギー効率を提供します。
スマート会議システムとスマートスピーカーは非常に密接に関連しているため、インフィニオンはこのアプリケーション用のスマートスピーカー評価キットも提供することができます。 このキットは、インフィニオンの包括的なスマートスピーカーアプリケーションポートフォリオと、公式エコシステムパートナーであるSUGR のアルゴリズムノウハウを実証しています。 これは、最先端のスマートスピーカー設計のために、すべてのコンポーネントのパフォーマンスを迅速かつ簡単にテストおよび評価するのに最適なスタートです。 この評価キットは、スマート会議システム設計のすべての機能ブロックに対応するオールインワンの評価プラットフォームを提供し、市場投入までの時間を短縮します。 さらに、当社の製品は、予知保全、バイタルセンシング、音声制御、優れたオーディオなどの革新的な機能を可能にします。
当社の評価キットをご覧になり、当社のオールインワンパッケージで市場投入への時間を短縮してください。
インフィニオンのスマート会議システムおよびスピーカーフォン向けソリューションは、次の設計を可能にする機能とそれに対応する利点を誇っています。
- クラス最高の性能指数により、システムの消費電力を抑え、ディープスリープモードを可能にするなど、エネルギー節約を実現します。
- 信頼性の高い接続性と電源ソリューションは、クラウドおよび管理プラットフォームへの安定した接続により、障害を減らし、実行時間を増やすことを意味します。
- コネクティビティソリューションのコプロセッサであり、コネクティビティソリューションのキープアライブ機能を提供します。
- フットプリントの小さいコンポーネントにより、より洗練された設計と省スペースが可能になります。
- 接続されたエコシステムにおけるサイバー攻撃に対するより堅牢な設計のためのターンキー組み込みセキュリティソリューション。
- レーダーセンサーによるウェイクアップ機能や存在検知、CO2センサーによる大気質測定、MEMS マイクによる音声認識やビーム形成など、あらゆるIoTユースケースで信頼性の高いデータ収集を可能にする、低消費電力で高精度のセンサーセット。
ブロック図を確認し、ポートフォリオを確認。
ここ数年、職場での同僚との関わり方が変わりました。 リモートワークと柔軟なオフィススペースの増加に伴い、新たな課題が発生し、このハイブリッドな働き方を実現するには最先端のテクノロジーが必要です。 この進化する作業環境では、会議システムとスピーカーフォンは、リモートチームの生産性を高めて顧客に効果的にサービスを提供するために不可欠です。 さらに、音声アシスタント、ユーザー追跡、大気質監視、直感的なインタラクション、最新の接続テクノロジーなどのスマート機能により、利便性、ユーザーエクスペリエンスが向上し、より快適になります。
インフィニオンは、AI を活用した音声と顔の位置特定と追跡、3D オーディオ、ビームフォーミング、IoT コネクティビティ、UWB、レーダー、大気質センシング、ワイヤレス充電、NFC などの次世代テクノロジーなど、スマート会議システムの新しい革新的なユースケースの実現に取り組んでいます。 当社のポートフォリオは、次世代のスマート会議システムおよびスピーカーフォンのための優れたシステム性能、卓越したエクスペリエンス、およびエネルギー効率を提供します。
スマート会議システムとスマートスピーカーは非常に密接に関連しているため、インフィニオンはこのアプリケーション用のスマートスピーカー評価キットも提供することができます。 このキットは、インフィニオンの包括的なスマートスピーカーアプリケーションポートフォリオと、公式エコシステムパートナーであるSUGR のアルゴリズムノウハウを実証しています。 これは、最先端のスマートスピーカー設計のために、すべてのコンポーネントのパフォーマンスを迅速かつ簡単にテストおよび評価するのに最適なスタートです。 この評価キットは、スマート会議システム設計のすべての機能ブロックに対応するオールインワンの評価プラットフォームを提供し、市場投入までの時間を短縮します。 さらに、当社の製品は、予知保全、バイタルセンシング、音声制御、優れたオーディオなどの革新的な機能を可能にします。
当社の評価キットをご覧になり、当社のオールインワンパッケージで市場投入への時間を短縮してください。
インフィニオンのスマート会議システムおよびスピーカーフォン向けソリューションは、次の設計を可能にする機能とそれに対応する利点を誇っています。
- クラス最高の性能指数により、システムの消費電力を抑え、ディープスリープモードを可能にするなど、エネルギー節約を実現します。
- 信頼性の高い接続性と電源ソリューションは、クラウドおよび管理プラットフォームへの安定した接続により、障害を減らし、実行時間を増やすことを意味します。
- コネクティビティソリューションのコプロセッサであり、コネクティビティソリューションのキープアライブ機能を提供します。
- フットプリントの小さいコンポーネントにより、より洗練された設計と省スペースが可能になります。
- 接続されたエコシステムにおけるサイバー攻撃に対するより堅牢な設計のためのターンキー組み込みセキュリティソリューション。
- レーダーセンサーによるウェイクアップ機能や存在検知、CO2センサーによる大気質測定、MEMS マイクによる音声認識やビーム形成など、あらゆるIoTユースケースで信頼性の高いデータ収集を可能にする、低消費電力で高精度のセンサーセット。
ブロック図を確認し、ポートフォリオを確認。