業務用空調
商用HVACモータ制御システム向け半導体製品
-
このページでは
概要
経済成長と気温の上昇は、世界中で増加する電力消費の重要な推進力です。3~75 kWの電力範囲を提供するC-HVACシステムは、温度を快適、湿度を一定に保ち、室内空気質を高く保つことができます。これに関連して、冷却のより高い効率基準を設定することは、排出量の削減とコストの削減に貢献します。
利点
- 電力範囲は3kWから75kW
- 快適な温度
- 一貫した湿度
- 高い室内空気質
- より高い効率基準
- 排出量の削減
ブロック図
概要
当社の製品は、サステナビリティ、モノのインターネット(IoT)、健康と福祉など、商業用HVAC市場における今日のトレンドをサポートしています。
スマートHVACシステムは、エネルギー効率を向上させ、持続可能性を高めます。これは、データを使用して、予知保全、スマートスケジューリング、およびエネルギー節約のための自動調整を使用してシステムパフォーマンスを最適化するためです。スマートHVACシステムもIoTを統合しています。当社は、HVACシステムとスマートホーム、およびパーソナルデバイスとの間の安全でセキュアな接続を確保するコンポーネントを提供しています。これにより、システムをリモートでリアルタイムに制御および監視することがさらに容易になります。
健康と幸福も非常に重要です。スマートC-HVACシステムは、正確なセンシングと制御を通じてこれを改善します。部屋の天候、占有率、湿度、またはCO2レベルに応じて、スマートシステムは空気の質を改善し、快適さを向上させるために調整を行うことができます。
病院、ホテル、工場、マルチレベルのオフィスなどの大規模な商業および工業用建物向けに特別に設計されたC-HVACに最適な製品を提供しています。
EconoモジュールとEasyモジュールファミリーは、IGBT7技術をさらに補強し、コンプレッサモータを制御するための最適なソリューションポートフォリオを提供します。コンプレッサまたはファン制御の小容量向けには、当社のインテリジェントパワーモジュール (IPM) およびEasyモジュールが適切です。
当社の幅広いEiceDRIVER™ポートフォリオは、基本的な機能から高度な機能まで拡張できます。EiceDRIVER™の絶縁型ゲートドライバファミリーでは、ミラークランプまたはソース シンクが分離独立した出力を備える8ピンパッケージのX3 Compact 1ED31xxファミリーが加わり、最大14Aの駆動電流まで対応します。 アクティブミラークランプ機能は、SiC MOSFETの0Vターンオフの保護機能として使用頂けます。
業務用暖房、換気、空調向けには、 Arm® Cortex®-Mをベースにした32-bit XMC™産業用マイクロコントローラーと、TriCore™をベースにした32-bit AURIX™ マイクロコントローラーが、最適なソリューションを提供します。インダストリー4.0の接続性については、 OPTIGA™ Trustセキュリティソリューションを提供しています。 さらに、組み込みシステム用の高性能メモリは、必要なメモリ性能に関して高い柔軟性を提供します。
当社の製品は、サステナビリティ、モノのインターネット(IoT)、健康と福祉など、商業用HVAC市場における今日のトレンドをサポートしています。
スマートHVACシステムは、エネルギー効率を向上させ、持続可能性を高めます。これは、データを使用して、予知保全、スマートスケジューリング、およびエネルギー節約のための自動調整を使用してシステムパフォーマンスを最適化するためです。スマートHVACシステムもIoTを統合しています。当社は、HVACシステムとスマートホーム、およびパーソナルデバイスとの間の安全でセキュアな接続を確保するコンポーネントを提供しています。これにより、システムをリモートでリアルタイムに制御および監視することがさらに容易になります。
健康と幸福も非常に重要です。スマートC-HVACシステムは、正確なセンシングと制御を通じてこれを改善します。部屋の天候、占有率、湿度、またはCO2レベルに応じて、スマートシステムは空気の質を改善し、快適さを向上させるために調整を行うことができます。
病院、ホテル、工場、マルチレベルのオフィスなどの大規模な商業および工業用建物向けに特別に設計されたC-HVACに最適な製品を提供しています。
EconoモジュールとEasyモジュールファミリーは、IGBT7技術をさらに補強し、コンプレッサモータを制御するための最適なソリューションポートフォリオを提供します。コンプレッサまたはファン制御の小容量向けには、当社のインテリジェントパワーモジュール (IPM) およびEasyモジュールが適切です。
当社の幅広いEiceDRIVER™ポートフォリオは、基本的な機能から高度な機能まで拡張できます。EiceDRIVER™の絶縁型ゲートドライバファミリーでは、ミラークランプまたはソース シンクが分離独立した出力を備える8ピンパッケージのX3 Compact 1ED31xxファミリーが加わり、最大14Aの駆動電流まで対応します。 アクティブミラークランプ機能は、SiC MOSFETの0Vターンオフの保護機能として使用頂けます。
業務用暖房、換気、空調向けには、 Arm® Cortex®-Mをベースにした32-bit XMC™産業用マイクロコントローラーと、TriCore™をベースにした32-bit AURIX™ マイクロコントローラーが、最適なソリューションを提供します。インダストリー4.0の接続性については、 OPTIGA™ Trustセキュリティソリューションを提供しています。 さらに、組み込みシステム用の高性能メモリは、必要なメモリ性能に関して高い柔軟性を提供します。