EV充電コネクティビティ
電気自動車、充電ユニットと規格、電力網、スマートホーム間の効率的な通信を実現
-
このページでは
概要
当社の信頼性の高い認定済み充電接続ソリューションのポートフォリオは、電気自動車、充電ユニット、電力網、スマートホーム間の安全な通信を可能にし、配電を最適化する排出ガスのない未来を実現します。インフィニオンのソリューションは、双方向の電力伝送と簡易化された充電のための規格と認証メカニズムを可能にします。
利点
- V2X
- 双方向電力フロー
- V2homeの充電接続性をさらに向上
- ISO 15118要件のサポート
- -Fi/Bluetooth®通信
- データセキュリティ対応
ブロック図
概要
電気自動車 (EV) の充電には、車両、充電ユニット、および電力網間の通信が必要です。 車両をスマートホームデバイスに接続して、さらに快適にすることができます。
インフィニオンは、電力網と電気自動車間の効率的な配電を促進する革新的で信頼性の高い充電接続ソリューションを提供しています。 当社は、OPTIGA™ TPM(トラステッド・プラットフォーム・モジュール)とAURIX™ TriCore™マイクロコントローラを組み合わせてセキュアな通信を実現することで、ISO 15118に準拠したソリューションを実現します。当社のWi-Fi / Bluetooth® モジュールは電力線通信を補完し、データの保存と更新を可能にします。 インフィニオンのCANトランシーバーは、車載ネットワークへの接続を提供し、ISO 15118で定義される要件やそれ以上の要件を満たす充電ソリューションの開発を容易にします。 これらのソリューションを提供することで、インフィニオンは車載充電コネクティビティソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
- 車載用メモリ
- Wi-Fi/Bluetooth® LEコンボコントローラー
- テレマティックコントロールユニット(TCU)に推奨されるWi-FiおよびBluetooth®コンポーネント
- オプティガ™ TPM SLI 9670
- TRAVEO™ T2G CYT2B9シリーズ
- 32ビット AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラー
- セキュリティコントローラー
電気自動車 (EV) の充電には、車両、充電ユニット、および電力網間の通信が必要です。 車両をスマートホームデバイスに接続して、さらに快適にすることができます。
インフィニオンは、電力網と電気自動車間の効率的な配電を促進する革新的で信頼性の高い充電接続ソリューションを提供しています。 当社は、OPTIGA™ TPM(トラステッド・プラットフォーム・モジュール)とAURIX™ TriCore™マイクロコントローラを組み合わせてセキュアな通信を実現することで、ISO 15118に準拠したソリューションを実現します。当社のWi-Fi / Bluetooth® モジュールは電力線通信を補完し、データの保存と更新を可能にします。 インフィニオンのCANトランシーバーは、車載ネットワークへの接続を提供し、ISO 15118で定義される要件やそれ以上の要件を満たす充電ソリューションの開発を容易にします。 これらのソリューションを提供することで、インフィニオンは車載充電コネクティビティソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。
- 車載用メモリ
- Wi-Fi/Bluetooth® LEコンボコントローラー
- テレマティックコントロールユニット(TCU)に推奨されるWi-FiおよびBluetooth®コンポーネント
- オプティガ™ TPM SLI 9670
- TRAVEO™ T2G CYT2B9シリーズ
- 32ビット AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラー
- セキュリティコントローラー