インフィニオンのAIROC™ Wi-Fiマイクロコントローラーのポートフォリオは、強力なMCU とIEEE 802.11a/b/g/n/ac を統合しています Wi-Fiをシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。評価キット、ソフトウェア、サンプルコード、ドキュメントの包括的なエコシステムにより、Wi-Fi MCU 製品を使って簡単に設計を開始し、IoT アプリケーションのプロトタイプをすばやく作成できます。
主な機能
- Wi-Fi速度最大144Mbps
- 300MHzアプリケーションプロセッサ
- 2MBのSRAM、ランタイムアプリケーション用
- QSPIシリアルフラッシュインターフェイス
- SDIOおよびUSBホストインターフェイス
- ModusToolbox™ソフトウェア&ツール
用途
製品
概要
インフィニオンのAIROC™ コネクテッドMCU ソリューションは、開発者がIoT 製品を迅速かつ自信を持って市場に投入できるように、シングルチップコネクティビティソリューションを提供しています。 インフィニオンのコネクテッドMCU は、IoT デバイスのプライマリアプリケーションプロセッサとして、または自立的なセルフホストサブシステムとして接続を実行するのでメインプロセッサの処理負荷を最小限に抑えることができます。 これにより、小型のクラウド接続製品から大型家電製品まで、さまざまなアプリケーションに適しています。
革新的なワイヤレスソリューションを20年以上に渡り提供し続けるとともに、AIROC™ コネクテッドMCU は業界で最も広く展開されているWi-Fi およびBluetooth® IP上に構築されています。 実世界の環境から収集された数十億のデータポイントは、パフォーマンスを最適化し、卓越した相互運用性を確保するために使用されてきました。
Wi-Fi、MCU、メモリを1つのチップに統合したAIROC™ コネクテッドMCU は、クラウド接続とアプリケーション処理のためのコンパクトなセルフホストソリューションを提供します。 RTOS とネットワーキングスタックが内蔵されたこれらの製品はネットワーク接続に必要な機能がすべて含まれ、迅速に市場に投入するために必要なすべてを備えています。
インフィニオンのコネクテッド マイクロコントローラーのラインアップには、Wi-Fi 4 (802.11n) および Wi-Fi 5 (802.11ac)があります。2.4 GHz と 5 GHz の両方の帯域をサポートします。すべてのWi-Fi およびネットワーク機能はオンチップで管理されるため、ネットワークスタックを実行するために外部ホストは必要ありません。
インフィニオンのModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールはフル機能のIoT アプリケーション向けに、PSoC™ MCU およびセンサーと同じようにAIROC™ コネクテッドMCU へサンプルコードや開発支援環境を提供します。 また、インフィニオンは、量産可能な完全認証済みのAIROC™ コネクテッドMCU モジュールを使用するIoT パートナーのグローバルネットワークを通じて、お客様をサポートしています。
インフィニオンのAIROC™ コネクテッドMCU ソリューションは、全世界の電波法の厳しい要件を満たしています。 当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューション、そして製品レベルでの認証取得ができる柔軟なソリューションを提供します。
当社のコネクテッドMCU ソリューションは、Wi-Fi Alliance システムレベル認証の要件も満たしており、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
インフィニオンのAIROC™ コネクテッドMCU ソリューションは、開発者がIoT 製品を迅速かつ自信を持って市場に投入できるように、シングルチップコネクティビティソリューションを提供しています。 インフィニオンのコネクテッドMCU は、IoT デバイスのプライマリアプリケーションプロセッサとして、または自立的なセルフホストサブシステムとして接続を実行するのでメインプロセッサの処理負荷を最小限に抑えることができます。 これにより、小型のクラウド接続製品から大型家電製品まで、さまざまなアプリケーションに適しています。
革新的なワイヤレスソリューションを20年以上に渡り提供し続けるとともに、AIROC™ コネクテッドMCU は業界で最も広く展開されているWi-Fi およびBluetooth® IP上に構築されています。 実世界の環境から収集された数十億のデータポイントは、パフォーマンスを最適化し、卓越した相互運用性を確保するために使用されてきました。
Wi-Fi、MCU、メモリを1つのチップに統合したAIROC™ コネクテッドMCU は、クラウド接続とアプリケーション処理のためのコンパクトなセルフホストソリューションを提供します。 RTOS とネットワーキングスタックが内蔵されたこれらの製品はネットワーク接続に必要な機能がすべて含まれ、迅速に市場に投入するために必要なすべてを備えています。
インフィニオンのコネクテッド マイクロコントローラーのラインアップには、Wi-Fi 4 (802.11n) および Wi-Fi 5 (802.11ac)があります。2.4 GHz と 5 GHz の両方の帯域をサポートします。すべてのWi-Fi およびネットワーク機能はオンチップで管理されるため、ネットワークスタックを実行するために外部ホストは必要ありません。
インフィニオンのModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールはフル機能のIoT アプリケーション向けに、PSoC™ MCU およびセンサーと同じようにAIROC™ コネクテッドMCU へサンプルコードや開発支援環境を提供します。 また、インフィニオンは、量産可能な完全認証済みのAIROC™ コネクテッドMCU モジュールを使用するIoT パートナーのグローバルネットワークを通じて、お客様をサポートしています。
インフィニオンのAIROC™ コネクテッドMCU ソリューションは、全世界の電波法の厳しい要件を満たしています。 当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューション、そして製品レベルでの認証取得ができる柔軟なソリューションを提供します。
当社のコネクテッドMCU ソリューションは、Wi-Fi Alliance システムレベル認証の要件も満たしており、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。