ワイヤレス コネクティビティ
インフィニオンのAIROC™ワイヤレス ソリューションは優れた接続性を実現
ワイヤレス コネクティビティ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth® Low Energy、Wi-FiおよびBluetooth®コンボなどのAIROC™ワイヤレス コネクティビティ製品は、10億個以上の出荷実績を持っており、IoTや車載向けワイヤレス ソリューションの有力な選択肢の一つとなっています。
インフィニオンは、ワイヤレスのすべての技術をシームレスに統合し、民生、産業、医療、車載などさまざまなアプリケーション向けに使いやすく相互接続性の高いソリューションを提供し、迅速なTime-to-Marketを実現します。インフィニオンのワイヤレス技術は、すべての主流アプリケーション セグメントで展開されている知的財産(IP) から構築されており、最新の業界仕様に適合しています。
AIROC™製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームで共通のソフトウェア フレームワークを活用し、インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェアおよびツールで設計が可能で、開発者は高品質で差別化された製品をスケジュール通りに予算内で市場投入できます。
AIROC™製品は、Wi-FiとBluetooth®の共存、相互接続性、ライフサイクル サポートにより、あらゆる環境において信頼性の高いソリューションです。また、スリープ時や送受信の消費電流の低減や、ネットワーク管理機能によるバッテリー寿命の最適化などを図っており、大幅な消費電力削減を実現しています。
インフィニオンは、IoTや車載ソリューション向けに高品質で高性能、高信頼性のワイヤレス コネクティビティ製品を提供しています。30億個以上のチップ出荷実績を持ち、IoT企業10社中8社に選ばれる信頼性の高いパートナーです。
- 高速802.11ac Wi-Fi+Bluetooth搭載
- 802.11n Wi-Fi+Bluetooth
- 802.11n Wi-Fi コネクティビティ
- 802.11n/ac、統合アプリケーションMCU搭載
インフィニオンのクラス最高のタッチセンシングとPSOC™ オートモーティブ
PSOC™ 車載用マイクロコントローラーは、要求の厳しいヒューマンマシンインターフェース (HMI) 向けのインフィニオンのクラス最高の静電容量式タッチセンシングシステムとスマートセンシングアプリケーションを、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPU、フラッシュ、メモリとともに統合しています。 ADC、オペアンプ、デジタルブロックと組み合わせた低消費電力コンパレーター、およびSENT、LIN、CAN、CAN FD などのさまざまな通信インターフェースを備えたプログラマブルアナログフロントエンドは、高集積で小さなフットプリントを備えたシングルチップスマートセンサーを提供します。 PSOC™ Automotive を中心に、複数のソフトウェア互換性や、画期的な回路図エントリー設計手法を導入した使いやすいIDE である有名なPSOC™ Creator ソフトウェアを含む、拡張された開発エコシステムが構築されています。 これらのデバイスは、開発ツール、ライブラリ、および組み込みランタイムアセットのコレクションとして提供される ModusToolbox™ でもサポートされています。
車載用PSOC™ 4 のシステムの利点
拡張性:
- インフィニオンには、最大限のメモリとI/O 統合を備えた完全なポートフォリオがあります。 最大84ピンのアナログおよびデジタルGPIO は、当社の豊富なパッケージ ラインアップから入手可能です。
コネクティビティ:
- インフィニオンの車載 PSOC™ 4 ポートフォリオは、高速I2C、CAN、CAN FD からセグメントLCD、また最大5つまでのSCB、新しい種類のオンチップペリフェラルと高速通信を提供します。
安全とセキュリティ:
- 当社のISO 26262対応PSOC™ 4 車載用デバイスには、複数機器に対応する包括的なサポート文書とFMEDA が搭載されています。 また、AES、SHA、TRNG、PRNG、およびCRC 機能をサポートするための専用のハードウェアセキュリティブロックを備えた拡張暗号化も提供しています。
静電容量および誘導センシング:
- デュアルMSC CAPSENSE™ ブロックにより、タッチセンサーから抵抗センサーまたは電流センサーまで、複数のデータ収集方法をサポートしています。 インフィニオンの誘導センシングは、金属たわみ (金属ボタン/キーパッド)、近接検出、角度検出、および流れ検出を可能にします。
温度:
- AEC-Q100グレード3、2、1のサポートを、最大+150°C のミッションプロファイルで提供します。
EMI/EMC:
- インフィニオンのEMI/EMC テストでは、PSOC™ 4 がISO 11452-2(RI)、IEC61967-4 (CE)、IEC62132-4 (CI)、CISPR 25 (RE) など、最も厳しい車載EMC 仕様を満たしていることが示されています。
最終アプリケーションのプロトタイピングのための使いやすいソフトウェア
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、車載用PSOC™ 4など、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする、最新の拡張可能な開発環境です。Itoffは、包括的で柔軟、かつアトミックなGitHub上のさまざまなコードリポジトリを提供しています。 つまり、お客様が必要なすべてのリソースにアクセスでき、お客様独自のワークフローで使用でき、お客様のプロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。 こうしたものには、ボードサポートパッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™のような業界をリードする機能を可能にするミドルウェアが含まれます。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと、150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
車載用PSOC™プリファード デザインハウス
当社の車載用PSOC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、車載向けPSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、および PSOC™ 車載マルチタッチを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。

追加のPSOC™ 技術文書へのアクセス
myInfineon Collaboration Platform (myICP) に登録すると、マイクロコントローラーに関する追加情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下の手順で始めましょう。
- こちらからmyInfineonに登録してください
- アクセスリクエストを autopsoc@infineon.com に送信してください (あなたの会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。