77/79GHz車載用レーダーセンサーIC
RASIC™ - 運転支援システム用77/79GHzフロントエンドレーダーセンサーIC
-
このページでは
概要
インフィニオンは10年以上にわたり、信頼性の高い車載レーダーセンサーソリューションを提供してきました。 当社の幅広いレーダートランシーバーMMIC (RASIC™) は、緊急自動ブレーキ (AEB) から自動運転の高解像度レーダーまで、すべてのセーフティクリティカルなアプリケーション向けの77/79GHzレーダーのニーズに対応します。 正確な距離測定とMIMOの同時送信をサポートします。
主な機能
- RASIC™
- フロントエンドレーダーセンサーIC
- 高性能
- 信頼性
用途
概要
レーダーセンサーは、現代の自動車のADASに不可欠です。レーダーセンサーは自動運転車にとって特に不可欠ですが、ドライバーの安全性と快適性の機能も向上させます。自動車用レーダーセンサーは通常、死角検出 (BSD)、車線変更支援 (LCA)、衝突軽減(CM)、駐車支援 (PA)、および後方クロストラフィックアラート (RCTA) 機能のために展開されます。 インフィニオンは、短距離、中距離、長距離レーダーセンサーなど、さまざまな車載用レーダーセンサーを提供しています。
インフィニオンの包括的なXENSIV™ センサーファミリーの一部として、アダプティブクルーズコントロールや衝突警告などの運転支援システム専用のRASIC™ 77/79GHzフロントエンドレーダーセンサーIC を提供しています。最長250mの範囲で物体を検出および認識できるこれらの RASIC™ ソリューションは、Euro NCAP (欧州新車評価プログラム) から5つ星評価を取得するために必要な運転支援機能を可能にします。 実際、当社の77/79 GHz SiGe RASIC™ チップはMMIC セグメントをリードしています。 RASIC™ 77/79 GHz 車載レーダーはASIL-Cをサポートし、顧客の研究開発の労力を削減します。
インフィニオンは、以下の製品で構成される77/79GHzレーダーチップセットの包括的なスイートを提供しています。
- レーダー77GHzトランシーバーMMIC(RASIC™)とRXS81xxxおよびCTRX81xx。
- レーダー信号処理ユニットを搭載したレーダーMCUファミリー(AURIX™ TC3xx & TC4xx)
- 多数の安全機能を備えたレーダーシステム電源(TLF3068x)
| 製品 | コンフィギュレーション | 主な利点 | 特長 |
| RXS8156PLA | 2Tx4Rx | コスト最適化トランシーバーMMIC |
|
| RXS816xPLの | 3Tx4Rxの | RXS8161PLx: スタンドアロン・トランシーバMMIC |
レーダーセンサーは、現代の自動車のADASに不可欠です。レーダーセンサーは自動運転車にとって特に不可欠ですが、ドライバーの安全性と快適性の機能も向上させます。自動車用レーダーセンサーは通常、死角検出 (BSD)、車線変更支援 (LCA)、衝突軽減(CM)、駐車支援 (PA)、および後方クロストラフィックアラート (RCTA) 機能のために展開されます。 インフィニオンは、短距離、中距離、長距離レーダーセンサーなど、さまざまな車載用レーダーセンサーを提供しています。
インフィニオンの包括的なXENSIV™ センサーファミリーの一部として、アダプティブクルーズコントロールや衝突警告などの運転支援システム専用のRASIC™ 77/79GHzフロントエンドレーダーセンサーIC を提供しています。最長250mの範囲で物体を検出および認識できるこれらの RASIC™ ソリューションは、Euro NCAP (欧州新車評価プログラム) から5つ星評価を取得するために必要な運転支援機能を可能にします。 実際、当社の77/79 GHz SiGe RASIC™ チップはMMIC セグメントをリードしています。 RASIC™ 77/79 GHz 車載レーダーはASIL-Cをサポートし、顧客の研究開発の労力を削減します。
インフィニオンは、以下の製品で構成される77/79GHzレーダーチップセットの包括的なスイートを提供しています。
- レーダー77GHzトランシーバーMMIC(RASIC™)とRXS81xxxおよびCTRX81xx。
- レーダー信号処理ユニットを搭載したレーダーMCUファミリー(AURIX™ TC3xx & TC4xx)
- 多数の安全機能を備えたレーダーシステム電源(TLF3068x)
| 製品 | コンフィギュレーション | 主な利点 | 特長 |
| RXS8156PLA | 2Tx4Rx | コスト最適化トランシーバーMMIC |
|
| RXS816xPLの | 3Tx4Rxの | RXS8161PLx: スタンドアロン・トランシーバMMIC |