当社のデジタル絶対気圧センサーXENSIV™ファミリーは、モバイル機器やウェアラブル機器に関して設計者に最適な選択肢を提供します。主なハイライトには、システム統合を容易にする小型フォームファクター、広い温度範囲で最高の精度と相対精度、I2C/SPIインターフェースを介した高速読み出し速度、およびより長いバッテリー寿命を保証する低消費電力が含まれます。
主な機能
- 超低消費電力
- 高精度モード
- 高精度
- 小型サイズ
用途
製品
概要
当社の DPS310 気圧センサーは、消費電力と精度が重要なアプリケーション向けのナンバーワンオプションです。 XENSIV™ DPS368超小型デジタル気圧センサは、水、ほこり、湿度に対する堅牢性により、環境保護も必要とするアプリケーションに最適です。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
かつては気象観測所に限定されていましたが、気圧センサーアプリケーションは、さまざまな消費者アプリケーションにわたって本質的な目的を果たすために範囲を広げました。小型XENSIV™圧力センサーは、コンパクトなサイズと省エネ設計により、ウェアラブルデバイス、健康およびフィットネストラッカー (スマートウォッチ)、屋外および屋内ナビゲーションシステムだけでなく、スマート家電やスマート吸入器の気流制御にも最適です。 これらの気圧センサーは、広範囲の温度の間で正確かつ正確な状態を維持し、低消費電力により長期的な性能を保証します。これらは、外出先で生活する何十億もの消費者がいる市場に向けたIoTデバイスの基本的な部分です。
インフィニオンは、クラス最高の技術をベースに、チップセットとして幅広い気圧センサーを提供しています。インフィニオンのグローバルパートナーのネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーションでも性能を次のレベルに押し上げるインフィニオン圧力センサーの包括的なポートフォリオをお客様に提供します。
当社の DPS310 気圧センサーは、消費電力と精度が重要なアプリケーション向けのナンバーワンオプションです。 XENSIV™ DPS368超小型デジタル気圧センサは、水、ほこり、湿度に対する堅牢性により、環境保護も必要とするアプリケーションに最適です。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
かつては気象観測所に限定されていましたが、気圧センサーアプリケーションは、さまざまな消費者アプリケーションにわたって本質的な目的を果たすために範囲を広げました。小型XENSIV™圧力センサーは、コンパクトなサイズと省エネ設計により、ウェアラブルデバイス、健康およびフィットネストラッカー (スマートウォッチ)、屋外および屋内ナビゲーションシステムだけでなく、スマート家電やスマート吸入器の気流制御にも最適です。 これらの気圧センサーは、広範囲の温度の間で正確かつ正確な状態を維持し、低消費電力により長期的な性能を保証します。これらは、外出先で生活する何十億もの消費者がいる市場に向けたIoTデバイスの基本的な部分です。
インフィニオンは、クラス最高の技術をベースに、チップセットとして幅広い気圧センサーを提供しています。インフィニオンのグローバルパートナーのネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーションでも性能を次のレベルに押し上げるインフィニオン圧力センサーの包括的なポートフォリオをお客様に提供します。