アンテナ関連デバイス
概要
インフィニオンのアンテナチューナは、モバイルセルラー機器のデータレートを大幅に向上させながら、消費電力を最小限に抑えます。今日の3G/4Gスマートフォンは、広い周波数範囲をカバーしながら、複数あるアンテナのサイズを最小化しなければなりません。インフィニオンのアパーチャーチューナをお使いいただけば、必要とされる周波数帯でアンテナの電気的特性を最適化して弱い信号の受信状況を改善し、パワーアンプからの信号を効率良くアンテナから放射して消費電力を低減することができます。
インフィニオンのアンテナチューナは、非常に低いRonと高い電圧を実現し、幅広いインピーダンスの品揃えを提供することで、さまざまなチューニング方式に対応しています。インフィニオンのアンテナチューナは、GPIO(汎用入出力)または、標準規格のMIPI RFFE(Mobile Industry Processor Interface for RF Front-End)インターフェイスに対応しています。
製品
ハイライト
主な特長
- クラス最小サイズの1.5 x 1.1 mm2を実現
- 落下試験および最終電気性能試験により最高の品質レベルを保証
- モバイル送受信アプリケーションでのTIS (Total Isotropic Sensitivity、全等方感度) およびTRP (Total Radiated Power、全放射電力)を改善
- アンテナフォームファクタの高い柔軟性
- アンテナ性能最適化によりシステム消費電流低減(送信パワーアンプ消費電流低減)
サポート